Precision ADCs
Amplia gama de convertidores de señal analógica a digital (ADC) de registro de aproximación sucesiva (SAR) y delta-sigma con recursos de diseño intuitivos
Buscar por categoría
Seleccione por especificación paramétrica
Resolución
La resolución determina la capacidad del ADC para detectar pequeños cambios en la entrada
Velocidad de muestreo
La velocidad de muestreo define con cuánta frecuencia un ADC mide una señal
Canal de entrada
Los canales de entrada determinan cuántas señales puede medir un ADC
Tipo de interfaz
Los tipos de interfaz definen cómo un ADC se comunica con otros dispositivos
Aspecto destacado del producto
Encuentre ADC en función de las características específicas del producto para permitir la diferenciación del sistema
Clasificación especial
Las clasificaciones especiales destacan las capacidades del ADC en las condiciones más adversas
Precision ADCs diseño y desarrollo
Acelere su proceso de diseño con nuestras potentes herramientas y recursos. Desde el concepto hasta la producción, facilitamos la optimización del rendimiento de su cadena de señales analógicas.
Hardware
Busque el mejor dispositivo para las necesidades de su aplicación en la tabla paramétrica de ADC de precisión.
Software
Evalúe la funcionalidad de los circuitos analógicos con el entorno de diseño y simulación PSpice® para TI.
Zona para desarrolladores de TI
Consulte nuestro repositorio de ejemplos de firmware para controlar, configurar, leer e interactuar con nuestros productos.
Recursos educacionales
Aprenda a aprovechar al máximo las características y el rendimiento de los ADC en estos videos educativos.
Herramientas de diseño
Use la calculadora de circuitos analógicos para acelerar los cálculos repetitivos que los ingenieros de diseño de circuitos analógicos usan regularmente.
E2E
Consulte los foros de soporte de diseño E2E™ de TI para obtener ayuda a cada paso del proceso de diseño.
Recursos de diseño y desarrollo
Calculadora para ingenieros analógicos
La calculadora del ingeniero analógico está diseñada para acelerar muchos de los cálculos repetitivos que los ingenieros de diseño de circuitos analógicos utilizan de forma habitual. Esta herramienta para PC proporciona una interfaz gráfica con una lista de varios cálculos comunes que van desde el (...)
Github de ADC de precisión
Firmware del sensor de temperatura (RTD, termopar, termistor) para ADC de precisión
Este firmware de linealización de sensores de temperatura proporciona una rutina de software para medir y linealizar los sensores de temperatura más comunes, incluidos los detectores de temperatura de resistencia (RTD), los termopares, los termistores (NTC, PTC, etc.) y los sensores de temperatura (...)
ADC de precisión para todas sus necesidades de diseño
Consiga una precisión superior
Procese y genere datos de mayor calidad con nuestros ADC, que garantizan una precisión integral en su aplicación gracias a un menor nivel de ruido, una mayor resolución y una menor deriva en intervalos de temperatura más amplios.
Maximice el ancho de banda del sistema
Convierta datos de alta resolución a baja latencia con nuestros ADC de precisión y alto rendimiento para obtener una velocidad de actualización y un tiempo de ajuste más rápidos para procesar más canales.
Obtenga más por milivatio con el ADC de precisión y baja potencia
Maximice la duración de la batería con nuestros ADC de precisión de baja potencia que incorporan modos de apagado flexibles, monitorización autónoma de alarmas con activación del microcontrolador y funcionamiento a baja tensión.
Reduzca el tamaño del tablero
Consiga un menor tamaño o una mayor densidad de canales, manteniendo un alto rendimiento, con algunos de los ADC más pequeños del mundo. Nuestras opciones de paquetes de tamaño pequeño incluyen X2SON y WCSP.
Descubra aplicaciones destacadas
Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo simultáneo de alta resolución para cálculos de potencia en la medición de electricidad.
Nuestros convertidores analógico a digital (ADC) de muestreo simultáneo de alta precisión cuentan con baja potencia y vienen en paquetes muy pequeños. Utilice un ADC de precisión para obtener flexibilidad a la hora de la seleccionar un microcontrolador (MCU) sin dejar de lado la precisión en los cálculos de consumo de potencia.
- Cálculos confiables: alto rango dinámico (100 dB) que otorga la mayor precisión de su clase
- Permite mediciones de potencia eficientes: menor consumo de potencia (3.3 mw)
- Maximiza el espacio de la placa: paquetes QFN pequeños (3 mm × 3 mm) disponibles
Recursos destacados
- A Basic Guide to Bridge Measurements (Rev. A) – Application note
Convertidor analógico a digital (ADC) de bajo ruido y alta precisión para medir el flujo, la temperatura y la presión en aplicaciones médicas.
Utilice un convertidor analógico a digital (ADC) de precisión con un frontal analógico integrado y amplificador programable de ganancia (PGA) de bajo ruido para reducir la complejidad y el tamaño de la cadena de señales, al tiempo que mide detectores de temperatura de resistencia (RTD), termopares, termistores y sensores puente en aplicaciones de detección de temperatura y presión.
- Interfaz analógica integrada: reduzca la complejidad de la cadena de señales y el tamaño sin comprometer la precisión
- Proporcione información de diagnóstico confiable al paciente: Bajo ruido (19 nVRMS en ganancia de 128) y alta precisión (24 bits)
Recursos destacados
- A Basic Guide to RTD Measurements (Rev. A) – Application note
Convertidores analógico a digital (ADC) de precisión diseñados para ofrecer un gran rendimiento de CC en aplicaciones de detección de variables propias de procesos comunes.
Los transmisores de campo supervisan ciertas variables de los procesos, como la temperatura, la presión, el peso y otras que son comunes en la automatización y el control de fábricas. Los convertidores analógico a digital (ADC) de transmisor de campo de TI ofrecen un fuerte rendimiento de CC a temperatura ambiente, junto con un buen rendimiento en un amplio rango de temperatura de funcionamiento y una baja corriente inactiva.
- Flexibilidad a la hora de ampliar las cifras del consumo de potencia y tasa de datos: El consumo de potencia del ADC escala de manera lineal en función de los requisitos de tasa de datos que tengan los sensores.
- Ofrece un alto rendimiento: Alta resolución (24 bits) junto con baja potencia (280 μA) y paquetes muy pequeños.
Recursos destacados
- TIDA-00168 – Termopar AFE con RTD o sensor de temperatura integrado para compensación de unión fría (CJC)
- TIDA-00095 – Transmisor de temperatura RTD para sistemas de circuito de corriente de 2 cables, de 4 a 20 mA
- TIDA-00189 – Diseño de referencia del transmisor del termopar eléctrico de circuito aislado
- ADS124S08 – ADC delta-sigma de 24 bits, 4 kSPS, 12 canales con PGA y referencia de tensión para la medición de s
- ADS1220 – ADC delta-sigma de 24 bits, 2 kSPS, 4 canales, baja potencia, con PGA, VREF, SPI y 2 IDAC.
- ADS122C04 – ADC delta-sigma de 24 bits, 2 kSPS, 4 canales, baja potencia y tamaño pequeño con PGA, VREF, 2x IDAC
- ADS124S08EVM – Módulo de evaluación de ADS124S08
- ADS1220EVM – Módulo de evaluación de ADS1220
- ADS122C04EVM – Módulo de evaluación de ADS122C04
- A Basic Guide to Bridge Measurements (Rev. A) – Application note
- A Basic Guide to RTD Measurements (Rev. A) – Application note
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
- ADC-RTD-CONFIG-CALC – Calculadora de configuración de detectores de temperatura por resistencia (RTD) para ADC de precisió
- ADC-TEMP-SENSOR-FW – Firmware del sensor de temperatura (RTD, termopar, termistor) para ADC de precisión
ADC de precisión de alta precisión y amplio ancho de banda para la detección de posición, corriente y tensión en aplicaciones robóticas.
Permite realizar mediciones precisas de corriente y posición en sistemas robóticos utilizando convertidores analógico a digital (ADC) de alta precisión. Nuestros ADC de alta velocidad y resolución están diseñados para proporcionar resultados precisos y fiables con una latencia mínima.
Beneficios:
- Para la detección de posición, nuestros ADC de precisión tienen un controlador integrado que reduce el ruido y la latencia en los bucles de control de retroalimentación de posición.
- Para la detección de corriente y tensión, nuestros ADC de precisión miden la corriente y la tensión de distintos tipos de sensores.
Recursos destacados
- ADS9219 – 2 canales, 18 bits, 20 MSPs/canal, con conductor ADC y conductor de referencia en QFN de 6 mm x 6
- ADS7054 – ADC SAR de tamaño pequeño y potencia baja de 14 bits, 1 MSPS y entrada diferencial
- ADS8688 – ADC SAR de alimentación simple, 16 bits, 500 kSPS y 8 canales con rangos de entrada bipolar
- ADS7057EVM-PDK – Kit de demostración de rendimiento (PDK) de ADC SAR para ADS7057 de tamaño pequeño y potencia baja d
- ADS8688EVM-PDK – Kit de demostración de rendimiento (PDK) de módulo de evaluación (EVM) del convertidor analógico a d
- Precision ADCs in Servo Drives – Application brief
- Precision ADCs for Motor Encoders and Position Sensing – Product overview
ADC de alta velocidad y resolución para la medición precisa de parámetros de semiconductores en todo tipo de verificadores
Permite la medición precisa de parámetros de semiconductores en todo tipo de comprobadores, incluidas las tarjetas de verificador de ejecución en paralelo (PE), unidad de medición paramétrica (PMU) y estímulo de patrón digital (DPS). Nuestros convertidores analógico a digital (ADC) de alta velocidad, alta resolución y tamaño reducido están diseñados para proporcionar resultados precisos y confiables, incluso en aplicaciones de alta velocidad y alta exactitud.
Beneficios:
- Las soluciones con densidad de canales optimizan el espacio del tablero.
- El rápido rendimiento de los canales ayuda a reducir el tiempo total de las pruebas.
Recursos destacados
- ADS9813 – ADC de muestreo simultáneo de 8 canales, 18 bits, 2 MSPS/canal con circuito frontal analógico integr
- ADS9817 – ADC doble de muestreo simultáneo de 8 canales, 18 bits, 2 MSPS/canal con frontal analógico integrado
- ADS8588S – ADC de muestreo simultáneo de 16 bits, 8 canales y alta velocidad con entradas bipolares en una sola
- ADS9813EVM – Módulo de evaluación ADS9813
- ADS9817EVM – Módulo de evaluación ADS9817
- ADS8588SEVM-PDK – Kit de demostración de rendimiento (PDK) de módulo de evaluación (EVM) del convertidor analógico a d
- Precision ADC for Measuring Analog Outputs of Parametric Measurement Unit (PMU) (Rev. B) – Application brief
- Higher precision ADCs to monitor automated testers and encoders – Technical article
Los ADC de alta precisión de grado espacial, producto mejorado y plástico mejorado de calidad espacial miden la tensión, la corriente y la temperatura en aplicaciones de misiones espaciales, aviónica y defensa.
Nuestra gama de convertidores analógico a digital (ADC) de alta fiabilidad ofrece soluciones para todos los niveles de órbita. Utilice ADC resistentes y tolerantes a la radiación para proyectos espaciales y ADC de productos mejorados para proyectos de gran altitud.
Beneficios:
- Resistente a la radiación: alta dosis ionizante total (100 krad) y cierre de evento único (120 MeV).
- El rango de temperatura extendido (–55 °C a 125 °C) funciona en climas extremos.
- La cartera incluye un amplio rango de resoluciones (de 12 a 31 bits), tasas de muestreo (de 4 kSPS a 1000 kSPS) y recuentos de canales (de dos a 16).
Recursos destacados
- TIDA-010197 – Diseño versátil de referencia de plataforma de control y monitoreo del estado de los satélites con <
- TIDA-060042 – Diseño de referencia de detección del detector de temperatura por resistencia (RTD) en serie
- ADC128S102QML-SP – Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits, resistente a la radiación, ocho canales, 50 kSPS a
- ADC168M102R-SEP – ADC SAR de muestreo simultáneo de 8 canales, 1 MSPS y 16 bits tolerante a la radiación
- ADS1278-SP – ADC Delta-Sigma de muestreo simultáneo de 24 bits y 8 canales endurecido por radiación
- ADS1282EVM-CVAL – Módulo de evaluación tolerante a la radiación de ADS1282-SP