Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)

Nuestra innovadora gama lidera el sector y es el nuevo estándar en DAC de alta velocidad

parametric-filterVer todos los productos
Nuestra gama de convertidores digital-analógico (DAC) de alta velocidad ofrece soluciones para aplicaciones de conversión de alta velocidad en los sectores aeroespacial, de defensa, inalámbrico, industrial y de pruebas. Mejore sus diseños de sistemas con opciones de dispositivos de alta velocidad, alto rendimiento y baja potencia líderes en el sector.

Buscar por categoría

Categorías relacionadas

Todos los transceptores RF de alto rendimiento

¿Busca un transceptor integrado completo? Considere nuestras opciones TX+RX integradas.

DAC de alta velocidad destacados

Recursos de diseño y desarrollo

Firmware
JESD204 Rapid Design IP para FPGA conectadas a convertidores de datos de alta velocidad TI

La IP de diseño rápido JESD204 se diseñó para permitir a los ingenieros de FPGA lograr una ruta acelerada hacia un sistema JESD204 en funcionamiento. La IP se diseñó de manera que el procesamiento digital descendente y otras lógicas de aplicación estén aislados de la mayoría de las restricciones (...)

Diseño de referencia
Extremo delantero del generador de forma de onda arbitraria de ancho de banda y alta tensión

Este diseño muestra cómo utilizar una interfaz activa con la salida de disipación de corriente del DAC5682Z; las aplicaciones típicas para esto incluyen acondicionamiento para generadores de formas de onda arbitrarias. El EVM incluye el DAC5682Z para la conversión (...)

Diseño de referencia
Diseño de referencia de transmisor de alta frecuencia y alto ancho de banda

This design illustrates the circuit modifications required to support high bandwidth and  high frequency applications using current source DACs like the  DAC38J84 with the TRF3704 modulator.  The TRF3704 is a 6 GHz modulator capable of supporting wide BB bandwidths.  The (...)

DDS39RF10
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)

Sintetizador digital directo (DDS) con radiofrecuencia (RF) de 16 bits, 2 canales, 20.48 GSPS y 12 G

Precio aprox. (USD) 1ku | 194.36

DDS39RFS12
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)

Sintetizador digital directo (DDS) con RF de 16 bits, 1 canal, 24 GSPS y 12 GHz

Precio aprox. (USD) 1ku | 145.77

DDS39RF12
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)

Sintetizador digital directo (DDS) con RF de 16 bits, 2 canal, 24 GSPS y 12 GHz

Precio aprox. (USD) 1ku | 242.95

DDS39RFS10
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)

Sintetizador digital directo (DDS) con RF de 16 bits, 1 canal, 20.48 GSPS y 12 GHz

Precio aprox. (USD) 1ku | 116.62

DAC39RF10-SP
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)

Convertidor digital a analógico de RF de 12 GHz, 10.4 GSPS, 2 canal, 16 bits y 300 krad con dureza d

DAC39RFS10-SP
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)

Convertidor digital a analógico de RF de 12 GHz, 10.4 GSPS, 1 canal, 16 bits y 300 krad con dureza d

Recursos técnicos

Serie de videos
Serie de videos
Precision Labs de TI: DAC
Estos cursos y tutoriales bajo demanda incluyen ideas introductorias sobre la arquitectura de dispositivos, además de la resolución de problemas avanzados específicos de una aplicación, en los que se utilizan tanto conocimientos teóricos como prácticos.
Serie de videos
Serie de videos
Serie de formación sobre cadenas de señales de alta velocidad 
Serie de cursos de formación en línea sobre temas como muestreo de RF, JESD204B y más
Recurso
Recurso
Circuitos DAC de alta velocidad 
Explore una completa biblioteca de ideas de subcircuitos DAC de alta velocidad que podrá adaptar fácilmente para satisfacer las necesidades específicas de su equipo final, incluido un libro digital gratuito.