AFE de rayos X digitales
Circuitos frontales analógicos (AFE) de carga a digital altamente integrados para la obtención de imágenes médicas y dentales, pruebas no destructivas y sistemas de calibración de pantallas
Nuestros AFE de gran número de canales para detectores de rayos X y pantalla plana, sistemas de detección de carga y medición de capacitancia integran hasta 256 integradores, amplificadores de ganancia programables, muestreadores dobles correlacionados y convertidores analógico a digital (ADC) de carga a digital de alta velocidad. Estos productos, ofrecidos en paquetes de Chip on Flex (COF) o troqueles, proporcionan una variedad de rango de carga y opciones de tiempo de escaneo, lo que permite a los diseñadores hacer compensaciones de potencia y rendimiento para aplicaciones estáticas, semidámicas, dinámicas, no destructivas, dentales y médicas.
¿Por qué elegir nuestros AFE para rayos X digitales?
Diseño simplificado del sistema
Simplifique el diseño de la placa y ahorre más espacio con esquemas de alimentación únicos y altos niveles de integración.
Mejora del rendimiento del sistema
Ahorre en consumo de potencia y mejore la velocidad de elementos del sistema y la calidad de las imágenes obtenidas.
Ofertas de productos compatibles para atender a múltiples mercados
Las familias de productos compatibles con pines, paquetes y software permiten un enfoque de plataforma única para que los clientes atiendan una amplia variedad de aplicaciones estáticas, dinámicas y de alto rango de carga.