AFE de ultrasonido

Frontales analógicos de alto rendimiento totalmente integrados para aplicaciones médicas de ultrasonidos y sonar

parametric-filterVer todos los productos
Nuestra gama de frontales analógicos (AFE) para ultrasonido incluye una amplia variedad de soluciones frontales analógicas altamente integradas para sistemas de ultrasonidos de mano/portátiles, de gama alta a media y basados en carro.   Esta gama ofrece la flexibilidad necesaria para seleccionar combinaciones de número de canales, interfaces (LVDS/JESD), compensación de ganancia de tiempo (TGC), modo de onda continua (CW), anchos de banda de señal y compensaciones de potencia frente al ruido. La gama de ultrasonidos AFE también ofrece transmisores integrados con varios recuentos de canales, pulsadores multinivel, control de corriente, funciones digitales como el formador de haces y capacidad de ancho de banda variable.

AFE para ultrasonido destacados

AFE5932
AFE de ultrasonido

64-channel tri-level receiver with no beamformer

TX73L64
AFE de ultrasonido

Pulsador de 64 canales, 3 niveles, 1 A con formador de haces de transmisión integrado y amplificador

Precio aprox. (USD) 1ku | 193.2