ADC y DAC de precisión integrados

Convertidores de datos que ahorran espacio con funciones mejoradas de supervisión y control

parametric-filterVer todos los productos
Mejore la flexibilidad de su diseño al tiempo que satisface las necesidades del sistema con convertidores analógico-digitales (ADC) y convertidores digital-analógico (DAC) de precisión altamente integrados. Nuestra gama de ADC y DAC de precisión integrados ofrece funciones especializadas, como detección de temperatura y compatibilidad de interfaz mejorada.

Buscar por categoría

Seleccione por especificación paramétrica

ADC y DAC integrados destacados

AMC8V208
ADC y DAC de precisión integrados

IDAC de 16 bits y 8 canales capaz de conducir hasta 250 mA por canal con monitorización

Precio aprox. (USD) 1ku | 13.89

AMC87208
ADC y DAC de precisión integrados

IDAC de 16 bits y 8 canales capaz de conducir hasta 250 mA por canal y 4 entradas ADC externas con m

Precio aprox. (USD) 1ku | 20.73

AMC6V704
ADC y DAC de precisión integrados

Controlador óptico con cuatro DAC de corriente de 200 mA, cuatro DAC de salida de tensión y ADC mult

Precio aprox. (USD) 1ku | 3.31

AFE20408
ADC y DAC de precisión integrados

Monitor y controlador de amplificador de potencia de 8 canales con interruptores de salida y sensore

Precio aprox. (USD) 1ku | 93.54