Diseño y desarrollo de microcontroladores en tiempo real C2000™
Nuestro ecosistema de diseño y desarrollo puede ayudarle a simplificar su proceso de diseño
Hardware
Nuestra cartera de MCU en tiempo real C2000 incluye una selección de kits de iniciación y módulos de evaluación (EVM) con todas las funciones. Una vez que haya identificado el dispositivo que desea evaluar, consulte el hardware recomendado por TI disponible para la evaluación en nuestras páginas de productos. Cada plataforma de hardware ofrece la oportunidad de realizar una evaluación y un desarrollo completos, con funciones adaptadas a sus requisitos de diseño específicos. A continuación encontrará una selección de nuestros recursos de hardware más populares para empezar.
Herramientas de desarrollo de hardware
Kits de desarrollo LaunchPad
Kit de desarrollo TMS320F2800137 LaunchPad™ para MCU en tiempo real C2000™
El LAUNCHXL-F2800137 es una placa de desarrollo para los microcontroladores C2000™ en tiempo real de TI de la serie de dispositivos F280013x. Ideal para la evaluación inicial y la creación de prototipos, proporciona una plataforma estandarizada y fácil de usar para desarrollar su próxima (...)
Kit de desarrollo F280025C LaunchPad™ para MCU en tiempo real C2000™
LAUNCHXL-F280025C es una placa de desarrollo de bajo costo para los microcontroladores C2000™ en tiempo real de la serie de dispositivos F28002x de TI. Ideal para la evaluación inicial y la creación de prototipos, proporciona una plataforma estandarizada y fácil de usar para desarrollar su próxima (...)
Kit de desarrollo TMS320F280039C LaunchPad™ para MCU en tiempo real C2000™
LAUNCHXL-F280039C es una placa de desarrollo de bajo costo para los microcontroladores C2000™ en tiempo real de la serie de dispositivos TMS320F28003x de TI. Ideal para la evaluación inicial y la creación de prototipos, proporciona una plataforma estandarizada y fácil de usar para desarrollar su (...)
Kit de desarrollo LaunchPad™ MCU de C2000 Piccolo F280049C
Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28379D de MCU Delfino C2000
LAUNCHXL-F28379D is a low-cost evaluation and development tool for the TMS320F2837xD, TMS320F2837xS, and TMS320F2807x products in the TI MCU LaunchPad™ development kit ecosystem which is compatible with various plug-on BoosterPacks (suggested under the recommended BoosterPack™ Plug-in (...)
Kit de desarrollo de LaunchPad™ F2800157 de microcontroladores (MCU) en tiempo real C2000™
LAUNCHXL-F2800157 es una placa de desarrollo de bajo costo para los microcontroladores C2000™ en tiempo real de la serie de dispositivos F280015x de TI. Ideal para la evaluación inicial y la creación de prototipos, proporciona una plataforma estandarizada y fácil de usar para desarrollar su próxima (...)
Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28P55X de microcontroladores (MCU) en tiempo real C2000™
LAUNCHXL-F28P55X es una placa de desarrollo de bajo costo para los microcontroladores C2000™ en tiempo real de la serie de dispositivos F28P55x de TI. Ideal para la evaluación inicial y la creación de prototipos, proporciona una plataforma estandarizada y fácil de usar para desarrollar su próxima (...)
Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28P65x de MCU en tiempo real C2000™
LAUNCHXL-F28P65X es una placa de desarrollo de bajo costo para los microcontroladores C2000™ en tiempo real de la serie de dispositivos F28P65x de TI. Ideal para la evaluación inicial y la creación de prototipos, proporciona una plataforma estandarizada y fácil de usar para desarrollar su próxima (...)
Complemento BoosterPack para LaunchPads
Convertidor reductor de potencia digital BoosterPack
The Digital Power Basic Training Kit provides an introductory platform for learning the basics of digital power control with C2000™ microcontrollers. When paired with a compatible LaunchPad, this BoosterPack demonstrates a full buck converter control system. The buck converter power stage (...)
Inversor trifásico de 48 V con módulo de evaluación de detección de corriente de fase de motor en lí
El módulo de evaluación BOOSTXL-3PHGANINV incluye un inversor trifásico GaN de 48 V/10 A con detección de corriente de fase de precisión en línea basada en derivación para un control preciso de accionamientos de precisión, como los servoaccionamientos.
Los modelos de ejemplo de MathWorks MATLAB y (...)
Módulo complementario BoosterPack™; del gestor de posiciones C2000 DesignDRIVE
Controlador inteligente de puerta trifásico DRV8323RS con módulo de evaluación de buck, amperios
El BOOSTXL-DRV8323RS es una etapa de accionamiento de CC sin escobillas trifásica de 15 A basada en el controlador de puerta DRV8323RH y los bloques de potencia CSD88599Q5DC NexFETTM El módulo cuenta con bus de CC individual y detección de tensión de fase, así como amplificadores de derivación de (...)
Módulo de evaluación DRV8323RH del controlador Smart Gate trifásico con módulo de evaluación de redu
Módulo de evaluación de placa adaptadora de interfaz serie rápida (FSI)
Más rápido, barato y robusto: logre un rendimiento de 200 Mbps en aislamiento con la nueva tecnología de comunicación en serie: interfaz en serie rápida (FSI)
La FSI es un periférico de comunicaciones en serie de bajo número de señales, disponible en los microcontroladores (MCU) de control en tiempo (...)
Módulo de evaluación DRV8329A de controlador de compuerta BLDC trifásico
El DRV8329AEVM es una etapa de accionamiento de CC sin escobillas de 30 A trifásica basada en el controlador de puerta DRV8329A para motores de corriente continua sin escobillas (BLDC). El DRV8329 incorpora tres diodos para el funcionamiento del arranque sin la necesidad de diodos externos. El (...)
Módulo de evaluación de controlador de motor PWM trifásico DRV8316R
El DRV8316REVM proporciona tres controladores de transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) integrados de medio puente H para accionar un motor trifásico de CC sin escobillas (BLDC) con una accionamiento de corriente máxima de 8 A para carriles de CC de 12 V/24 V o (...)
Módulo de evaluación DRV8353RS para controlador de puerta inteligente de CC sin escobillas y trif
El DRV8353RS-EVM es una etapa de accionamiento de CC sin escobillas trifásica de 15 A basada en el controlador de compuerta DRV8353RS y los transistores de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) CSD19532Q5B NexFET™.
El módulo cuenta con bus de CC individual y detección de (...)
Controlador de puerta inteligente trifásico DRV8320RS con módulo de evaluación reductor de interfaz
Kits de desarrollo controlCARD
controlCARD del módulo de evaluación TMS320F2800137
Módulo de evaluación controlCARD TMDSCNCD2800157
TMDSCNCD2800157 es una placa de evaluación y desarrollo de bajo costo para la serie C2000™ MCU de dispositivos F280015x de TI. Se suministra con un conector de borde HSEC180 (180 pines de alta velocidad) y es ideal como placa de control para la evaluación inicial y el desarrollo de prototipos. Para (...)
Módulo de evaluación TMS320F280025C para C2000™ MCU controlCARD™
TMDSCNCD280025C es una placa de evaluación y desarrollo de bajo costo para la serie C2000™ MCU de dispositivos F28002x de TI. Se suministra con un HSEC180 (conector de borde de alta velocidad de 180 pines) y es ideal como tarjeta controlCARD para la evaluación inicial y el desarrollo de prototipos. (...)
Módulo de evaluación TMS320F280039C C2000™ MCU controlCARD™
TMDSCNCD280039C es una placa de evaluación y desarrollo de bajo costo para la serie C2000™ MCU de dispositivos F28003x de TI. Se suministra con un HSEC180 (conector de borde de alta velocidad de 180 pines) y es ideal como tarjeta controlCARD para la evaluación inicial y el desarrollo de prototipos. (...)
Módulo de evaluación F280049C para C2000™ MCU controlCARD™
El TMDSCNCD280049C es una herramienta de evaluación y desarrollo basada en la tarjeta controlCARD HSEC180 para la serie de microcontroladores C2000™ F28004x. Las tarjetas controlCARD son ideales para la evaluación inicial y la creación de prototipos de sistemas. Las tarjetas controlCARD son módulos (...)
Kit de desarrollo F28379D para C2000™ Delfino MCU controlCARD™
El TMDSCNCD28379D es una herramienta de evaluación y desarrollo basada en la tarjeta controlCARD HSEC180 para las series F2837xD, F2837xS y F2807x del MCU de TI. Las tarjetas controlCARD son ideales para la evaluación inicial y la creación de prototipos de sistemas. Las tarjetas controlCARD son (...)
Módulo de evaluación F28388D para C2000™ MCU controlCARD™
TMDSCNCD28388D es una placa de evaluación y desarrollo de bajo costo para la serie C2000™ MCU de dispositivos F2838xS y F2838xD. Se suministra con una tarjeta controlCARD HSEC180 (conector de borde de alta velocidad de 180 pines) y es ideal para la evaluación inicial y la creación de prototipos. (...)
Estación de acoplamiento de la placa de controlCARD HSEC180
TMDSHSECDOCK es una placa base que proporciona acceso mediante pines a las señales clave en controlCARD compatibles basados en HSEC180. Un área de las unidades de placa de base está disponible para la creación rápida de prototipos. La alimentación de la placa se puede realizar mediante el cable USB (...)
Adaptador DIMM de 180 a 100 pines
Módulo de evaluación controlCARD TMDSCNCD28P55X
TMDSCNCD28P55X es una placa de evaluación y desarrollo de bajo costo para la serie C2000™ MCU de dispositivos F28P55x de TI. Viene con un HSEC180 (conector de borde de alta velocidad de 180 pines) y es ideal como controlCARD para la evaluación inicial y el desarrollo de prototipos. Para la (...)
Módulo de evaluación controlCARD TMS320F28P65X
TMDSCNCD28P65X es una placa de evaluación y desarrollo de bajo costo para la serie C2000™ MCU de dispositivos F28P65x de TI. Viene con un HSEC180 (conector de borde de alta velocidad de 180 pines) y es ideal como controlCARD para la evaluación inicial y el desarrollo de prototipos. Para la (...)
Módulos de evaluación a nivel de sistema
Kit de control de motor de alta tensión con MCU Piccolo InstaSPIN-FOC y InstaSPIN-MOTION activado
TMDSHVMTRINSPIN is a DIMM100 controlCARD based motherboard evaluation module. The High Voltage Motor Control Kit with InstaSPIN™ technology provides a great reference platform to learn and experiment with digital control of high voltage motors, utilizing the revolutionary InstaSPIN-FOC (...)
Kit de desarrollo C2000 DesignDRIVE para control de motores industriales
El hardware del kit de desarrollo DesignDRIVE (IDDK) ofrece un diseño de servoaccionamiento integrado con etapa de potencia completa para accionar un motor trifásico de alta tensión, y facilita la evaluación de retroalimentación del rango de posición, detección de corriente y topologías de control.
(...)Módulo de evaluación de placa adaptadora de interfaz serie rápida (FSI)
Más rápido, barato y robusto: logre un rendimiento de 200 Mbps en aislamiento con la nueva tecnología de comunicación en serie: interfaz en serie rápida (FSI)
La FSI es un periférico de comunicaciones en serie de bajo número de señales, disponible en los microcontroladores (MCU) de control en tiempo (...)
Módulo de evaluación de corrección trifásica de factor de potencia basado en rectificador de Vienna
Kit de desarrollo de inversor monofásico con fuente de tensión y modos conectados a la red
Diseños de referencia CA-CC, PFC y bidireccionales
Diseño de referencia de corrección de factor de potencia (PFC) de impulso de conmutación de valle
Diseño de referencia de 1 kW, 80+ titanio, PFC sin puente en polo totem CCM con GaN y LLC de medio p
Diseño de referencia de corrección de factor de potencia trifásico basado en rectificador Vienna con
Vienna rectifier power topology is used in high power three phase power factor (AC-DC) applications such as off board EV chargers and telecom rectifiers. Control design of the rectifier can be complex. This design illustrates a method to control the power stage using C2000™ microcontrollers (...)
Diseño de referencia PFC bifásico de frecuencia variable, ZVS, 5 kW, basado en GaN y polo tótem
Diseño de referencia PFC monofásico sin puente de 3 kW y 180 W/in3 con entrada máxima de 16 A
Este diseño de referencia demuestra un método para controlar un convertidor de corrección del factor de potencia (PFC) de tótem en modo de conducción continua utilizando los microcontroladores C2000 F28003x y F28004x. La PFC también funciona como inversor en modo conectado a la red (controlado por (...)
PFC de tótem GaN CCM bidireccional de alta densidad con MCU C2000™
Este diseño de referencia es una etapa de potencia sin puente de corrección del factor de potencia (PFC) con polo tótem (TTPL) con modo de conducción continua intercalado (CCM) bidireccional de 3 kW que utiliza un controlador en tiempo real C2000™ y nitruro de galio (GaN) LMG3410R070 con (...)
Diseño de referencia de inversor y PFC de 11 kW, trifásico, bidireccional y de tres niveles (tipo T)
Diseño de referencia de cargador integrado de 7.4 kW con PFC de tótem CCM y CC/CC CLLLC mediante MCU
El TIDM-02013 es un diseño de referencia de cargador integrado bidireccional. El diseño consiste en una etapa de corrección del factor de potencia (PFC) sin puente de modo de conducción continua intercalada (CCM) totem-pole (TTPL), seguida de una etapa de potencia DCDC CLLLC, todo controlado (...)
Diseño de referencia de ANPC trifásico bidireccional de 11 kW basado en GaN
Este diseño de referencia proporciona una plantilla de diseño para implementar una etapa de potencia del inversor ANPC trifásico de tres niveles, basada en nitruro de galio (GaN). El uso de dispositivos de potencia de conmutación rápida permite cambiar a una frecuencia más alta de 100 kHz, lo que (...)
Diseño de referencia de PFC de tótem GaN de 4 kW para electrodomésticos
Diseño de referencia bidireccional de puente activo doble para estaciones de carga de vehículos eléc
Diseños de referencia CC-CA y control de motores
Diseño de referencia de inversor monofásico con fuente de tensión y modos conectados a la red
Este diseño de referencia implementa el control de inversor (CC-CA) monofásico con los microcontroladores C2000™ F2837xD y F28004x. El diseño admite dos modos de funcionamiento para el inversor. En primer lugar, está el modo de fuente de tensión con un filtro LC de salida. Este modo de control (...)
Diseño de referencia de control de motor doble con PFC digital intercalado para HVAC
El diseño de referencia TIDM-02010 es un diseño de referencia de control PFC y accionamiento de motor dual de 1.5 kW para el controlador de unidad exterior de aire acondicionado de frecuencia variable en tareas de climatización, que ilustra un método para implementar el control vectorial PMSM (...)
Diseño de referencia de servomotor multieje distribuido sobre interfaz serie rápida (FSI)
Diseño de referencia de conversión CC/CC bidireccional de tracción de alta velocidad, evaluado media
Con este diseño de referencia se muestra el control del inversor de tracción en VEH y VE y del conversor CC-CC bidireccional mediante un MCU único en tiempo real TMS320F28388D C2000™. El control de tracción utiliza un convertidor de solucionador a digital (RDC) basado en software que impulsa el (...)
Diseño de referencia de control de motores eCompressor HEV/EV HVAC de alta tensión con MathWorks®
El TIDM-02012 es un diseño de referencia de alto voltaje y 5 kW construido para tareas de compresión de HEV/EV (eCompressor) controladas por un MCU en tiempo real C2000™ TMS320F28003x de rendimiento medio. Está diseñado para evaluarse tanto con 400 V como con bus de CD 800 V, cubriendo la tendencia (...)
Diseño de referencia de inversor de tracción SiC de alta potencia y alto rendimiento automotriz
El TIDM-02014 es un diseño de referencia de sistema de inversor de tracción basado en SiC de 800 V y 300 kW desarrollado por Texas Instruments y Wolfspeed que proporciona una base para que los fabricantes de equipos originales y los ingenieros de diseño creen sistemas de inversor de tracción de (...)
Diseños de referencia CC-CC
Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase controlado en modo de corriente m
Diseño de referencia de convertidor resonante LLC intercalado y bifásico con MCU de C2000™
Diseño de referencia de convertidor CC/CC solar de MCU C2000™ con seguimiento de punto de potencia m
Este diseño es un convertidor CC/CC solar controlado digitalmente con seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) para su uso en inversores solares centrales o de cadena. El diseño actúa como convertidor CC/CC MPPT frontal para el TIDM-SOLAR-ONEPHINV, un inversor CC/CA monofásico conectado a la (...)
Diseño de referencia de puente activo doble (DAB) resonante CLLLC bidireccional para cargador HEV/EV
Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1 kW y LLC con modo de corriente proporcionado por
Este diseño de referencia demuestra un método de control de histéresis híbrido (HHC), un tipo de método de control de modo actual en una etapa LLC de medio puente con un microcontrolador C2000™ F28004x. El hardware se basa en TIDA-010062, que es un diseño de referencia LLC de medio puente y (...)
Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase de 3 kW con abrazadera activa con
Diseño de referencia de convertidor reductor CC/CC no aislado controlado digitalmente
The purpose of this design is to demonstrate digital power control using a C2000™ microcontroller and evaluate the powerSUITE Digital Power software tools. The design consists of two separate boards:
- Digital Power buck converter Boosterpack (BOOSTXL-BUCKCONV)
- C2000 F280049C Launchpad ( (...)
Otros diseños de referencia
Diseño de referencia de actualización de firmware en vivo con MCU de C2000™ en tiempo real
Este diseño de referencia ilustra la actualización de firmware en vivo (LFU) sin restablecimiento del dispositivo en una MCU de tiempo real C2000™, tanto en la CPU C28x como en el acelerador de leyes de control (CLA). El hardware y el software disponibles con este diseño pueden ayudarle a acelerar (...)
Diseño de referencia de módulo frontal analógico para la detección de arcos en aplicaciones fotovolt
Este diseño de referencia implementa un front end analógico de cuatro canales para la detección de arco de CC en sistemas fotovoltaicos, admite tensiones de CC de hasta 1000 V y corrientes de hasta 10 A. El arco se detecta mediante el análisis del ruido de CA presente en la corriente de CC entre (...)
Diseño de referencia de transmisión y recepción de apagado rápido SunSpec
Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador absoluto T-Format de Tamagawa para MCU de C2
La tecnología C2000™ Position Manager ofrece una solución integrada para interactuar con codificadores absolutos digitales, así como con solucionadores y transductores SINCOS, lo que elimina la necesidad de circuitos adicionales de uso común en inversores y servoaccionamientos industriales. El (...)
Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador absoluto BiSS-C para MCU de C2000
Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador absoluto EnDat 2.2 para MCU de C2000
Sondas de depuración
Sonda de depuración XDS110 JTAG
El XDS110 de Texas Instruments es una nueva clase de sonda de depuración (emulador) para procesadores integrados de TI. El XDS110 sustituye a la familia XDS100, al tiempo que es compatible con una mayor variedad de estándares (IEEE1149.1, IEEE1149.7, SWD) en un único pod. Todas las sondas de (...)
Sonda de depuración XDS200 USB
El XDS200 es una sonda de depuración (emulador) que se utiliza para depurar dispositivos integrados de TI. El XDS200 presenta un equilibrio de bajo costo con buen rendimiento en comparación con el XDS110 de bajo costo y el XDS560v2 de alto rendimiento. Es compatible con una amplia (...)
Sonda de depuración USB de seguimiento del sistema XDS560v2
The XDS560v2 is the highest performance of the XDS560™ family of debug probes and supports both the traditional JTAG standard (IEEE1149.1) and cJTAG (IEEE1149.7). Note that it does not support serial wire debug (SWD).
All XDS debug probes support Core and System Trace in all ARM and DSP processors (...)
Accesorios
Motor síncrono de imán permanente de alta tensión
El motor sincrónico de imanes permanentes de alta tensión está disponible para su uso con kits de control de motores de alta tensión.
Motor BLDC de 24 V
The LVBLDCMTR is a low-voltage 3-ph synchronous brushless DC motor with surface mount magnets and sinusoidal back EMF. Primarily to be used for InstaSPIN-FOC evalution.
Learn more about C2000 Motor Control or find other C2000 Tools
Motor Parameters as identified by InstaSPIN-FOC
#elif (USER_MOTOR == (...)
Servomotor de bajo voltaje: servomotor de bajo voltaje (codificador) y mazo de cables
The LVSERVOMTR is a low-voltage 3-ph synchronous permanent magnet servo motor with sinusoidal back EMF. Includes a MOLEX wiring connector to break out the phases and encoder signals for use with standard connectors. Primarily to be used for InstaSPIN-FOC, InstaSPIN-MOTION , and DesignDRIVE (...)
Módulo de evaluación 2MTR-DYNO InstaSPIN-FOC
Kit includes two low voltage synchronous 3-ph sinusoidal back EMF permanent magnet motors, coupling, and aluminum frame mount for the intention to run one motor under test with the other acting as an active load. Primarily to be used for InstaSPIN-FOC, InstaSPIN-MOTION , and DesignDRIVE (...)
Software
Simplifique las tareas de desarrollo y acelere la comercialización con nuestro software y herramientas de eficacia probada. Todo lo que necesita para avanzar hacia la producción está a su alcance. Estamos aquí para ayudarlo a navegar por el proceso de desarrollo y acelerar el diseño de su sistema integrado.
Explore nuestro ecosistema de software de microcontrolador en tiempo real C2000
Entorno de desarrollo integrado (IDE) de Code Composer Studio™
Code Composer Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para microcontroladores y procesadores de TI. Consta de un amplio conjunto de herramientas para crear, depurar, analizar y optimizar aplicaciones integradas. Code Composer Studio está disponible en las plataformas de Windows®, Linux® (...)
Herramienta de configuración del sistema
SysConfig es una herramienta de configuración que simplifica la configuración de hardware y software y acelera el desarrollo de software.
SysConfig está disponible como parte de Code Composer Studio™, un entorno de desarrollo integrado, así como una aplicación independiente. Además, SysConfig (...)
Herramientas de generación de código de TI: compiladores de C/C++ y herramientas de lenguaje de conj
Las herramientas de generación de código TI incluyen compiladores C/C++ y herramientas de lenguaje de ensamble para muchas arquitecturas de conjuntos de instrucciones. Estas herramientas se ejecutan en Windows, Linux y macOS, y están disponibles para su descarga de forma gratuita.
Si ya utiliza el (...)
Herramienta de programación flash UniFlash
UniFlash es una herramienta de software para programar la memoria flash integrada de los microcontroladores y dispositivos de comunicación inalámbrica de TI, así como la memoria flash integrada de los procesadores de TI. UniFlash ofrece interfaces gráficas y de línea de comandos.
UniFlash se puede (...)
Guía de optimización de C2000™ C28x
Zona para desarrolladores de TI
Simplifique su desarrollo y acelere el tiempo de comercialización con nuestro software, herramientas de desarrollo y capacitación práctica.
Acceda a los recursos que necesita para el desarrollo integrado
Acceda rápidamente a ejemplos, formación, kits de desarrollo de programas informáticos y documentación específica para cada dispositivo. Nuestras academias ofrecen los últimos contenidos técnicos y módulos de aprendizaje práctico para aumentar la productividad en el desarrollo de aplicaciones
La versión Resource Explorer se incluye con el programa Code Composer Studio y también está disponible en la nube desde la zona para desarrolladores de TI.
Herramientas de programación
Programador C2000 Gang
From Elprotronics, Inc. - The C2000 Gang Programmer is a C2000 device programmer that can program up to eight identical C2000 devices at the same time. The C2000 Gang Programmer connects to a host PC using a standard RS-232 or USB connection and provides flexible programming options that allow the (...)
Herramienta de programación flash UniFlash
UniFlash es una herramienta de software para programar la memoria flash integrada de los microcontroladores y dispositivos de comunicación inalámbrica de TI, así como la memoria flash integrada de los procesadores de TI. UniFlash ofrece interfaces gráficas y de línea de comandos.
UniFlash se puede (...)