Diseño y desarrollo de sensores de radar mmWave de TI
Encuentre rápidamente recursos de diseño para el desarrollo de radares industriales y automotrices
Software
¿Qué incluyen los SDK de mmWave de TI?
Los kits de desarrollo de software (SDK) de mmWave de TI son una colección de paquetes de software que permiten el desarrollo de sensores mmWave y la evaluación de sus aplicaciones.
Nuestros SDK son plataformas de software unificadas para la gama de sensores mmWave, que proporciona una configuración sencilla y un acceso inmediato a la evaluación y el desarrollo. Estos SDK son paquetes de software básicos necesarios para el desarrollo de aplicaciones e incluyen bloques de construcción, demostraciones y ejemplos.
¿Qué es la caja de herramientas de radar?
La caja de herramientas de radar es una colección de software y herramientas para cada etapa del desarrollo que incluye:
- información general de las aplicaciones específicas de los productos de radar de TI, con material adicional relevante para la evaluación
- proyectos de software de ejemplo para casos de uso con código fuente completo
- información sobre el diseño de antenas para nuestros módulos de evaluación y otros tipos de diseños
- experimentos de informes escritos que muestran pruebas de concepto y ejemplos de rendimiento del radar de TI
- guías de hardware sobre cómo configurar los módulos de evaluación de radar de TI
- guías de software sobre cómo usar las herramientas y funciones del software en del ecosistema de software de TI
- herramientas de escritorio para ayudar a evaluar los sensores de radar de TI
introducción a la evaluación y el desarrollo de radares
Empiece con los sensores de radar de TI gracias a una variedad de herramientas diseñadas para ayudarle con la evaluación y el desarrollo, incluidas las siguientes:
transmisión de datos sin procesar de ADC desde EVM de radar
Puede transmitir datos sin procesar de convertidores de señal analógica a digital (ADC) desde su módulo de evaluación (EVM) para desarrollar sus propios algoritmos más allá de los proporcionados en el SDK o para depurar datos de prueba de radar avanzados.
Algunas herramientas útiles para la transmisión de datos sin procesar de ADC son las siguientes:
Herramientas de desarrollo de software
Electrodomésticos
Software para electrodomésticos
Software para acondicionadores de aire residenciales
Software para termostatos
ADAS y estacionamiento de automóviles
Software para radares angulares
Software para radares frontales
Software para la detección de campos cercanos
Apertura "manos libres" y detección de obstáculos en las puertas del automóvil
Software para la detección exterior
Seguridad y protección automotrices en la cabina
Software para la detección en cabina
Automatización de edificios e iluminación
Software para puertas y compuertas automatizadas
Software para vigilancia comercial y doméstica
Software para la detección y la iluminación de ocupación
Transporte industrial y micromovilidad
Software para el transporte industrial y la micromovilidad
Detección de niveles y de proximidad
Software para la detección de niveles
Sector médico
Software para la detección de caídas
Software para el monitoreo de signos vitales
Electrónica personal
Software para sistemas de conferencias, PC y computadoras portátiles
Software para TV y altavoces
Software para dispositivos portátiles
Robótica
Software para AGV y AMR
Software para robots industriales
Hardware
Optimice sus diseños de hardware de radiofrecuencia (RF) con nuestras listas de comprobación y guías de recomendaciones y mejores prácticas. Encuentre rápidamente diseños existentes para copiarlos directamente tal cual o encuentre información y referencias útiles para su propio diseño de hardware. Comprenda mejor las ventajas y desventajas de la fabricación y descubra nuestros recursos de soporte.
Herramientas de desarrollo de hardware
Automotriz
Radar de cabina
Módulo enchufable de antena AWR6843 de sensor de radar de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz para autom
El AWR6843ISK es un kit de evaluación de sensor mmWave de 60 GHz fácil de usar basado en un dispositivo AWR6843. El AWR6843ISK se puede usar para evaluar los dispositivos AWR6843 y AWR6443. Esta placa se alimenta mediante la interfaz USB y permite el acceso a los datos de la nube de puntos a través (...)
Módulo de evaluación AWR6843AOP para sensor de radar de 60 GHz a 64 GHz de un solo chip para automoc
El módulo de evaluación (EVM) AWR6843 de antena en encapsulado (AoP) es una plataforma de evaluación de sensores mmWave de 60 GHz automotrices fácil de usar con tecnología AoP integrada de corto alcance y amplio campo de visión (FoV) que permite la conectividad directa con la plataforma de placas (...)
Módulo de evaluación AWRL6432BOOST BoosterPack™ para sensor de radar mmWave de baja potencia de chip
El AWRL6432BOOST es un kit de evaluación de sensores mmWave de 60 GHz, de baja potencia y fácil de usar para el AWRL6432 y cuenta con una antena basada en FR4. Esta placa permite el acceso a datos y alimentación de la nube de puntos a través de las interfaces USB.
AWRL6432BOOST admite conectividad (...)
Diseño de referencia de detección de ocupantes del vehículo
This reference design demonstrates the use of the AWR6843 60GHz single-chip mmWave sensor with integrated DSP, as a Vehicle Occupant Detection (VOD) and Child Presence Detection (CPD) Sensor enabling the detection of life forms in a vehicle. This design provides a reference software processing (...)
Diseño de referencia para detección de presencia de niños y ocupantes utilizando sensor mmWave con a
Este diseño de referencia demuestra el uso del AWR6843AOP, un sensor mmWave de chip único de 60 GHz con antena integrada. El sensor también cuenta con un DSP integrado, MCU y un acelerador de hardware para el procesamiento de la transformación rápida de Fourier (FFT).
El sensor AWR6843AOP puede (...)
Radar angular
Módulo de evaluación AWR1843 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción
El módulo enchufable AWR1843 BoosterPack™ es una placa de evaluación de sensor mmWave de 77 GHz fácil de usar para el dispositivo AWR1843 de chip único, con conectividad directa al ecosistema de kit de desarrollo LaunchPad™ MCU de TI.
El BoosterPack™ contiene todo lo necesario para comenzar a (...)
Módulo de evaluación AWR2944 para SoC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz p
El módulo de evaluación (EVM) AWR2944 es una plataforma fácil de usar para evaluar el sensor de radar de sistema en chip (SoC) mmWave AWR2944, que tiene conectividad directa con el DCA1000EVM (se vende por separado).
El kit AWR2944EVM contiene todo lo necesario para comenzar a desarrollar software (...)
Diseño de referencia de orientación del haz para radar de esquina
Este diseño de referencia proporciona una base para aplicaciones de detección de punto ciego (BSD), alerta de tráfico cruzado (CTA), asistencia de cambio de carril (LCA) y asistencia de atasco de tráfico (TJA) mediante el módulo de evaluación (EVM) AWR1843BOOST. Este diseño permite la estimación (...)
Diseño de referencia de radar de esquina de alta gama
El diseño de referencia TIDA-01027 proporciona una base para que las aplicaciones de radar de esquina cumplan los requisitos de seguridad NCAP R79 mediante el módulo de evaluación (EVM) AWR2944. El diseño permite que los usuarios calculen y rastreen la posición (en el plano azimutal) y la velocidad (...)
Radar frontal
Módulo de evaluación MMIC AWR2243 de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz para
El módulo enchufable AWR2243 BoosterPack™ es una placa de evaluación fácil de usar para el dispositivo de detección mmWave AWR2243 de chip único.
El AWR2243BOOST contiene todo lo necesario para empezar a desarrollar utilizando el entorno MMWAVE-STUDIO y el adaptador de captura de datos en tiempo (...)
Diseño de referencia de radar de imágenes con sensor mmWave en cascada
El kit de desarrollo en cascada posee dos casos de uso principales:
- Para utilizar el MMWCAS-DSP-EVM como tarjeta de captura y evaluar completamente el rendimiento en cascada AWR2243 de cuatro chips mediante la herramienta mmWave studio, lea la guía de diseño TIDEP-01012.
- Para utilizar el (...)
Detección de obstáculos en las puertas
Módulo de evaluación AWR1843AOP para sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoc
El módulo de evaluación (EVM) de antena integrada en el paquete (AoP) AWR1843 es una plataforma fácil de usar para evaluar el sensor de radar mmWave AWR1843AOP, con conectividad directa a los kits de desarrollo MMWAVEICBOOST y DCA1000EVM (se venden por separado).
AWR1843AOPEVM contiene todo lo (...)
Diseño de referencia de detección de obstáculos con sensor mmWave de antena en paquete (AOP) de 76 G
Este diseño de referencia demuestra el uso de AWR1843AOP, un sensor mmWave de onda continua con frecuencia modulada (FMCW) de 76 GHz a 81 GHz y un solo chip, con una antena integrada en encapsulado (AoP). El sensor también cuenta con DSP, MCU y un acelerador de hardware para el procesamiento de la (...)
Estacionamiento automatizado
Módulo de evaluación AWRL1432 para sensor de radar de 76 a 81 GHz de baja potencia y chip único auto
El AWRL1432BOOST es un kit de evaluación del sensor de ondas milimétricas (mmWave) de 77 GHz fácil de usar basado en el sensor de radar mmWave AWRL1432 con una antena integrada ROGERS RO4835 basada en LoPRO. Esta placa permite el acceso a datos y alimentación de la nube de puntos a través de la (...)
Diseño de referencia de sistema de estacionamiento automatizado con sensor mmWave de 77 GHz
Este diseño de referencia demuestra el uso de AWR1843, un sensor mmWave de 77-GHz de chip único con DSP, MCU y acelerador de hardware integrados como sensor de estacionamiento automatizado, que permite una detección robusta de objetos alrededor de un vehículo en condiciones ambientales y de (...)
Apertura manos libres
Módulo de evaluación AWRL1432 para sensor de radar de 76 a 81 GHz de baja potencia y chip único auto
El AWRL1432BOOST es un kit de evaluación del sensor de ondas milimétricas (mmWave) de 77 GHz fácil de usar basado en el sensor de radar mmWave AWRL1432 con una antena integrada ROGERS RO4835 basada en LoPRO. Esta placa permite el acceso a datos y alimentación de la nube de puntos a través de la (...)
Industrial
Módulos de evaluación
Módulo de evaluación IWRL6432AOP para sensor de radar de 57 GHz a 64 GHz de un solo chip con AoP
El xWRL6432AOPEVM es una placa de evaluación basada en FR4 fácil de usar y de bajo costo para el dispositivo de detección mmWave xWRL6432AOP, con funcionamiento independiente y conectividad directa con el DCA1000EVM para la captura ADC sin procesar y el desarrollo de procesamiento de señales. Este (...)
Módulo de evaluación IWRL6432 BoosterPack™ para sensor de baja potencia de ondas milimétricas de 60
El IWRL6432BOOST es un kit de evaluación de sensor de ondas milimétricas de 60 GHz fácil de usar basado en un dispositivo IWRL6432 con antena integrada de largo alcance FR4. Esta placa permite el acceso a datos y alimentación de la nube de puntos a través de la interfaz USB. El IWRL6432BOOST admite (...)
Módulo de evaluación BoosterPack™ IWR1432 para sensor mmWave de baja potencia, 77 GHz y chip únic
El IWRL1432BOOST es un kit de evaluación del sensor de ondas milimétricas de 77 GHz basado en el radar de ondas milimétricas IWRL1432 con una antena integrada ROGERS RO4835 con tecnología LoPRO. Esta placa permite el acceso a datos y alimentación de la nube de puntos a través de la interfaz USB. El (...)
Módulo de evaluación IWR6843AOP para sensor mmWave de antena en paquete (AoP) de 60 GHz de chip únic
El módulo de evaluación (EVM) de la antena en paquete (AoP) IWR6843 es una plataforma de evaluación de sensores mmWave de 60 GHz fácil de usar que se utiliza para evaluar el producto IWR6843AOP, que integra una antena de campo de visión (FoV) amplio. Esta placa permite el acceso a datos y (...)
Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de largo alcance de 60 GHz de chip único
El IWR6843ISK es un kit de evaluación de sensor mmWave de 60 GHz fácil de usar basado en un dispositivo IWR6843 con antena de largo alcance. El IWR6843ISK se puede usar para evaluar los dispositivos IWR6843 y IWR6443. Esta placa permite el acceso a datos y alimentación de la nube de puntos a través (...)
Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de detección aérea de 60 GHz de un solo ch
El IWR6843ISK-ODS es un kit de evaluación de sensores mmWave de 60 GHz fácil de usar basado en el dispositivo IWR6843 con antena de amplio campo de visión. El IWR6843ISK-ODS se puede usar para evaluar los dispositivos IWR6843 y IWR6443. Esta placa permite el acceso a datos y alimentación de la nube (...)
Módulo de evaluación IWR1843 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único
El módulo enchufable IWR1843 BoosterPack™ es una placa de evaluación de sensores mmWave de 77 GHz fácil de usar, para el dispositivo IWR1843 de un solo chip, con conectividad directa al ecosistema del kit de desarrollo MCU LaunchPad™ de TI.
El BoosterPack™; contiene todo lo necesario para comenzar a (...)
Módulo de evaluación IWR1443 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único
El módulo enchufable IWR1443 BoosterPack™ es una placa de evaluación de sensores de ondas milimétricas de 77 GHz fácil de usar para el dispositivo de detección de ondas milimétricas de un solo chip IWR1443, con conectividad directa al ecosistema del kit de desarrollo MCU LaunchPad™ de TI.
(...)
Diseños de referencia
Diseño de referencia de sensor de radar mmWave alimentado por batería inferior a 1 GHz y Bluetoot
Este diseño de referencia industrial demuestra el uso de un radar mmWave IWRL6432 de 60 GHz alimentado por batería con comunicación inalámbrica inferior a 1 GHz o Bluetooth® 5.2. Este diseño se ha demostrado en el recuento y seguimiento de personas y el seguimiento de movimiento de una batería de (...)
Diseño de referencia de recuento y seguimiento de personas usando un sensor de radar mmWave con meno
Diseño de referencia de detección y seguimiento de objetos de monitoreo del tráfico mediante sensor
Diseño de referencia de optimizador de potencia para transmisor con niveles de 77 GHz
TIDEP-0091 highlights strategies for power optimization of IWR14xx 76- to 81-GHz mmWave sensors in tank level-probing applications, displacement sensors, 4- to 20-mA sensors and other low-power applications for detecting range with high accuracy in a minimal power envelope. In these (...)
Diseño de referencia de detección de objetos en un rango de 80 m con sensor mmWave de chip único int
TIDEP-0094 provides a foundation to evaluate object detection using the IWR1642 evaluation module (EVM). This reference design integrates a complete radar processing chain onto the IWR1642 device to enable the estimation of the position (in the azimuthal plane) and the velocity of (...)
Diseño de referencia de HMI controlada por gestos con sensores mmWave y procesadores Sitara™
Este diseño de referencia muestra el reconocimiento de gestos naturales y la detección de presencia con el procesador SDK Linux que se ejecuta en el procesador Sitara AM335x y el SDK mmWave que se ejecuta en el IWR6843ISK.
El diseño demuestra la funcionalidad de una HMI (interfaz hombre-máquina) (...)
Diseño de referencia de recuento y seguimiento de personas con sensor de radar mmWave
This reference design demonstrates the use of IWR6843, which is a single-chip mmWave radar sensor with integrated DSP for an indoor and outdoor people counting application. This reference design uses the IWR6843ISK evaluation module (EVM) and integrates a complete radar processing chain onto the (...)
Diseño de referencia de detección de ocupación de zona mediante sensor mmWave
Este diseño de referencia demuestra cómo puede utilizarse la tecnología de sensores mmWave de TI para la detección de ocupación de zonas con el fin de supervisar áreas de interés en un campo de visión (FOV) de ±60 grados con un alcance máximo de al menos 10 m. Este diseño de referencia utiliza el (...)
Diseño de referencia de escáner de área con sensor mmWave integrado con antena en el paquete
The TIDEP-01010 reference design leverages TI single-chip millimeter-wave (mmWave) technology to implement an area scanner capable of detection and localization in 3D space. Using TI 60-GHz mmWave sensors, presence detection, as well as the ability to gauge the object's trajectory and (...)
Diseño de referencia de puertas automatizadas con sensores mmWave de TI
Este diseño de referencia demuestra el uso de TI IWR6843ISK, un sensor de radar mmWave de chip único con DSP integrado para una aplicación de puerta inteligente automatizada. Este diseño de referencia utiliza la placa portadora industrial (ICB) IWR6843ISK Plus e integra una cadena completa de (...)