Directorio de socios
Descubra asociaciones que transformarán su próximo diseño.
Encuentre recursos de socios y/o empresas
Ver todos los recursos para socios¿Por qué utilizar nuestro ecosistema de socios?
Expertos examinados y aprobados
Acceda a expertos del sector de más de 130 empresas para ayudarlo a superar los desafíos de desarrollo.
Ecosistema global
Con socios en todo el mundo, colabore con expertos locales y acceda a valiosos recursos y servicios necesarios para su diseño.
Recurso para cualquier caso de uso
Independientemente de su aplicación, nuestros socios ofrecen diseños de referencia, servicios de diseño, módulos de sistema, software integrado y mucho más para ayudarlo a acelerar el desarrollo.
Socios destacados
Los productos de hardware y software de código abierto difunden grandes ideas e inspiran diseños de productos innovadores.
Desde su creación, la fundación BeagleBoard.org se ha centrado particularmente en proporcionar educación y colaboración en relación con el diseño y el uso de software y hardware de código abierto en informática integrada.
La comunidad de BeagleBoard.org colabora en el desarrollo de soluciones de informática física de código abierto, que constituyen la base de los productos lanzados en casi todos los segmentos del mercado industrial.
SMARC: los ingenieros estándar saben; OSM: la próxima generación escalable y soldada
Los factores de forma estándar permiten que los clientes cuenten con un conjunto de características conocidas para sus desarrollos, creen plataformas e iteren rápidamente diseños en diferentes tipos de productos finales, como puertas de enlace y unidades de control.
Mire el mundo que rodea su producto con una claridad inigualable y tome decisiones sin una conexión a la nube.
La visión artificial, las cámaras de seguridad, el recuento de personas y los sistemas robóticos tienen todos una cosa en común: la necesidad de percibir el mundo a través de la electrónica y tomar decisiones. Mediante la combinación de tecnologías de visión, radar y otras tecnologías de sensores (conectadas a un microcontrolador o procesador), nuestros socios están posibilitando la inteligencia de vanguardia con nuestra tecnología de formas emocionantes.
Socios de hardware
Los sistemas en módulos (SOM) se utilizan como componentes en un producto electrónico que simplifica el diseño.
TQ-Group ofrece una gama de SOM dentro de la cartera de procesadores basados en Arm de Texas Instruments, incluidos los dispositivos AM67 y AM67A de lanzamiento reciente, para ayudarlo a comercializarlos más rápido.
Ecosistemas analógicos plug and play para complementar su procesador favorito
Tres ecosistemas de socios permiten que miles de sensores y actuadores creen prototipos rápidamente sin soldar y así aprovechan los controladores y las bibliotecas para escribir código funcional en menos tiempo que nunca antes.
Desarrolle productos conectados mediante el uso de módulos y sistemas en módulos inalámbricos con Wi-Fi y Bluetooth® integrados.
La conectividad inalámbrica y el aumento de la potencia de procesamiento, junto con las características de seguridad, hacen que incluso el dispositivo electrónico más simple (como un cepillo de dientes electrónico) se clasifique como un producto IoT. La incorporación de Wi-Fi 6 y Bluetooth® Low Energy 5.4 a los nuevos productos de IoT y la activación de actualizaciones inalámbricas seguras se están convirtiendo en una necesidad cada vez más urgente para los clientes, y nuestros socios están aquí para ayudarle a comercializar estos productos.
Socios de software
Desarrolle e implemente software con eficiencia y confianza en nuestros microcontroladores y procesadores.
Los productos de software, las tecnologías y los servicios de expertos certificados en seguridad y protección de Green Hills Software han permitido que los fabricantes de electrónicos desarrollen software integrado de diseño específico con eficiencia y lo implementen con confianza. Este software realiza funciones esenciales en vehículos, aeronaves, dispositivos médicos, aplicaciones industriales, dispositivos de almacenamiento, teléfonos móviles y más.
Diseñe interfaces gráficas de usuario adaptables y escalables que funcionen con una sola pantalla o hasta tres pantallas.
El diseño, el desarrollo y la implementación de una interfaz gráfica de usuario (GUI) para su producto HMI inteligente comienzan con el hardware y el software, que le permiten un inicio rápido. Cuando sus necesidades de informática y aplicaciones de interfaz de usuario superan el rendimiento de la CPU y la GPU, probar un procesador de mayor rendimiento debería ser sencillo. Al contar con un panel LVDS y HDMI listos para usar en cinco kits de desarrollo de tres familias de procesadores, puede centrarse en el desarrollo de software y el diseño de la interfaz de usuario.
Acelere el ritmo de los descubrimientos, la innovación y el desarrollo con el software informático de matemática de Mathworks.
MATLAB, el lenguaje de la informática técnica, es un entorno de programación para el desarrollo de algoritmos, el análisis de datos, la visualización y los cálculos numéricos. Simulink es un entorno gráfico para simulación y diseño basado en modelos para sistemas integrados y dinámicos multidominio.
Plataformas de desarrollo
Todo lo que necesita para construir un SECC de CA o CC con HMI
El equipo de servicio de vehículos eléctricos (EVSE) es el término industrial utilizado para una estación de carga de vehículos eléctricos, el equivalente a una estación de gasolina para obtener más combustible para un vehículo con motor de combustión interna. A medida que más vehículos eléctricos salen a la carretera, los tipos de EVSE suelen dividirse en dos categorías básicas: Carga de CA para viajes al trabajo y sesiones de carga largas frente a carga rápida de CC para viajes de larga distancia con tiempo limitado para reabastecer el combustible. El controlador de carga del equipo de alimentación (SECC) que se muestra aquí, basado en el procesador AM625, puede funcionar para cualquiera de los dos tipos de implementación.
Los sistemas HMI basados en Arm listos para implementarse están cobrando impulso gracias a su flexibilidad y sus sistemas operativos basados en Linux.
El sistema en módulos (SOM) simplifica el diseño de los procesadores. La mayoría de los kits de desarrollo de SOM incluyen un panel LCD y algunos se venden como panel HMI listo para instalar y usar. Entonces, ¿por qué diseñar su propia GUI y escribir todo el código para implementarlo en su sistema cuando los servicios de software de CRANK ya lo ha hecho por usted? Agregue HMI a cualquier sistema industrial con estos kits de desarrollo basados en SOM y CRANK.
Construir robots más inteligentes y fábricas más seguras
TRAQ-4VM de TechNexion es la computadora de caja por excelencia diseñada para aplicaciones de robots móviles autónomos.
Construir un sistema robótico es complicado. Como ingeniero, debe procesar la información del sensor para percibir el espacio alrededor del robot, tomar decisiones y mover el robot para completar su misión. La integración de hardware y software de la CPU podría ser inicialmente un kit listo para usar mientras domina los matices de la toma de decisiones con analíticas y motores de control para ir del punto A al B y evitar obstáculos. Cuando esté listo para ir a producción, el TRAQ-4VM es el camino más rápido.
IBV y PHYTEC dan vida al software EtherCAT
EtherCAT es un protocolo de Ethernet industrial comúnmente utilizado en aplicaciones de control y accionamiento de motores, que envía datos desde un procesador host a un MCU específico de una aplicación para accionar los motores. Cuando el procesador determina cómo los motores deben moverse para lograr el resultado deseado, envía los datos a todos los dispositivos en la periferia que necesitan funcionar al unísono. La conexión en red y el control en tiempo real son fundamentales para operar maquinarias de forma confiable y segura en una fábrica moderna, y el desarrollo de hardware y software desde cero puede no ser factible. Es por eso que IBV y PHYTEC están aquí para ayudarle.
Descargo de responsabilidad
Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.