Herramientas de diseño y simulación

Herramientas de diseño & simulación

Resuelva los desafíos de diseño y acelere la comercialización con nuestra amplia cartera de herramientas y recursos para la simulación y selección de productos

Ofrecemos una amplia variedad de recursos para asistir en el proceso de diseño de placas y ayudar a acelerar la comercialización. Aproveche nuestra amplia gama de herramientas, modelos y simuladores para seleccionar el circuito integrado adecuado, identificar componentes y valores externos, analizar el diseño a nivel de sistema o producto, e incluso exportarlo a su entorno de diseño asistido por computadora (CAD) favorito. Para verificar el diseño, la herramienta de simulación PSpice® para TI incluye una amplia biblioteca de modelos de dispositivos de TI. Las herramientas adicionales, como WEBENCH® Power Designer, un procesador y selector de alimentación, la herramienta de software Power Stage Designer™ y un diseñador de filtros activo, le permiten realizar cálculos y simulaciones rápidas para ayudar a predecir y comprender el rendimiento del diseño.

Simplifique el proceso de diseño

checkmark

Reduzca el tiempo de diseño

Encuentre su dispositivo, identifique los componentes externos y simúlelo a nivel de componentes o sistemas, en cuestión de minutos. Y acelere la comercialización.

checkmark

Comodidad 

Nuestro software gratuito de diseño y simulación ayuda a predecir el comportamiento del diseño sin siquiera tocar el soldador. 

checkmark

Confiabilidad

Nuestros ingenieros expertos en el procesamiento analógico e integrado desarrollaron y mantienen nuestras herramientas de diseño para que usted pueda confiar en los resultados.

Herramientas de diseño

Herramienta de diseño
WEBENCH Circuit Designer
WEBENCH® Circuit Designer crea circuitos personalizados de filtro activo y fuente de alimentación según los requisitos del sistema. Este entorno proporciona las herramientas necesarias para seleccionar, diseñar y simular los circuitos analógicos, por lo que se ahorra tiempo en todas las fases del proceso de diseño.
Herramienta de diseño
Herramienta de software Power Stage Designer™ de las fuentes de alimentación de modo conmutado más u

Power Stage Designer es una herramienta basada en JAVA que ayuda a acelerar los diseños de fuentes de alimentación, ya que calcula las tensiones y corrientes de 21 topologías a partir de las entradas del usuario. Además, Power Stage Designer contiene una herramienta de trazado de diagramas de Bode (...)

Herramienta de diseño
Software de programación de diseño de árbol de reloj

Clock tree architect is a clock tree synthesis tool that streamlines your design process by generating clock tree solutions based on your system requirements. The tool pulls data from an extensive database of clocking products to generate a system-level multi-chip clocking solution.

Herramienta de diseño
DISEÑO‑DE‑FILTRO‑ANALÓGICO
Diseñe, optimice y simule soluciones completas de filtros activos multietapa en cuestión de minutos.
Herramienta de diseño
CALCULADORA‑TÉRMICA‑DE‑PLACAS‑DE‑CIRCUITO‑IMPRESO
La calculadora térmica de placas de circuito impreso le ayuda a estimar las temperaturas de unión de los componentes que utilizan encapsulados de placa vista. Esta herramienta genera una estimación rápida de la temperatura de unión prevista en función del área de extensión del cobre en la placa de circuito impreso.

Herramientas de simulación

Modelo de simulación
PSPICE PARA TI
PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos más grandes del sector (...)
Herramienta de simulación
PLECS
Nuestros modelos de simulación de circuito eléctrico lineal parcial (PLECS) le permiten simular el funcionamiento de dispositivos de nitruro de galio para estimar la temperatura de unión del transistor de efecto de campo y permitir una velocidad de subida ajustable durante el encendido.
Herramienta de simulación
TI‑MAGNETIC‑SENSE‑SIMULATOR
La herramienta web TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) estima la densidad de flujo magnético y las salidas del sensor magnético TI para sistemas de detección de posición magnética. La herramienta cuenta con emulación de dispositivos y es compatible con varias formas de imán, grados y tipos de movimiento.

Diseños de circuitos y subsistemas

Diseños de circuitos
Circuitos analógicos
Aprenda a simplificar y acelerar el diseño de sistemas con nuestra completa biblioteca de ideas de subcircuitos. Nuestros libros de recetas de circuitos para ingenieros analógicos ofrecen más de 60 diseños de amplificadores y más de 40 diseños de subcircuitos de convertidores de datos en dos libros electrónicos fáciles de usar. Cada circuito se puede adaptar fácilmente para satisfacer sus necesidades específicas (...)
Subsistemas
Subsistemas de microcontroladores (MCU) Arm® Cortex®-M0+
Acelere su desarrollo con nuestra amplia selección de ideas para subsistemas MSPM0. Integre estos bloques de creación de aplicaciones para simplificar su esfuerzo de software. 
200+

Herramientas de cálculo

5

Herramientas de simulación

500+

Modelos de simulación

190+

Diseños de circuitos

Busque herramientas de desarrollo de diseño de productos específicos

En nuestras páginas de productos encontrará docenas de herramientas y recursos específicos para dispositivos que le ayudarán a evaluar, diseñar, desarrollar y comercializar más rápido.