TOP
Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Calculadora térmica de placas de circuito impreso

Calculadora térmica de placas de circuito impreso

La calculadora térmica de placas de circuito impreso le ayuda a estimar las temperaturas de unión de los componentes que utilizan encapsulados de placa vista. Esta herramienta genera una estimación rápida de la temperatura de unión prevista en función del área de extensión del cobre en la placa de circuito impreso.

0.3 °C/W
Thermal resistance from the junction of the device to the exposed pad on the bottom of the device.
 W  °C
Ambient = air temperature away from system/device (not heated by the system)
Board = temperature of the board 1mm away from the device
 
 

Temperature vs. PCB copper coverage area

Enhanced Thermal = single thermal spreading plane of 1 oz Cu
Minimum Thermal = single thermal spreading plane of 1/2 oz Cu

Click on the legend to toggle series in the chart.

 

Recursos de diseño destacados

Uso de herramientas de cálculo térmico para dispositivos analógicos

En este documento se ofrece orientación general sobre el uso de herramientas y cálculos para la estimación térmica de las temperaturas de funcionamiento de los componentes para dispositivos analógicos.

Encapsulado PowerPAD™ térmicamente mejorado

En este documento se abordan los aspectos específicos de la integración de un encapsulado PowerPAD™ en el diseño de la placa de circuito impreso.

Métricas térmicas de semiconductores y encapsulados de CI

En este documento se describen las métricas térmicas tradicionales y nuevas y se pone en perspectiva su aplicación con respecto a la estimación de la temperatura de unión a nivel de sistema.

Herramienta de diseño de filtros

La herramienta de diseño de filtros permite diseñar, optimizar y simular soluciones completas de filtros activos multietapa en cuestión de minutos.