Diseño y desarrollo de procesadores basados en Arm
Simplifique su proceso de diseño y acelere el tiempo de comercialización con los recursos de desarrollo de hardware y software integrados de TI para procesadores basados en Arm®
Desarrollo de hardware
Los módulos de evaluación (EVM) de los kits de inicio proporcionan una plataforma independiente de pruebas y desarrollo creada con nuestros sistemas en chip (SoC) basados en Arm. Gracias a un proceso de configuración rápido y a una variedad de demostraciones y tutoriales básicos, puede comenzar a crear prototipos y explorar aplicaciones de inmediato, desde cálculos generales hasta el análisis de visión y múltiples pantallas.
Llegue al mercado más rápido con nuestros sistemas en módulos (SoM) proporcionados por nuestros socios. Estas placas de circuito impreso (PCB) rellenadas previamente y listas para la producción ofrecen un sistema informático integrado completo con una funcionalidad completa del procesador y un tiempo de desarrollo rápido. Los SoM proporcionan todos los componentes del sistema, como memoria de solo lectura, memoria de acceso aleatorio, circuitos integrados (IC) de administración de potencia, osciladores de cristal y pasivos.
Descubra la comunidad de diseños de hardware de código abierto que simplifican su desarrollo y ofrecen funciones y conectividad prácticas en sistemas integrados confiables. Las tarjetas comunitarias, basadas en la gama de procesadores basados en Arm de TI, ofrecen opciones completas de conectividad, que incluyen WiFi, Gigabit Ethernet, inalámbrica sub-GHz y Ethernet de un solo par con opciones de alimentación a través de línea de datos, compatibles con miles de complementos estándar e imágenes personalizadas de Linux. Ya sea que esté buscando un punto de partida para su próximo proyecto de creación o su próximo diseño profesional, las placas comunitarias basadas en procesadores de TI pueden ayudarlo a empezar.
Las plataformas de desarrollo de procesadores basados en Arm de TI permiten la creación rápida de prototipos para el desarrollo de aplicaciones específicas. Nuestras plataformas de desarrollo son el resultado de la colaboración entre los expertos en procesadores de TI y en redes de socios y combinan hardware, software y documentación relevantes de las aplicaciones para que pueda empezar su próximo diseño de forma rápida y sencilla.
Los diseños de referencia de los procesadores basados en Arm de TI incluyen orientación a nivel de placa y sistema para los diseños a nivel de sistema que le ayudarán a empezar su desarrollo. Nuestros diseños de referencia, que cuentan con guías de diseño completas, esquemas, lista de materiales y datos de referencia, ofrecen información valiosa para su próximo proyecto.
Herramientas de desarrollo de hardware
Kits de inicio y EVM
Kit de inicio AM62A para procesadores Sitara™ de bajo consumo
El módulo de evaluación (EVM) del kit de inicio (SK) SK-AM62A-LP se basa en nuestro procesador de imágenes de IA AM62A. Incluye un procesador de señal de imagen (ISP) que admite hasta 5 MP a 60 fps, un acelerador de IA de 2 teraoperaciones por segundo (TOPS), un microprocesador Arm® Cortex®-A53 de (...)
EVM de kit de inicio AM62B para procesador Sitara™ AM62x
El módulo de evaluación (EVM) del kit de inicio (SK) AM62B es una plataforma independiente de pruebas y desarrollo basada en el sistema en chip (SoC) AM62x. Los procesadores AM62x están compuestos por un microprocesador Arm®-Cortex®-A53 de cuatro núcleos y 64 bits, un microcontrolador (...)
Módulo de evaluación del kit básico AM62P
El módulo de evaluación (EVM) del kit de inicio (SK) SK-AM62P-LP se basa en nuestro procesador de pantalla AM62P, que incluye rendimiento Arm® Cortex®-A53 escalable y funciones integradas, como soporte de triple pantalla de alta definición, unidad de procesamiento gráfico (GPU) 3D de alto (...)
Kit de inicio AM64B para procesadores AM64x Sitara™
El kit de inicio (SK) AM64B es una plataforma independiente de pruebas y desarrollo de bajo costo, basada en el procesador Sitara™ AM6442, que es ideal para acelerar la fase de prototipo de su próximo diseño. El kit incluye conectividad por cable (Ethernet) e inalámbrica (2.4 GHz y 5 GHz), tres (...)
Kit de inicio AM68 y AM68A para inteligencia artificial (IA) de visión y procesadores de uso gene
El kit de inicio o módulo de evaluación (EVM) SK-AM68 se basa en el sistema en chip (SoC) de visión AM68x, que incluye un procesador de señal de imagen (ISP) que admite hasta 480 MP/s, un acelerador de IA de 8 teraoperaciones por segundo (TOPS), dos unidades centrales de (...)
Kit de arranque del procesador TDA4VM para sistemas de visión Edge AI
Haga que las cámaras inteligentes, los robots y las máquinas inteligentes cobren vida con el kit de inicio del procesador TDA4VM. Con un proceso de configuración rápido y una variedad de demostraciones y tutoriales básicos, puede comenzar a crear prototipos de una aplicación basada en visión en (...)
Sistemas en módulos
Kit de desarrollo PHYTEC® phyBOARD®-AM62x con procesador Sitara™ basado en AM625 Arm®
PHYTEC es un proveedor e integrador líder en la industria de sistemas en módulos (SoM), middleware integrado y servicios de diseño que permiten a los clientes llevar al mercado productos complejos de forma rápida y sencilla. Guían a los clientes desde el diseño hasta la producción utilizando (...)
TQ-Group TQMa64xxL system on module for AM6442 processor
The embedded module TQMa64xxL is based on the AM64x processor family. This land grid array (LGA) module is designed to use the pin compatible processors on one module design. This module is ideally suited for headless applications with extended real-time requirements. The CPU offers integrated (...)
Sistema en el módulo Variscite VAR-SOM-AM62 para procesador AM625 Arm Cortex-A53 a 1.4 GHz con GPU
El VAR-SOM-AM62 es un sistema en el módulo (SOM) / computadora en el módulo (COM), que combina una CPU de alto rendimiento, un consumo de energía reducido y capacidades gráficas. El SOM es una solución para productos integrados industriales y dispositivos periféricos sensibles a la potencia y está (...)
iWave AM62A OSM-LF system on module for AM62A3 and AM62A7 processors
iWave iW-RainboW-G55M OSM SoM with AM62A3 and AM62A7 Sitara Processor
TechNexion ROVY-4VM system-on-module for TDA4VM SoC with dual Arm® Cortex®-A72 C7x DSP GPU
The TechNexion ROVY-4VM is a system-on-module (SOM) developed for mobile robotic, industrial automation and machine vision applications. This SOM is designed for real-time processing in embedded vision applications. The TDA4VM SOC integrates dual ARM®v8 Cortex® A72, 6x 1.0 GHz ARM Cortex (...)
Sistema en el módulo Variscite VAR-SOM-AM62 para procesador AM625 Arm Cortex-A53 a 1.4 GHz con GPU
El VAR-SOM-AM62 es un sistema en el módulo (SOM) / computadora en el módulo (COM), que combina una CPU de alto rendimiento, un consumo de energía reducido y capacidades gráficas. El SOM es una solución para productos integrados industriales y dispositivos periféricos sensibles a la potencia y está (...)
Placas comunitarias
Computadora de placa única BeaglePlay de la fundación BeagleBoard.org basada en AM62x
BeaglePlay es una computadora de placa única de código abierto diseñada para simplificar el proceso de adición de sensores, actuadores, indicadores, interfaces humanas y conectividad a un sistema integrado fiable. Cuenta con un potente procesador de 64 bits de cuatro núcleos e innovadoras opciones (...)
Placa informática integrada BeagleBone® AI-64 basada en el procesador Jacinto™ TDA4VM Arm® Cortex®-7
BeagleBone® AI-64 de la Fundación BeagleBoard.org es un sistema completo para desarrollar soluciones de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático con la comodidad y la capacidad de ampliación de la plataforma BeagleBone y los periféricos integrados para comenzar a aprender y crear (...)
BeagleBone® Black es una computadora de una sola placa de BeagleBoard.org Foundation basada en AM335
Placa de desarrollo BeagleBone® AI AM5729 para inteligencia artificial integrada
Built on the proven BeagleBoard.org® open source Linux approach, BeagleBone® AI fills the gap between small SBCs and more powerful industrial computers. Based on the Texas Instruments, Sitara™ AM5729 processor, developers have access to a highly integrated and (...)
Computadora de placa única BeagleBoard.org Foundation BeagleY® AI basada en AM67A
BeagleY® AI es una computadora de placa única de código abierto diseñada para simplificar el proceso de creación de interfaces hombre-máquina (HMI) inteligentes, con cámaras y conectividad de alta velocidad a un sistema integrado fiable. Cuenta con un potente procesador A53 de 64 bits y cuatro (...)
Plataformas de desarrollo
Smart, connected EV charging station development platform based on AM625 with HMI
The electric vehicle service equipment (EVSE) development platform based on AM625 is a collection of hardware, software and documentation that allows engineers to start designing a smart, connected EV charging station with human machine interface (HMI). The analog front-end hardware is designed to (...)
Diseños de referencia
Diseño de referencia de la plataforma del cargador AC de nivel 2
Accionamiento de chip único para comunicaciones industriales y control de motores
This reference design implements hardware interface based on the HEIDENHAIN EnDat 2.2 standard for position or rotary encoders. The platform also allows you to implement real-time EtherCAT communications standards in a broad range of industrial automation equipment. It enables designs with a low (...)
Diseño de referencia de plataforma de sensores múltiples en procesadores Jacinto™ ADAS
The multi-sensor platform reference design for Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) from D3 Engineering provides qualified developers with a fully functioning evaluation platform for testing and development of ADAS applications, for use primarily in the automotive industry. D3 also (...)
Desarrollo de software
TI es compatible con el núcleo Linux Mainline y proporciona una base de software sólida basada en núcleos estables a largo plazo (LTS) desarrollados por la comunidad de Linux. Usted obtendrá el beneficio de interactuar con la comunidad para poder centrarse en la diferenciación de los dispositivos y alcanzar el pleno derecho de su hardware.
Los SoC de procesadores multinúcleo heterogéneos de TI incluyen la opción de núcleos Cortex A y Cortex R y admiten FreeRTOS en dispositivos seleccionados. El acceso a una oferta de código abierto maduro y establecido ayuda a reducir el esfuerzo de desarrollo de software y acelerar la comercialización. TI también admite controladores compatibles con RTOS listos para usar para acelerar el desarrollo.
La familia de procesadores AM62x admite los kits de desarrollo de software de Android™ para procesadores integrados que permiten una configuración sencilla y un acceso rápido y directo a pruebas y demostraciones.
Si bien cuenta con mucha flexibilidad gracias a nuestra opción de código abierto y sin sistema operativo (OS), sabemos que a veces sus aplicaciones requieren un soporte muy específico. Ya sea que esté trabajando en una aplicación específica o simplemente necesite un nivel de rendimiento diferente, nuestros socios ofrecen experiencia en sistemas operativos, como QNX, Green Hills y Wind River, y muchos expertos de AutoSAR.
Herramientas de desarrollo de software
Linux
Kit de desarrollo de software para procesadores AM62
Los kits de desarrollo de software (SDK) de Linux® para el procesador AM62 son plataformas de software unificadas para procesadores integrados. Permiten una configuración sencilla y un acceso rápido y directo a pruebas y demostraciones.
Todas las versiones de este SDK se pueden utilizar de forma (...)
Software Development Kit for AM62A Sitara processors
The AM62A vision processor Linux® and TI MCU plus software development kits (SDKs) are unified software platforms for our embedded processors with deep learning capabilities with edge AI. They provide easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demonstrations. AM62A is a high (...)
Kit de desarrollo de software para procesadores AM64x Sitara™
The Processor and MCU+ SDKs (Software Development Kits) are unified software platforms for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of these SDKs are consistent across TI’s broad portfolio for which they are provided, (...)
Kit de desarrollo de software para procesadores DRA829 y TDA4VM Jacinto™
Processor SDK RTOS (PSDK RTOS) can be used together with either Processor SDK Linux (PSDK Linux) or Processor SDK QNX (PSDK QNX) to form a multi-processor software development platform for TDA4VM and DRA829 SoCs within TI’s Jacinto™ platform. The SDK provides a comprehensive (...)
FreeRTOS
Kit de desarrollo de software para procesadores AM62
Los kits de desarrollo de software (SDK) de Linux® para el procesador AM62 son plataformas de software unificadas para procesadores integrados. Permiten una configuración sencilla y un acceso rápido y directo a pruebas y demostraciones.
Todas las versiones de este SDK se pueden utilizar de forma (...)
Software Development Kit for AM62A Sitara processors
The AM62A vision processor Linux® and TI MCU plus software development kits (SDKs) are unified software platforms for our embedded processors with deep learning capabilities with edge AI. They provide easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demonstrations. AM62A is a high (...)
Kit de desarrollo de software para procesadores AM64x Sitara™
The Processor and MCU+ SDKs (Software Development Kits) are unified software platforms for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of these SDKs are consistent across TI’s broad portfolio for which they are provided, (...)
Android
Kit de desarrollo de software para procesadores AM62
Los kits de desarrollo de software (SDK) de Linux® para el procesador AM62 son plataformas de software unificadas para procesadores integrados. Permiten una configuración sencilla y un acceso rápido y directo a pruebas y demostraciones.
Todas las versiones de este SDK se pueden utilizar de forma (...)
OS de socios integrados
INTEGRITY RTOS de Green Hills
QNX Neutrino RTOS
Kit de desarrollo de software para procesadores AM64x Sitara™
The Processor and MCU+ SDKs (Software Development Kits) are unified software platforms for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of these SDKs are consistent across TI’s broad portfolio for which they are provided, (...)
Procesadores Wind River VxWorks y sistemas operativos de Linux
Wind River is a global leader in delivering software for the Internet of Things (IoT). The company’s technology has been powering the safest, most secure devices in the world since 1981 and today is found in more than 2 billion products. Wind River offers a comprehensive edge-to-cloud product (...)
Componentes de software de vector AUTOSAR, HSM y de red para la industria automotriz
Vector is the leading manufacturer of software tools and embedded components for the development of electronic systems and networking from CAN to Automotive Ethernet. Vector has been a partner of automotive manufacturers, suppliers and related industries since 1988, providing software components, (...)
Zona para desarrolladores de TI
Acceda rápidamente a capacitaciones, demostraciones y documentación que le ayudarán a ser más productivo en el desarrollo de sus aplicaciones.
Explore nuestra colección de bibliotecas, ejemplos, capacitaciones y documentación de software para desarrollar con procesadores basados en Arm de TI y sistemas en chip (SoC) específicos de la aplicación. El explorador de recursos incluye la documentación completa de dispositivos y bibliotecas de software integradas para dispositivos y placas, basada en su totalidad en las versiones de escritorio y en la nube del software Code Composer Studio™ de TI o como paquetes independientes.
La sección Academias de TI, diseñada para simplificar y acelerar el desarrollo personalizado, ofrece un tutorial práctico guiado de expertos de TI y sus socios para lograr un diseño, una evaluación y un desarrollo rápidos y sencillos en las plataformas de TI.
Explore las posibilidades de nuestros procesadores basados en Arm con una biblioteca creciente de ideas y demostraciones de desarrollo de TI y su amplia red de socios. Comience su próximo concepto de desarrollo con ejemplos de código, documentación, guías de usuario y recursos y perspectivas útiles sobre la experiencia especializada de los socios.
El entorno de desarrollo integrado (IDE) Code Composer Studio™ para microcontroladores y procesadores de TI se compone de un conjunto de herramientas para desarrollar y depurar aplicaciones integradas.
Simplifique la configuración de hardware y software
SysConfig proporciona una interfaz gráfica de usuario intuitiva para configurar pines, periféricos, módulos de radio, pilas de software, RTOS, árboles de relojes y otros componentes. SysConfig detecta, expone y resuelve automáticamente los conflictos para acelerar el desarrollo de software.
La aplicación está disponible como parte del software Code Composer Studio, como aplicación independiente o como aplicación basada en la nube.
Herramientas de desarrollo de software
Entorno de desarrollo integrado (IDE) de Code Composer Studio™
Code Composer Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para microcontroladores y procesadores de TI. Consta de un conjunto de herramientas para el desarrollo y la depuración de aplicaciones integradas. Code Composer Studio está disponible para todos los equipos de escritorio en (...)
Herramienta de configuración del sistema
SysConfig es una herramienta de configuración que simplifica la configuración de hardware y software y acelera el desarrollo de software.
SysConfig está disponible como parte de Code Composer Studio™, un entorno de desarrollo integrado, así como una aplicación independiente. Además, SysConfig (...)
Herramienta de programación flash UniFlash
UniFlash es una herramienta de software para programar la memoria flash integrada de los microcontroladores y dispositivos de comunicación inalámbrica de TI, así como la memoria flash integrada de los procesadores de TI. UniFlash ofrece interfaces gráficas y de línea de comandos.
UniFlash se puede (...)
Sonda de depuración XDS110 JTAG
El XDS110 de Texas Instruments es una nueva clase de sonda de depuración (emulador) para procesadores integrados de TI. El XDS110 sustituye a la familia XDS100, al tiempo que es compatible con una mayor variedad de estándares (IEEE1149.1, IEEE1149.7, SWD) en un único pod. Además, todas las sondas (...)
Sonda de depuración XDS200 USB
El XDS200 es una sonda de depuración (emulador) que se utiliza para depurar dispositivos integrados de TI. El XDS200 presenta un equilibrio de bajo costo con buen rendimiento en comparación con el XDS110 de bajo costo y el XDS560v2 de alto rendimiento. Es compatible con una amplia (...)
Sonda de depuración USB de seguimiento del sistema XDS560v2
The XDS560v2 is the highest performance of the XDS560™ family of debug probes and supports both the traditional JTAG standard (IEEE1149.1) and cJTAG (IEEE1149.7). Note that it does not support serial wire debug (SWD).
All XDS debug probes support Core and System Trace in all ARM and DSP processors (...)
Sonda de depuración USB y ethernet de seguimiento del sistema XDS560v2
The XDS560v2 is the highest performance of the XDS560™ family of debug probes and supports both the traditional JTAG standard (IEEE1149.1) and cJTAG (IEEE1149.7). Note that it does not support serial wire debug (SWD).
All XDS debug probes support Core and System Trace in all ARM and DSP processors (...)
Herramientas de generación de código para C7000: compilador
The TI C7000 C/C++ Compiler Tools support development of applications for TI C7000 Digital Signal Processor cores.
Code Composer Studio is the Integrated Development Environment (IDE) for TI embedded devices. If you are looking to develop on a TI embedded device it is recommended to start (...)
Herramientas de generación de código para C6000: compilador
Code Composer Studio is the Integrated Development Environment (IDE) (...)