Diseño y desarrollo de productos DLP®

Nuestro ecosistema de diseño y desarrollo simplifica sus diseños, facilitándole la investigación, evaluación y desarrollo de nuevas soluciones

Empiece a explorar la tecnología DLP® y encuentre un módulo de evaluación (EVM) para evaluar un dispositivo digital de microespejos (DMD) y un controlador con las últimas herramientas de firmware y programas informáticos. Obtenga soporte técnico inmediato y fiable directamente de nuestros ingenieros para ayudarle a resolver cualquier problema durante el desarrollo. Además, utilice nuestro amplio ecosistema de socios para comercializar su producto con mayor rapidez.
Diseño y desarrollo de productos DLP®

Hardware

Encontrar el mejor producto DLP para su aplicación lo ayudará a seleccionar el mejor EVM. Obtenga la disposición de la placa de circuito impreso (PCB) y los requisitos de diseño para su propio diseño.

La forma más fácil de experimentar la tecnología DLP es comprando un EVM. Diseñamos nuestros EVM para ayudar tanto a principiantes como a ingenieros experimentados a pasar rápidamente de la evaluación a la producción.

Al iniciar el desarrollo, la placa de circuito impreso debe incorporar los requisitos de diseño eléctrico y disposición adecuados para la pantalla DLP y el subsistema de proyección. El incumplimiento de estas directrices puede provocar daños permanentes en los dispositivos.

Desarrollo de hardware

Automotriz

Placa de evaluación
Módulo de evaluación DLP2021-Q1 para proyector de tierra dinámico

El módulo de evaluación (EVM) DLP2021LEQ1EVM de los productos DLP® es un sistema electrónico y óptico completo que permite la evaluación acelerada del chipset DLP2021-Q1. El dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP2021-Q1 interactúa con un controlador DMD basado en una matriz de puertas (...)

Módulo óptico
Módulo de evaluación de proyector interior DLP5530-Q1
The DLP5530PROJQ1EVM evaluation module (EVM) is an automotive projector designed to support interior automotive display applications. The DLP5530PROJQ1EVM speeds up development and reduces time to market by providing a high performance projector solution complete with optics, LED light sources, (...)
Módulo óptico
Módulo de evaluación DLP5530-Q1 de proyector interior con LED verde real
El módulo de evaluación (EVM) DLP5530PROJTGQ1EVM es un proyector automotriz diseñado para admitir aplicaciones interiores de pantallas para vehículos que requieren LED de ancho de banda estrecho, como pantallas basadas en elementos ópticos holográficos (HOE). El DLP5530PROJTGQ1EVM acelera el (...)
Módulo óptico
Módulo de evaluación de proyector de 405 nm DLP5534-Q1
The DLP5534PROJQ1EVM evaluation module (EVM) is an automotive projector designed to support 405nm transparent window displays embedded with phosphor films. The DLP5534PROJQ1EVM speeds up development and reduces time to market by providing a high performance projector solution complete with optics, (...)
Placa de evaluación
Módulo de evaluación electrónica DLP5534-Q1
The DLP5534Q1EVM evaluation module (EVM) is a complete electronic subsystem designed to drive the DLP5534-Q1 automotive chipset. The DLP5534-Q1 chipset consists of a 0.55” DMD (1152 x 576), the DLPC230-Q1 DMD controller, and TPS99000-Q1 PMIC. When combined with optics and a 405nm LED this (...)
Módulo óptico
Módulo de evaluación ligera del motor DLP5531-Q1
The DLP5531-Q1 Light Engine Evaluation Module (EVM) allows for evaluation of the DLP5531-Q1 Chipset. This module brings together a set of components including the DLP5531-Q1, the DLPC230-Q1, TPS99000-Q1 and an optical module/light engine to provide a system for evaluation of high resolution (...)
Placa de evaluación
Módulo de evaluación electrónica de faros de alta resolución para automoción DLP®
The DLP5531-Q1 Electronics Evaluation Module (EVM) allows for evaluation of the DLP5531-Q1 Chipset. This module brings together a set of components including the DLP5531-Q1, the DLPC230-Q1, and the TPS99000-Q1 to provide a system for evaluation of high resolution headlight technology. When combined (...)
Módulo óptico
Módulo de evaluación de la unidad de generación de imágenes (PGU) DLP3030-Q1
The DLP3030PGUQ1EVM evaluation module (EVM) is an automotive picture generation unit (PGU) designed to support high performance wide field-of-view augmented reality head-up displays (HUD).   The DLP3030PGUQ1EVM speeds up development and reduces time to market by providing a high (...)
Placa de evaluación
Módulo de evaluación electrónica DLP3030-Q1
The DLP3030Q1EVM evaluation module (EVM) is a complete electronic subsystem designed to drive the DLP3030-Q1 automotive chipset. The DLP3030-Q1 chipset consists of a 0.3” WVGA (864 x 480) DMD and the DLPC120-Q1 DMD controller. When combined with optics, RGB LEDs and a photodiode, this EVM can (...)
Módulo óptico
Módulo de evaluación de proyector de la unidad de generación de imágenes (PGU) DLP5530-Q1
The DLP5530PGUQ1EVM evaluation module (EVM) is an automotive projector designed to support high performance augmented reality head-up display (AR-HUD) picture generation units (PGU). The DLP5530PGUQ1EVM speeds up development and reduces time to market by providing a high performance projector (...)
Placa de evaluación
Módulo de evaluación electrónica DLP5530-Q1
The DLP5530Q1EVM evaluation module (EVM) is a complete electronic subsystem designed to drive the DLP5530-Q1 automotive chipset. The DLP5530-Q1 chipset consists of a 0.55” DMD (1152 x 576), the DLPC230-Q1 DMD controller, and TPS99000-Q1 PMIC. When combined with optics, RGB LEDs and a (...)

Impresión 3D

Herramientas de hardware de TI

Placa de evaluación
Módulo de evaluación DLPLCRC410
The DLPLCRC410EVM, paired with one of five other DMD-based EVMs, is an evaluation platform exhibiting advanced light control for applications like lithography, 3D Printing (SLS and SLA), Machine Vision, and Marking and Coding. This EVM enables evaluations of new customer illumination sources, (...)
Placa de evaluación
Módulo de evaluación de dispositivos de microespejo digital (DMD) S600 de 0.65 pulgadas, 1080p DLP®

This DLP evaluation module (EVM) houses the DLP6500FYE, a 0.65-inch 2xLVDS digital micromirror device (DMD) containing 1920 x 1080 micromirrors with 7.56-µm pitch. When paired with the DLPLCRC900EVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 9,523-Hz.

The DLPLCR65EVM is the (...)

Placa de evaluación
Módulo de evaluación DLP650LNIR de DMD
This DLP evaluation module (EVM) houses DLP650LNIR, a 0.65 NIR WXGA Series 450 DMD intended for use in applications using 850-2000 nm near-infrared (NIR) illumination sources. DLPLCR65NEVM is an advanced imaging option for laser sintering, ablation, marking, coding, printing and other applications (...)
Placa de evaluación
Módulo de evaluación de dispositivo de microespejo digital (DMD) S610, matriz de 2716 × 1600, 0.67 p

This DLP evaluation module (EVM) houses the DLP670S, a 0.67-inch 2xLVDS digital micromirror device (DMD) containing 2716 x 1600 micromirrors with 5.4-µm pitch. When paired with the DLPLCRC900DEVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 9,523-Hz.

The DLPLCR67EVM is the right (...)

Placa de evaluación
Placa de evaluación DLP7000 de DMD
This DLP evaluation module (EVM) houses DLP7000, a 0.7 XGA 2xLVDS Type A DMD containing 1076 x 768 micromirrors with 13.6 µm pitch. When paired with DLPLCRC410EVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 32,225 Hz. DLPLCR70EVM is right evaluation choice for designers (...)
Placa de evaluación
Placa de evaluación DLP7000UV de DMD
This DLP evaluation module (EVM) houses DLP7000UV, a 0.7 UV XGA 2xLVDS Type A DMD intended for applications using 363 – 420 nm ultraviolet (UV) illumination sources.
Placa de evaluación
Módulo de evaluación de dispositivo de microespejo digital (DMD) tipo A, WQXGA, 0.90 pulgada DLP®

This DLP evaluation module (EVM) houses the DLP9000, a 0.9-inch 2xLVDS digital micromirror device (DMD) containing 2560 x 1600 micromirrors with 7.56-µm pitch. When paired with the DLPLCRC900DEVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 9,523-Hz.

The DLPLCR90EVM is the right (...)

Placa de evaluación
Módulo de evaluación DLPC900 simple LightCrafter™ DLP®

This DLP evaluation module (EVM) houses a single DLPC900 digital micromirror device (DMD) controller, allowing for configurable control of the DLPLCR65EVM and other compatible DMD EVMs. It features input/output triggers for convenient synchronization with cameras, sensors, or other peripheral (...)

Placa de evaluación
Módulo de evaluación DLPC900 dual LightCrafter™ DLP®

This DLP evaluation module (EVM) houses two DLPC900 digital micromirror device (DMD) controllers, allowing for configurable control of the DLPLCR50XEVM, DLPLCR67EVM, DLPLCR90EVM and other compatible DMD EVMs. It features input/output triggers for convenient synchronization with cameras, sensors, or (...)

Placa de evaluación
Placa de evaluación DLP9500 de DMD
This DLP evaluation module (EVM) houses DLP9500, a 0.95 1080p 2xLVDS Type-A DMD containing over two million micromirrors with 10.8 µm pitch. When paired with DLPLCRC410EVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 23,148 Hz. DLPLCR95EVM is the right evaluation choice (...)
Placa de evaluación
Placa de evaluación DLP9500UV de DMD
This DLP evaluation module (EVM) houses DLP9500UV, a 0.95 UV 1080p 2x LVDS Type A DMD intended for applications using 363 – 420 nm ultraviolet (UV) illumination sources. Containing over two million micromirrors, DLPLCR95UVEVM is a convenient high resolution system design option for (...)

Herramientas para socios

Placa de evaluación
Kits de desarrollo DLi D4100, D4120 y D4130 para chipsets DLP Discovery
DLi kits for DLP® Discovery™ chipsets (DLPC410 with DLP7000, DLP7000UV, DLP9500 or DLP9500UV DMDs) support custom interface development for industrial and medical systems and instrumentation. Choose among kit options based on desired hardware and software support. DLi4120 kits include (...)
Placa de evaluación
Kit de desarrollo DLi6500 1080p para DLP6500
The DLi6500 development kit includes the DLPC900 digital controller and supports two .65” 1080p resolution DMDs, either the DLP6500FYE or the DLP6500FLQ. At the heart of the DLi6500 development kit is the DLPC900 digital controller. The DLPC900 allows for high-speed binary pattern rates (...)
Módulo óptico
In-Vision Mercury, motor de luces de metrología 3D basado en DLP6500

Designed for 3D metrology, scanning and mapping applications, the Mercury light engine is based on TI’s DLP6500 chipset and projects patterns with a resolution of 1440x1080 pixels and an aspect ratio of 4:3. The optical system offers a high depth-of-field, low distortion as well as high MTF values.

Placa de evaluación
Módulo de motor de luces In-Vision Twowave DLP9000 para exposición de luz secuencial o paralela de d

In-Vision’s Twowave DLP light engine module offers native WQXGA/2K (2560 x 1600 pixels) resolution based on the DLP9000 advanced light control chipset. It combines 2 LEDs with 1 DMD and allows for parallel or sequential light exposure at different wavelengths (365nm and 460nm).

Placa de evaluación
Módulo de evaluación de DMD Optecks DLP650LNIR

The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, (...)

Placa de evaluación
Módulos V ViALUX SuperSpeed para DLPC410

ViALUX’ SuperSpeed V-Modules provide complete subsystems containing a controller board for DLPC410, a digital micromirror device (DLP650LNIR, DLP7000, DLP7000UV, DLP9500, DLP9500UV or .96 WUXGA DMD) and ALP-4 controller suite software. The industrial grade modules support high-performance (...)

From: ViALUX
Placa de evaluación
Módulos V ViALUX SuperSpeed para DLPC910

ViALUX’ SuperSpeed v-modules provide complete subsystems containing a controller board for DLPC910, a digital micromirror device (DLP6500FLQ or DLP9000X) and ALP-4 controller suite software. The industrial grade modules support high-performance pixel level control out-of-the-box. Designed for (...)

From: ViALUX
Placa de evaluación
Sistema rápido Visitech LUXBEAM HD UV

The LUXBEAM® Rapid System LRS-HD is a DLP® technology based stereolithography sub-system, specifically designed for single head scrolling motion 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9500 chip, the LRS-HD variants UV, Hybrid (HY), (...)

From: VISITECH
Placa de evaluación
Sistema rápido Visitech LUXBEAM MCx HD UV

Offering the same performance as the LRS-HD light engines, the LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx offers stackability of modules for stitched images down to 50 micron pixel pitch in image. This allows for highest manufacturing throughput for 3D printing with single pass linear motion systems. (...)

From: VISITECH
Placa de evaluación
Sistema rápido Visitech LUXBEAM NIR

As a new approach for polymer-based Powder Bed Fusion, VISITECH is introducing the LRS-MCx-WX light engine, providing unprecedented Near-IR power of more than 100 W in the projected 2D image. This is offering a path towards high productivity systems in Powder Bed Fusion as an alternative to (...)

From: VISITECH
Placa de evaluación
Sistema rápido Visitech LUXBEAM WQ

The LUXBEAM® Rapid System LRS-WQ is a DLP® technology based stereo lithography sub-system specifically designed for professional 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9000 WQXGA chip, the LRS-WQ offers long lifetime and low (...)

From: VISITECH
Placa de evaluación
Kit de desarrollo de alta velocidad Wintech W4100
The Wintech W4100 development kit provides users with an alternative to Texas Instruments DLP® Discovery™ 4100 development platform. It utilizes the same FPGA platform and same data interfaces for frame rates up to 32,552 Hz and grayscale operation. The W4100 is compatible with the (...)

Escaneo 3D

Herramientas de hardware de TI

Placa de evaluación
Módulo de evaluación de control ligero DLP® 3010
The DLP® 3010 Light Control evaluation module (EVM) is an easy-to-use evaluation platform for a wide variety of industrial applications like 3D scanning, 3D printing, medical imaging, automated optical inspection (AOI) and facial recognition. It supports two configurable input triggers and one (...)
Placa de evaluación
Módulo de evaluación de control ligero DLP® 4710
The DLP® 4710 Light Control evaluation module (EVM) is an easy-to-use evaluation platform for a wide variety of industrial applications like 3D scanning, 3D printing, medical imaging and automated optical inspection (AOI). It supports two configurable input triggers and one configurable output (...)
Placa de evaluación
Módulo de evaluación DLPLCRC410
The DLPLCRC410EVM, paired with one of five other DMD-based EVMs, is an evaluation platform exhibiting advanced light control for applications like lithography, 3D Printing (SLS and SLA), Machine Vision, and Marking and Coding. This EVM enables evaluations of new customer illumination sources, (...)
Placa de evaluación
Módulo de evaluación de dispositivo de microespejo digital (DMD) S410, matriz de 2048 × 1200, 0.50 p

This DLP evaluation module (EVM) houses the DLP500YX, a 0.50-inch 2xLVDS digital micromirror device (DMD) containing 2048 x 1080 micromirrors with 5.4-µm pitch. When paired with the DLPLCRC900DEVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 16,100-Hz.

The DLPLCR50XEVM is the (...)

Placa de evaluación
Módulo de evaluación de dispositivos de microespejo digital (DMD) S600 de 0.65 pulgadas, 1080p DLP®

This DLP evaluation module (EVM) houses the DLP6500FYE, a 0.65-inch 2xLVDS digital micromirror device (DMD) containing 1920 x 1080 micromirrors with 7.56-µm pitch. When paired with the DLPLCRC900EVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 9,523-Hz.

The DLPLCR65EVM is the (...)

Placa de evaluación
Módulo de evaluación DLP650LNIR de DMD
This DLP evaluation module (EVM) houses DLP650LNIR, a 0.65 NIR WXGA Series 450 DMD intended for use in applications using 850-2000 nm near-infrared (NIR) illumination sources. DLPLCR65NEVM is an advanced imaging option for laser sintering, ablation, marking, coding, printing and other applications (...)
Placa de evaluación
Módulo de evaluación de dispositivo de microespejo digital (DMD) S610, matriz de 2716 × 1600, 0.67 p

This DLP evaluation module (EVM) houses the DLP670S, a 0.67-inch 2xLVDS digital micromirror device (DMD) containing 2716 x 1600 micromirrors with 5.4-µm pitch. When paired with the DLPLCRC900DEVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 9,523-Hz.

The DLPLCR67EVM is the right (...)

Placa de evaluación
Placa de evaluación DLP7000 de DMD
This DLP evaluation module (EVM) houses DLP7000, a 0.7 XGA 2xLVDS Type A DMD containing 1076 x 768 micromirrors with 13.6 µm pitch. When paired with DLPLCRC410EVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 32,225 Hz. DLPLCR70EVM is right evaluation choice for designers (...)
Placa de evaluación
Módulo de evaluación DLPC900 dual LightCrafter™ DLP®

This DLP evaluation module (EVM) houses two DLPC900 digital micromirror device (DMD) controllers, allowing for configurable control of the DLPLCR50XEVM, DLPLCR67EVM, DLPLCR90EVM and other compatible DMD EVMs. It features input/output triggers for convenient synchronization with cameras, sensors, or (...)

Placa de evaluación
Placa de evaluación DLP9500 de DMD
This DLP evaluation module (EVM) houses DLP9500, a 0.95 1080p 2xLVDS Type-A DMD containing over two million micromirrors with 10.8 µm pitch. When paired with DLPLCRC410EVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 23,148 Hz. DLPLCR95EVM is the right evaluation choice (...)

Herramientas de hardware para socios

Módulo óptico
In-Vision Mercury, motor de luces de metrología 3D basado en DLP6500

Designed for 3D metrology, scanning and mapping applications, the Mercury light engine is based on TI’s DLP6500 chipset and projects patterns with a resolution of 1440x1080 pixels and an aspect ratio of 4:3. The optical system offers a high depth-of-field, low distortion as well as high MTF values.

Placa de evaluación
Módulo de evaluación de DMD Optecks DLP650LNIR

The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, (...)

Placa de evaluación
Módulos V ViALUX SuperSpeed para DLPC410

ViALUX’ SuperSpeed V-Modules provide complete subsystems containing a controller board for DLPC410, a digital micromirror device (DLP650LNIR, DLP7000, DLP7000UV, DLP9500, DLP9500UV or .96 WUXGA DMD) and ALP-4 controller suite software. The industrial grade modules support high-performance (...)

From: ViALUX
Placa de evaluación
Módulos V ViALUX SuperSpeed para DLPC910

ViALUX’ SuperSpeed v-modules provide complete subsystems containing a controller board for DLPC910, a digital micromirror device (DLP6500FLQ or DLP9000X) and ALP-4 controller suite software. The industrial grade modules support high-performance pixel level control out-of-the-box. Designed for (...)

From: ViALUX
Placa de evaluación
Sistema rápido Visitech LUXBEAM HD UV

The LUXBEAM® Rapid System LRS-HD is a DLP® technology based stereolithography sub-system, specifically designed for single head scrolling motion 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9500 chip, the LRS-HD variants UV, Hybrid (HY), (...)

From: VISITECH
Placa de evaluación
Sistema rápido Visitech LUXBEAM MCx HD UV

Offering the same performance as the LRS-HD light engines, the LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx offers stackability of modules for stitched images down to 50 micron pixel pitch in image. This allows for highest manufacturing throughput for 3D printing with single pass linear motion systems. (...)

From: VISITECH
Placa de evaluación
Sistema rápido Visitech LUXBEAM NIR

As a new approach for polymer-based Powder Bed Fusion, VISITECH is introducing the LRS-MCx-WX light engine, providing unprecedented Near-IR power of more than 100 W in the projected 2D image. This is offering a path towards high productivity systems in Powder Bed Fusion as an alternative to (...)

From: VISITECH
Placa de evaluación
Kit de desarrollo de alta velocidad Wintech W4100
The Wintech W4100 development kit provides users with an alternative to Texas Instruments DLP® Discovery™ 4100 development platform. It utilizes the same FPGA platform and same data interfaces for frame rates up to 32,552 Hz and grayscale operation. The W4100 is compatible with the (...)

Pantalla y proyección

Pantalla Pico (≤ 0.47 pulgadas)

Placa de evaluación
Módulo de evaluación de pantalla 471TP LightCrafter™ DLP®

DLP® LightCrafter™ Display 471TP es una plataforma de evaluación plug-and-play fácil de usar para aplicaciones portátiles de alta resolución en los mercados de consumo e industrial. El módulo de evaluación (EVM) presenta el chipset DLP471TP compuesto por el DLP471TP Dispositivo de microespejo (...)

Placa de evaluación
Módulo de evaluación de chipset Full HD DLP4710
DLP® LightCrafter Display 4710 EVM-G2 is an easy to use, plug and play evaluation platform for the Full HD DLP4710 chipset. The DLP4710 chipset is designed to be used in a wide array of display applications like mobile projectors, screenless TVs, interactive displays and digital signage. The (...)
Placa de evaluación
Módulo de evaluación de pantalla 230NP LightCrafter™ DLP®

DLP® LightCrafter™ Display 230NP is an easy to use, compact, plug and play evaluation platform for a wide array of ultramobile and ultraportable display applications in consumer, industrial, medical and Internet of Things (IoT) markets. The evaluation module (EVM) features the DLP230NP (...)

Placa de evaluación
EVM de pantalla 3010-G2 LightCrafter DLP®
DLP® LightCrafter Display 3010 EVM-G2 is an easy-to-use, plug-and-play evaluation platform for a wide array of compact HD display applications in consumer, enterprise, and industrial markets. The evaluation module (EVM) features the DLP3010 (.3 720p) DMD, DLPC3433 display controller and DLPA3000 (...)
Placa de evaluación
Módulo de evaluación 2000 de pantalla LightCrafter™ DLP®

El módulo de evaluación (EVM) DLP® LightCrafter Display 2000 es un EVM de pantalla de prevención de pérdida de datos (DLP) asequible compacto con plug-and-play para muchas aplicaciones de pantalla ultramóviles y ultraportátiles como proyectores móviles, pantallas para hogares inteligentes, (...)

Placa de evaluación
Módulo de evaluación DLP160CP para DLP® LightCrafter™ Display con 0.16 nHD

El módulo de evaluación (EVM) DLP® LightCrafter™ Display 0.16 nHD está diseñado para permitir la visualización de gráficos generados por microcontroladores (MCU) sin necesidad de un procesador de video. Abre nuevas posibilidades de implementación asequible de pantallas prevención de (...)

Pantalla de rendimiento (≥ 0.47 pulgadas)

Placa de evaluación
Módulo de evaluación DLP650TE para dispositivo de microespejo digital (DMD) 4k de UHD

Los productos DLP® DLP650TEEVM, cuando se combinan con el DLPC7540EVM, pueden acelerar el tiempo de creación de prototipos de un sistema DLP 4K UHD de 0.65 pulgadas. El DLP650TEEVM proporciona una solución para evaluar el dispositivo de microespejo digital (DMD) 4K UHD de 0.65 pulgadas, que está (...)

Placa de evaluación
Módulo de evaluación DLPC7540 para controladores de pantalla de alta resolución

Los productos DLP® DLPC7540EVM, cuando se combinan con el DLP471TEEVM o DLP650TEEVM, pueden acelerar el tiempo de creación de prototipos de un sistema DLP 4K UHD. El DLPC7540EVM proporciona una solución para accionar los dispositivos digitales de microespejos (DMD) estándar 4K UHD de 0.47 pulgadas (...)

Placa de evaluación
Módulo de evaluación DLP471TE para dispositivo de microespejo digital (DMD) 4K UHD

Los productos DLP471TEEVM DLP®, cuando se combinan con el DLPC7540EVM, pueden acelerar el tiempo de creación de prototipos de un sistema DLP 4K UHD de 0.47 pulgadas. El DLP471TEEVM proporciona una solución para evaluar el DMD 4K UHD de 0.47 pulgadas, que está diseñado para emparejarse con el (...)

Espectroscopia

Herramientas de hardware de TI

Placa de evaluación
Módulo de evaluación DLP650LNIR de DMD
This DLP evaluation module (EVM) houses DLP650LNIR, a 0.65 NIR WXGA Series 450 DMD intended for use in applications using 850-2000 nm near-infrared (NIR) illumination sources. DLPLCR65NEVM is an advanced imaging option for laser sintering, ablation, marking, coding, printing and other applications (...)
Placa de evaluación
Módulo de evaluación nano NIRscan™ DLP®

The DLP NIRscan Nano is a compact battery-operated evaluation module (EVM) for portable near-infrared spectroscopy solutions. Featuring the DLP2010NIR digital micromirror device (DMD), the NIRscan Nano supports Bluetooth low energy to enable mobile lab measurements for hand-held spectrometers. The (...)

Placa de evaluación
Módulo de evaluación NIRscan™ DLP®

 

The DLP NIRscan is a complete evaluation module (EVM) to design a high performance, affordable near-infrared spectrometer.  This flexible tool contains everything a designer needs to start developing a DLP-based spectrometer right out of the box.  The EVM features the DLP 0.45 WXGA NIR (...)

Herramientas de hardware para socios

Placa de evaluación
Módulo de evaluación de DMD Optecks DLP650LNIR

The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, (...)

Placa de evaluación
DLP(R) NIRscan Nano Transmissive EVM (módulos y placas de evaluación)

The DLP NIRscan nano transmissive EVM is designed for performing spectroscopic measurements on samples in the near infrared spectrum. The high performance transmissive module positions a sample between the illuminating source and the input of the NIRscan Nano to allow spectroscopic measurements (...)

From: Optecks, LLC
Placa de evaluación
Módulos V ViALUX SuperSpeed para DLPC410

ViALUX’ SuperSpeed V-Modules provide complete subsystems containing a controller board for DLPC410, a digital micromirror device (DLP650LNIR, DLP7000, DLP7000UV, DLP9500, DLP9500UV or .96 WUXGA DMD) and ALP-4 controller suite software. The industrial grade modules support high-performance (...)

From: ViALUX
Placa de evaluación
Sistema rápido Visitech LUXBEAM NIR

As a new approach for polymer-based Powder Bed Fusion, VISITECH is introducing the LRS-MCx-WX light engine, providing unprecedented Near-IR power of more than 100 W in the projected 2D image. This is offering a path towards high productivity systems in Powder Bed Fusion as an alternative to (...)

From: VISITECH

Software

Descargue el firmware adecuado para su controlador DLP o interfaz gráfica de usuario para controlar su EVM mediante comandos de interfaz periférica serie, I2C o USB.

Herramientas de desarrollo de programas

Software de aplicación y estructura

Software de aplicación y estructura
API controlador DLP®
The DLP® Pico™ Display and Light Control API (DLPC-API) is an API (application programming interface) intended to control the DLPC34xx chipset. The DLPC34xx chipset is composed of the DLPC34xx controller, an associated DMD, and an associated PMIC. The API only explicitly supports the (...)

Herramientas de cálculo

Herramienta de cálculo
Calculadora de estimación de brillo de la proyección dinámica del terreno

This Excel calculator provides a starting point for estimating the brightness of a dynamic ground projection animation, logo, or symbol using the DLP3021-Q1 digital micromirror device (DMD). This calculator takes general ambient conditions such as road lighting, road surface type, and image size. (...)

Herramienta de cálculo
Calculadora de estimación de presupuesto de lúmenes de AR HUD
This Excel calculator provides a starting point for estimating overall lumen requirements for the picture generation unit (PGU) in an augmented reality head-up display (AR HUD). This calculator takes standard HUD parameters as inputs, such as field of view, virtual image distance, and eyebox size. (...)
Herramienta de cálculo
Calculadora de estimación de volumen AR HUD
This Excel calculator provides a starting point for estimating overall volume for an augmented reality head-up display. This calculator takes standard HUD parameters as inputs, such as field of view, virtual image distance, and eyebox size. The calculator uses these inputs to produce an estimated (...)
HERRAMIENTA DE CÁLCULO
DLP-PICO-CHIP-SEL
En esta guía interactiva, se explica el proceso para elegir un chipset DLP® Pico™ para su aplicación de visualización. Después de cómo ingresar parámetros de entrada sobre brillo y resolución, en esta guía se recomendará una lista de fabricantes de chips y módulos ópticos.

HERRAMIENTA DE CÁLCULO
La calculadora ayuda a modelar los patrones de difracción de DMD y la eficiencia de la difracción
La Calculadora de eficiencia de difracción de DMD se utiliza para ayudar a los clientes a comprender cómo modelar los patrones de difracción de DMD y la eficiencia de difracción con sus parámetros de entrada de DMD específicos y se modelará según el diseño específico del cliente.

Firmware

Firmware
Selector de firmware DLP® Pico™
Firmware selector for various DLPC34xx controllers and configurations.
Firmware
Configuración y soporte del firmware DLPC900

The DLPR900 configuration and support firmware enables broad functionality of the DLPC900 digital controller. The DLPC900 offers reliable operation of DLP670S, DLP500YX, DLP6500FYE, DLP6500FLQ and DLP9000 digital micromirror devices (DMDs). Combined with the DLPC900 controller, the DLPR900 firmware (...)

Firmware
Configuración y soporte del firmware DLPC350
The DLP 0.45 WXGA chipset consists of the DLP4500 DMD and DLPC350 controller. To enable broad functionality of the chipset and ensure reliable operation of the DLP4500 micromirrors, TI is offering DLPR350 configuration and support firmware. Combined with the DLPC350 controller, the DLPR350 (...)
Firmware
Configuración y soporte del firmware DLPC150
Configuración y soporte del firmware DLPC150

GUI para el módulo de evaluación (EVM)

GUI para el módulo de evaluación (EVM)
Instalador de la interfaz gráfica de usuario DLP® de EVM de control de luz y visualización

The DLP® Display and Light Control evaluation module (EVM) includes a Windows®-based GUI tool used to control the EVM through SPI, I2C, or USB commands.

Interfaz gráfica de usuario (GUI) del módulo de evaluación
Interfaz gráfica DLP NIRscan nano
Interfaz gráfica DLP NIRscan nano

Kit de desarrollo de software (SDK)

Kit de desarrollo de software (SDK)
SDK con control de luz avanzado DLP® para controladores en serie LightCrafter™

This DLP® Software Development Kit (SDK) supports the DLPC900 controller used in multiple DLP Advanced Light Control LightCrafter™ series evaluation modules. The SDK provides APIs to integrate DLP technology with cameras to create 3D machine vision or 3D printer solutions for a variety of (...)

Módulos ópticos

Un módulo óptico es un conjunto compacto que incluye un DMD, iluminación (LED), óptica y mecánica asociada. El módulo óptico requiere una unidad electrónica para suministrar alimentación y video, que se puede fabricar a medida utilizando los diseños de referencia de TI o adquirir una plataforma de evaluación de terceras empresas independientes.

Recursos educacionales

Application note
Application note
Getting Started With TI DLP® Display Technology (Rev. H)
Comience con este documento para comprender los aspectos básicos de la selección, evaluación, diseño y fabricación de chipsets DLP.
document-pdfAcrobat PDF
Serie de videos
Serie de videos
Ver la serie de formación de laboratorios DLP
Vea este programa de formación en el que se detalla el uso de la tecnología DLP® para aplicaciones de visualización.
Soporte de diseño E2E™
Soporte de diseño E2E™
Compatibilidad con el diseño E2E
Nuestros ingenieros responderán a sus preguntas técnicas.
Recurso
Recurso
Ver diseños de referencia
Encuentre diseños de referencia para resolver sus desafíos a nivel de sistema.

Productos y servicios para socios

Para satisfacer mejor sus necesidades de diseño y acelerar el tiempo de comercialización, DLP Products colabora con muchas empresas asociadas para ayudarlo con todo lo que necesite, desde módulos ópticos y diseño de hardware hasta programas informáticos especializados y otros servicios de producción.  

Más información

Productos y servicios para socios

Busque herramientas de desarrollo de diseño de productos específicos

En nuestras páginas de productos encontrará docenas de herramientas y recursos específicos para dispositivos que le ayudarán a evaluar, diseñar, desarrollar y comercializar más rápido.