Diseño y desarrollo de productos DLP®
Nuestro ecosistema de diseño y desarrollo simplifica sus diseños, facilitándole la investigación, evaluación y desarrollo de nuevas soluciones
Hardware
Encontrar el mejor producto DLP para su aplicación lo ayudará a seleccionar el mejor EVM. Obtenga la disposición de la placa de circuito impreso (PCB) y los requisitos de diseño para su propio diseño.
La forma más fácil de experimentar la tecnología DLP es comprando un EVM. Diseñamos nuestros EVM para ayudar tanto a principiantes como a ingenieros experimentados a pasar rápidamente de la evaluación a la producción.
Al iniciar el desarrollo, la placa de circuito impreso debe incorporar los requisitos de diseño eléctrico y disposición adecuados para la pantalla DLP y el subsistema de proyección. El incumplimiento de estas directrices puede provocar daños permanentes en los dispositivos.
Desarrollo de hardware
Automotriz
Módulo de evaluación DLP2021-Q1 para proyector de tierra dinámico
El módulo de evaluación (EVM) DLP2021LEQ1EVM de los productos DLP® es un sistema electrónico y óptico completo que permite la evaluación acelerada del chipset DLP2021-Q1. El dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP2021-Q1 interactúa con un controlador DMD basado en una matriz de puertas (...)
Módulo de evaluación DLP3021-Q1 para proyector de tierra dinámico
El módulo de evaluación (EVM) DLP3021LEQ1EVM de los productos DLP® es un subsistema electrónico y óptico completo diseñado para controlar e interactuar con el chipset DLP3021-Q1. El DLP3021-Q1 interactúa con un controlador de dispositivo de microespejo digital (DMD) basado en FPGA. Este chipset se (...)
Módulo de evaluación de proyector interior DLP5530-Q1
Módulo de evaluación DLP5530-Q1 de proyector interior con LED verde real
Módulo de evaluación de proyector de 405 nm DLP5534-Q1
Módulo de evaluación electrónica DLP5534-Q1
Módulo de evaluación ligera del motor DLP5531-Q1
Módulo de evaluación electrónica de faros de alta resolución para automoción DLP®
Módulo de evaluación de la unidad de generación de imágenes (PGU) DLP3030-Q1
Módulo de evaluación electrónica DLP3030-Q1
Módulo de evaluación de proyector de la unidad de generación de imágenes (PGU) DLP5530-Q1
Módulo de evaluación electrónica DLP5530-Q1
Impresión 3D
Herramientas de hardware de TI
Módulo de evaluación DLPLCRC410
Módulo de evaluación de dispositivos de microespejo digital (DMD) S600 de 0.65 pulgadas, 1080p DLP®
This DLP evaluation module (EVM) houses the DLP6500FYE, a 0.65-inch 2xLVDS digital micromirror device (DMD) containing 1920 x 1080 micromirrors with 7.56-µm pitch. When paired with the DLPLCRC900EVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 9,523-Hz.
The DLPLCR65EVM is the (...)
Módulo de evaluación DLP650LNIR de DMD
Módulo de evaluación de dispositivo de microespejo digital (DMD) S610, matriz de 2716 × 1600, 0.67 p
This DLP evaluation module (EVM) houses the DLP670S, a 0.67-inch 2xLVDS digital micromirror device (DMD) containing 2716 x 1600 micromirrors with 5.4-µm pitch. When paired with the DLPLCRC900DEVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 9,523-Hz.
The DLPLCR67EVM is the right (...)
Placa de evaluación DLP7000 de DMD
Placa de evaluación DLP7000UV de DMD
Módulo de evaluación de dispositivo de microespejo digital (DMD) tipo A, WQXGA, 0.90 pulgada DLP®
This DLP evaluation module (EVM) houses the DLP9000, a 0.9-inch 2xLVDS digital micromirror device (DMD) containing 2560 x 1600 micromirrors with 7.56-µm pitch. When paired with the DLPLCRC900DEVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 9,523-Hz.
The DLPLCR90EVM is the right (...)
Módulo de evaluación DLPC900 simple LightCrafter™ DLP®
This DLP evaluation module (EVM) houses a single DLPC900 digital micromirror device (DMD) controller, allowing for configurable control of the DLPLCR65EVM and other compatible DMD EVMs. It features input/output triggers for convenient synchronization with cameras, sensors, or other peripheral (...)
Módulo de evaluación DLPC900 dual LightCrafter™ DLP®
This DLP evaluation module (EVM) houses two DLPC900 digital micromirror device (DMD) controllers, allowing for configurable control of the DLPLCR50XEVM, DLPLCR67EVM, DLPLCR90EVM and other compatible DMD EVMs. It features input/output triggers for convenient synchronization with cameras, sensors, or (...)
Placa de evaluación DLP9500 de DMD
Placa de evaluación DLP9500UV de DMD
Herramientas para socios
Kits de desarrollo DLi D4100, D4120 y D4130 para chipsets DLP Discovery
Kit de desarrollo DLi6500 1080p para DLP6500
In-Vision Mercury, motor de luces de metrología 3D basado en DLP6500
Designed for 3D metrology, scanning and mapping applications, the Mercury light engine is based on TI’s DLP6500 chipset and projects patterns with a resolution of 1440x1080 pixels and an aspect ratio of 4:3. The optical system offers a high depth-of-field, low distortion as well as high MTF values.
Módulo de motor de luces In-Vision Twowave DLP9000 para exposición de luz secuencial o paralela de d
In-Vision’s Twowave DLP light engine module offers native WQXGA/2K (2560 x 1600 pixels) resolution based on the DLP9000 advanced light control chipset. It combines 2 LEDs with 1 DMD and allows for parallel or sequential light exposure at different wavelengths (365nm and 460nm).
Módulo de evaluación de DMD Optecks DLP650LNIR
The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, (...)
Módulos V ViALUX SuperSpeed para DLPC410
ViALUX’ SuperSpeed V-Modules provide complete subsystems containing a controller board for DLPC410, a digital micromirror device (DLP650LNIR, DLP7000, DLP7000UV, DLP9500, DLP9500UV or .96 WUXGA DMD) and ALP-4 controller suite software. The industrial grade modules support high-performance (...)
Módulos V ViALUX SuperSpeed para DLPC910
ViALUX’ SuperSpeed v-modules provide complete subsystems containing a controller board for DLPC910, a digital micromirror device (DLP6500FLQ or DLP9000X) and ALP-4 controller suite software. The industrial grade modules support high-performance pixel level control out-of-the-box. Designed for (...)
Sistema rápido Visitech LUXBEAM HD UV
The LUXBEAM® Rapid System LRS-HD is a DLP® technology based stereolithography sub-system, specifically designed for single head scrolling motion 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9500 chip, the LRS-HD variants UV, Hybrid (HY), (...)
Sistema rápido Visitech LUXBEAM MCx HD UV
Offering the same performance as the LRS-HD light engines, the LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx offers stackability of modules for stitched images down to 50 micron pixel pitch in image. This allows for highest manufacturing throughput for 3D printing with single pass linear motion systems. (...)
Sistema rápido Visitech LUXBEAM NIR
As a new approach for polymer-based Powder Bed Fusion, VISITECH is introducing the LRS-MCx-WX light engine, providing unprecedented Near-IR power of more than 100 W in the projected 2D image. This is offering a path towards high productivity systems in Powder Bed Fusion as an alternative to (...)
Sistema rápido Visitech LUXBEAM WQ
The LUXBEAM® Rapid System LRS-WQ is a DLP® technology based stereo lithography sub-system specifically designed for professional 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9000 WQXGA chip, the LRS-WQ offers long lifetime and low (...)
Kit de desarrollo de alta velocidad Wintech W4100
Escaneo 3D
Herramientas de hardware de TI
Módulo de evaluación de control ligero DLP® 3010
Módulo de evaluación de control ligero DLP® 4710
Módulo de evaluación DLPLCRC410
Módulo de evaluación de dispositivo de microespejo digital (DMD) S410, matriz de 2048 × 1200, 0.50 p
This DLP evaluation module (EVM) houses the DLP500YX, a 0.50-inch 2xLVDS digital micromirror device (DMD) containing 2048 x 1080 micromirrors with 5.4-µm pitch. When paired with the DLPLCRC900DEVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 16,100-Hz.
The DLPLCR50XEVM is the (...)
Módulo de evaluación de dispositivos de microespejo digital (DMD) S600 de 0.65 pulgadas, 1080p DLP®
This DLP evaluation module (EVM) houses the DLP6500FYE, a 0.65-inch 2xLVDS digital micromirror device (DMD) containing 1920 x 1080 micromirrors with 7.56-µm pitch. When paired with the DLPLCRC900EVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 9,523-Hz.
The DLPLCR65EVM is the (...)
Módulo de evaluación DLP650LNIR de DMD
Módulo de evaluación de dispositivo de microespejo digital (DMD) S610, matriz de 2716 × 1600, 0.67 p
This DLP evaluation module (EVM) houses the DLP670S, a 0.67-inch 2xLVDS digital micromirror device (DMD) containing 2716 x 1600 micromirrors with 5.4-µm pitch. When paired with the DLPLCRC900DEVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 9,523-Hz.
The DLPLCR67EVM is the right (...)
Placa de evaluación DLP7000 de DMD
Módulo de evaluación DLPC900 dual LightCrafter™ DLP®
This DLP evaluation module (EVM) houses two DLPC900 digital micromirror device (DMD) controllers, allowing for configurable control of the DLPLCR50XEVM, DLPLCR67EVM, DLPLCR90EVM and other compatible DMD EVMs. It features input/output triggers for convenient synchronization with cameras, sensors, or (...)
Placa de evaluación DLP9500 de DMD
Herramientas de hardware para socios
In-Vision Mercury, motor de luces de metrología 3D basado en DLP6500
Designed for 3D metrology, scanning and mapping applications, the Mercury light engine is based on TI’s DLP6500 chipset and projects patterns with a resolution of 1440x1080 pixels and an aspect ratio of 4:3. The optical system offers a high depth-of-field, low distortion as well as high MTF values.
Módulo de evaluación de DMD Optecks DLP650LNIR
The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, (...)
Módulos V ViALUX SuperSpeed para DLPC410
ViALUX’ SuperSpeed V-Modules provide complete subsystems containing a controller board for DLPC410, a digital micromirror device (DLP650LNIR, DLP7000, DLP7000UV, DLP9500, DLP9500UV or .96 WUXGA DMD) and ALP-4 controller suite software. The industrial grade modules support high-performance (...)
Módulos V ViALUX SuperSpeed para DLPC910
ViALUX’ SuperSpeed v-modules provide complete subsystems containing a controller board for DLPC910, a digital micromirror device (DLP6500FLQ or DLP9000X) and ALP-4 controller suite software. The industrial grade modules support high-performance pixel level control out-of-the-box. Designed for (...)
Sistema rápido Visitech LUXBEAM HD UV
The LUXBEAM® Rapid System LRS-HD is a DLP® technology based stereolithography sub-system, specifically designed for single head scrolling motion 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9500 chip, the LRS-HD variants UV, Hybrid (HY), (...)
Sistema rápido Visitech LUXBEAM MCx HD UV
Offering the same performance as the LRS-HD light engines, the LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx offers stackability of modules for stitched images down to 50 micron pixel pitch in image. This allows for highest manufacturing throughput for 3D printing with single pass linear motion systems. (...)
Sistema rápido Visitech LUXBEAM NIR
As a new approach for polymer-based Powder Bed Fusion, VISITECH is introducing the LRS-MCx-WX light engine, providing unprecedented Near-IR power of more than 100 W in the projected 2D image. This is offering a path towards high productivity systems in Powder Bed Fusion as an alternative to (...)
Kit de desarrollo de alta velocidad Wintech W4100
Pantalla y proyección
Pantalla Pico (≤ 0.47 pulgadas)
Módulo de evaluación de pantalla 471TP LightCrafter™ DLP®
DLP® LightCrafter™ Display 471TP es una plataforma de evaluación plug-and-play fácil de usar para aplicaciones portátiles de alta resolución en los mercados de consumo e industrial. El módulo de evaluación (EVM) presenta el chipset DLP471TP compuesto por el DLP471TP Dispositivo de microespejo (...)
Módulo de evaluación de chipset Full HD DLP4710
Módulo de evaluación DLPDLCR3310 para pantalla DLP® LightCrafter™
DLP® LightCrafter Display 3310 EVM is an easy-to-use, plug-and-play evaluation platform for a wide array of compact 1080p display applications in consumer, enterprise, and industrial markets. The evaluation module (EVM) features the DLP3310 (.33 1080p) DMD, DLPC3437 display controller and (...)
Módulo de evaluación de pantalla 230NP LightCrafter™ DLP®
DLP® LightCrafter™ Display 230NP is an easy to use, compact, plug and play evaluation platform for a wide array of ultramobile and ultraportable display applications in consumer, industrial, medical and Internet of Things (IoT) markets. The evaluation module (EVM) features the DLP230NP (...)
EVM de pantalla 3010-G2 LightCrafter DLP®
Módulo de evaluación 2000 de pantalla LightCrafter™ DLP®
El módulo de evaluación (EVM) DLP® LightCrafter Display 2000 es un EVM de pantalla de prevención de pérdida de datos (DLP) asequible compacto con plug-and-play para muchas aplicaciones de pantalla ultramóviles y ultraportátiles como proyectores móviles, pantallas para hogares inteligentes, (...)
Módulo de evaluación DLP160CP para DLP® LightCrafter™ Display con 0.16 nHD
El módulo de evaluación (EVM) DLP® LightCrafter™ Display 0.16 nHD está diseñado para permitir la visualización de gráficos generados por microcontroladores (MCU) sin necesidad de un procesador de video. Abre nuevas posibilidades de implementación asequible de pantallas prevención de (...)
Pantalla de rendimiento (≥ 0.47 pulgadas)
Módulo de evaluación DLP650TE para dispositivo de microespejo digital (DMD) 4k de UHD
Los productos DLP® DLP650TEEVM, cuando se combinan con el DLPC7540EVM, pueden acelerar el tiempo de creación de prototipos de un sistema DLP 4K UHD de 0.65 pulgadas. El DLP650TEEVM proporciona una solución para evaluar el dispositivo de microespejo digital (DMD) 4K UHD de 0.65 pulgadas, que está (...)
Módulo de evaluación DLPC7540 para controladores de pantalla de alta resolución
Los productos DLP® DLPC7540EVM, cuando se combinan con el DLP471TEEVM o DLP650TEEVM, pueden acelerar el tiempo de creación de prototipos de un sistema DLP 4K UHD. El DLPC7540EVM proporciona una solución para accionar los dispositivos digitales de microespejos (DMD) estándar 4K UHD de 0.47 pulgadas (...)
Módulo de evaluación DLP471TE para dispositivo de microespejo digital (DMD) 4K UHD
Los productos DLP471TEEVM DLP®, cuando se combinan con el DLPC7540EVM, pueden acelerar el tiempo de creación de prototipos de un sistema DLP 4K UHD de 0.47 pulgadas. El DLP471TEEVM proporciona una solución para evaluar el DMD 4K UHD de 0.47 pulgadas, que está diseñado para emparejarse con el (...)
Espectroscopia
Herramientas de hardware de TI
Módulo de evaluación DLP650LNIR de DMD
Módulo de evaluación nano NIRscan™ DLP®
The DLP NIRscan Nano is a compact battery-operated evaluation module (EVM) for portable near-infrared spectroscopy solutions. Featuring the DLP2010NIR digital micromirror device (DMD), the NIRscan Nano supports Bluetooth low energy to enable mobile lab measurements for hand-held spectrometers. The (...)
Módulo de evaluación NIRscan™ DLP®
The DLP NIRscan is a complete evaluation module (EVM) to design a high performance, affordable near-infrared spectrometer. This flexible tool contains everything a designer needs to start developing a DLP-based spectrometer right out of the box. The EVM features the DLP 0.45 WXGA NIR (...)
Herramientas de hardware para socios
Módulo de evaluación de DMD Optecks DLP650LNIR
The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, (...)
DLP(R) NIRscan Nano Transmissive EVM (módulos y placas de evaluación)
The DLP NIRscan nano transmissive EVM is designed for performing spectroscopic measurements on samples in the near infrared spectrum. The high performance transmissive module positions a sample between the illuminating source and the input of the NIRscan Nano to allow spectroscopic measurements (...)
Módulos V ViALUX SuperSpeed para DLPC410
ViALUX’ SuperSpeed V-Modules provide complete subsystems containing a controller board for DLPC410, a digital micromirror device (DLP650LNIR, DLP7000, DLP7000UV, DLP9500, DLP9500UV or .96 WUXGA DMD) and ALP-4 controller suite software. The industrial grade modules support high-performance (...)
Sistema rápido Visitech LUXBEAM NIR
As a new approach for polymer-based Powder Bed Fusion, VISITECH is introducing the LRS-MCx-WX light engine, providing unprecedented Near-IR power of more than 100 W in the projected 2D image. This is offering a path towards high productivity systems in Powder Bed Fusion as an alternative to (...)
Software
Descargue el firmware adecuado para su controlador DLP o interfaz gráfica de usuario para controlar su EVM mediante comandos de interfaz periférica serie, I2C o USB.
Herramientas de desarrollo de programas
Software de aplicación y estructura
API controlador DLP®
Herramientas de cálculo
Calculadora de estimación de brillo de la proyección dinámica del terreno
This Excel calculator provides a starting point for estimating the brightness of a dynamic ground projection animation, logo, or symbol using the DLP3021-Q1 digital micromirror device (DMD). This calculator takes general ambient conditions such as road lighting, road surface type, and image size. (...)
Calculadora de estimación de presupuesto de lúmenes de AR HUD
Calculadora de estimación de volumen AR HUD
DLP-PICO-CHIP-SEL
La calculadora ayuda a modelar los patrones de difracción de DMD y la eficiencia de la difracción
Firmware
Selector de firmware DLP® Pico™
Configuración y soporte del firmware DLPC900
The DLPR900 configuration and support firmware enables broad functionality of the DLPC900 digital controller. The DLPC900 offers reliable operation of DLP670S, DLP500YX, DLP6500FYE, DLP6500FLQ and DLP9000 digital micromirror devices (DMDs). Combined with the DLPC900 controller, the DLPR900 firmware (...)
Configuración y soporte del firmware DLPC350
GUI para el módulo de evaluación (EVM)
Instalador de la interfaz gráfica de usuario DLP® de EVM de control de luz y visualización
The DLP® Display and Light Control evaluation module (EVM) includes a Windows®-based GUI tool used to control the EVM through SPI, I2C, or USB commands.
Interfaz gráfica DLP NIRscan nano
Kit de desarrollo de software (SDK)
SDK con control de luz avanzado DLP® para controladores en serie LightCrafter™
This DLP® Software Development Kit (SDK) supports the DLPC900 controller used in multiple DLP Advanced Light Control LightCrafter™ series evaluation modules. The SDK provides APIs to integrate DLP technology with cameras to create 3D machine vision or 3D printer solutions for a variety of (...)
Módulos ópticos
Un módulo óptico es un conjunto compacto que incluye un DMD, iluminación (LED), óptica y mecánica asociada. El módulo óptico requiere una unidad electrónica para suministrar alimentación y video, que se puede fabricar a medida utilizando los diseños de referencia de TI o adquirir una plataforma de evaluación de terceras empresas independientes.