diseño y desarrollo de sensores de radar mmWave
Encuentre rápidamente recursos de diseño para el desarrollo de radares industriales y automotrices
Zona para desarrolladores de TI
Los recursos de desarrollo de programas informáticos son el secreto del éxito en el diseño de sistemas integrados. Desde la evaluación hasta la implementación, TI ofrece una amplia gama de programas informáticos y herramientas para garantizar que disponga de todo lo necesario para cada fase del proceso de desarrollo.
Recursos de la zona para desarrolladores de TI
Caja de herramientas de radar
Radar Academy
estimador de detección mmWave
Hardware
Optimice sus diseños de hardware de radiofrecuencia (RF) con nuestras listas de comprobación y guías de recomendaciones y mejores prácticas. Encuentre rápidamente diseños existentes para copiarlos directamente tal cual o encuentre información y referencias útiles para su propio diseño de hardware. Comprenda mejor las ventajas y desventajas de la fabricación y descubra nuestros recursos de soporte.
Herramientas de desarrollo de hardware
Automotriz
Radar de cabina
Módulo enchufable de antena AWR6843 de sensor de radar de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz para autom
AWR6843ISK is an easy-to-use 60 GHz mmWave sensor evaluation kit based on AWR6843 device. The AWR6843ISK may be used to evaluate the AWR6843 and AWR6443 devices. This board is powered by USB interface and enables access to point-cloud data over USB or CAN-FD interface.
This kit is supported by (...)
Módulo de evaluación AWR6843AOP para sensor de radar de 60 GHz a 64 GHz de un solo chip para automoc
El módulo de evaluación (EVM) AWR6843 de antena en encapsulado (AoP) es una plataforma de evaluación de sensores mmWave de 60 GHz automotrices fácil de usar con tecnología AoP integrada de corto alcance y amplio campo de visión (FoV) que permite la conectividad directa con la plataforma de placas (...)
Módulo de evaluación AWRL6432BOOST BoosterPack™ para sensor de radar de ondas milimétricas de baja p
El AWRL6432BOOST es un kit de evaluación de sensores de ondas milimétricas de 60 GHz, de baja potencia y fácil de usar para el AWRL6432 y cuenta con una antena basada en FR4. Esta placa permite el acceso a datos y alimentación de la nube de puntos a través de las interfaces USB.
AWRL6432BOOST (...)
Diseño de referencia de detección de ocupantes del vehículo
This reference design demonstrates the use of the AWR6843 60GHz single-chip mmWave sensor with integrated DSP, as a Vehicle Occupant Detection (VOD) and Child Presence Detection (CPD) Sensor enabling the detection of life forms in a vehicle. This design provides a reference software processing (...)
Diseño de referencia de presencia de niños y detección de ocupantes con sensor mmWave de antena en p
This reference design demonstrates the use of the AWR6843AOP, a 60-GHz single-chip mmWave sensor with integrated antenna. The sensor also has an integrated DSP, MCU, and a hardware accelerator for fast Fourier transform (FFT) processing.
The AWR6843AOP sensor can help developers address a wide range (...)
Radar angular
Módulo de evaluación AWR1843 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción
The AWR1843 BoosterPack™ plug-in module is an easy-to-use 77GHz mmWave sensor evaluation board for the single-chip AWR1843 device, with direct connectivity to the TI MCU LaunchPad™ development-kit ecosystem.
The BoosterPack™ contains everything required to start developing software for on-chip (...)
Módulo de evaluación AWR2944 para SoC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz p
El módulo de evaluación (EVM) AWR2944 es una plataforma fácil de usar para evaluar el sensor de radar de sistema en chip (SoC) mmWave AWR2944, que tiene conectividad directa con el DCA1000EVM (se vende por separado).
El kit AWR2944EVM contiene todo lo necesario para comenzar a desarrollar software (...)
Diseño de referencia de orientación del haz para radar de esquina
This reference design provides a foundation for blind-spot detection (BSD), cross-traffic alert (CTA), lane-change assist (LCA), and traffic-jam assist (TJA) applications using the AWR1843BOOST evaluation module (EVM). This design allows the estimation (in the azimuthal and elevation plane), (...)
Diseño de referencia de radar de esquina de alta gama
El diseño de referencia TIDA-01027 proporciona una base para que las aplicaciones de radar de esquina cumplan los requisitos de seguridad NCAP R79 mediante el módulo de evaluación (EVM) AWR2944. El diseño permite que los usuarios calculen y rastreen la posición (en el plano azimutal) y la velocidad (...)
Radar frontal
Módulo de evaluación MMIC AWR2243 de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz para
The AWR2243 BoosterPack™ plug-in module is an easy-to-use evaluation board for the single-chip AWR2243 mmWave sensing device.
AWR2243BOOST contains everything required to start developing using the MMWAVE-STUDIO environment and the DCA1000 real-time data capture adapter.
The standard 20-pin (...)
Diseño de referencia de radar de imágenes con sensor mmWave en cascada
The cascade development kit has two main use cases:
- To use the MMWCAS-DSP-EVM as a capture card to fully evaluate the AWR2243 four-chip cascade performance by using the mmWave studio tool, please read the TIDEP-01012 design guide.
- To use the MMWCAS-DSP-EVM to develop radar real time SW application, (...)
Detección de obstáculos en puertas y maletero
Módulo de evaluación AWR1843AOP para sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoc
The AWR1843 antenna-on-package (AoP) evaluation module (EVM) is an easy-to-use platform for evaluating the AWR1843AOP mmWave radar sensor, with direct connectivity to MMWAVEICBOOST and DCA1000EVM development kits (sold separately).
AWR1843AOPEVM contains everything required to start developing (...)
Diseño de referencia de detección de obstáculos con sensor mmWave de antena en paquete (AOP) de 76 G
Este diseño de referencia demuestra el uso de AWR1843AOP, un sensor mmWave de onda continua con frecuencia modulada (FMCW) de 76 GHz a 81 GHz y un solo chip, con una antena integrada en encapsulado (AoP). El sensor también cuenta con DSP, MCU y un acelerador de hardware para el procesamiento de la (...)
Estacionamiento automatizado
Módulo de evaluación AWR1843AOP para sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoc
The AWR1843 antenna-on-package (AoP) evaluation module (EVM) is an easy-to-use platform for evaluating the AWR1843AOP mmWave radar sensor, with direct connectivity to MMWAVEICBOOST and DCA1000EVM development kits (sold separately).
AWR1843AOPEVM contains everything required to start developing (...)
Diseño de referencia de sistema de estacionamiento automatizado con sensor mmWave de 77 GHz
This reference design demonstrates the use of AWR1843, a 77-GHz single-chip mmWave sensor with integrated DSP, MCU, and hardware accelerator as an automated parking sensor, which enables robust detection of objects around a car in challenging parking and environmental conditions. With a range (...)
Industrial
Módulos de evaluación
Módulo de evaluación IWRL6432 BoosterPack™ para sensor de baja potencia de ondas milimétricas de 60
El IWRL6432BOOST es un kit de evaluación de sensor de ondas milimétricas de 60 GHz fácil de usar basado en un dispositivo IWRL6432 con antena integrada de largo alcance FR4. Esta placa permite el acceso a datos y alimentación de la nube de puntos a través de la interfaz USB. El IWRL6432BOOST admite (...)
Módulo de evaluación IWR6843AOP para chip único de 60 GHz con sensor mmWave y antena integrada en en
El módulo de evaluación (EVM) de antena integrada en encapsulado (AoP) IWR6843 es una plataforma de evaluación de sensores mmWave de 60 GHz fácil de usar que se utiliza para evaluar el producto IWR6843AOP, que integra una antena de campo de visión amplio (FOV). Esta placa permite el acceso a datos (...)
Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de largo alcance de 60 GHz de chip único
El IWR6843ISK es un kit de evaluación de sensor mmWave de 60 GHz fácil de usar basado en un dispositivo IWR6843 con antena de largo alcance. El IWR6843ISK se puede usar para evaluar los dispositivos IWR6843 y IWR6443. Esta placa permite el acceso a datos y alimentación de la nube de puntos a través (...)
IWR6843 evaluation module for single-chip 60GHz overhead detection antenna mmWave sensor
IWR6843ISK-ODS is an easy-to-use 60 GHz mmWave sensor evaluation kit based on IWR6843 device with wide field-of-view antenna. The IWR6843ISK-ODS may be used to evaluate the IWR6843 and IWR6443 devices. This board enables access to point-cloud data and power over USB interface.
This kit is supported (...)
Módulo de evaluación IWR1843 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único
El módulo enchufable IWR1843 BoosterPack™ es una placa de evaluación de sensor mmWave de 77 GHz fácil de usar para el dispositivo IWR1843 de chip único, con conectividad directa al ecosistema de kit de desarrollo LaunchPad™ de TI MCU.
El BoosterPack™ contiene todo lo necesario para comenzar a (...)
Módulo de evaluación IWR1642 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único
IWR1642BOOST es una placa de evaluación de sensores mmWave de 77 GHz fácil de usar para el dispositivo IWR1642, con conectividad directa al kit de desarrollo LaunchPad™ de microcontroladores (MCU).
El BoosterPack™ contiene todo lo necesario para comenzar a desarrollar software para el núcleo (...)
Módulo de evaluación IWR1443 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único
El módulo enchufable IWR1443 BoosterPack™ es una placa de evaluación de sensor mmWave de 77 GHz fácil de usar para el dispositivo de detección mmWave IWR1443 de chip único, con conectividad directa al ecosistema de kit de desarrollo LaunchPad™ de TI MCU.
IWR1443BOOST contiene todo lo necesario para (...)
Módulo de evaluación DCA1000 para captura y transmisión de datos en tiempo real
El módulo de evaluación (EVM) DCA1000 proporciona captura y transmisión de datos en tiempo real para tráfico de señalización diferencial de baja tensión (LVDS) de dos y cuatro carriles desde los EVM de sensores de radar AWR e IWR de TI. Los datos se pueden transmitir a través de Ethernet de 1 Gbps (...)
Diseños de referencia
Diseño de referencia de optimizador de potencia para transmisor con niveles de 77 GHz
TIDEP-0091 highlights strategies for power optimization of IWR14xx 76- to 81-GHz mmWave sensors in tank level-probing applications, displacement sensors, 4- to 20-mA sensors and other low-power applications for detecting range with high accuracy in a minimal power envelope. In these (...)
Diseño de referencia de optimizador de potencia para transmisor con niveles de 77 GHz
TIDEP-0091 highlights strategies for power optimization of IWR14xx 76- to 81-GHz mmWave sensors in tank level-probing applications, displacement sensors, 4- to 20-mA sensors and other low-power applications for detecting range with high accuracy in a minimal power envelope. In these (...)
Diseño de referencia de detección y seguimiento de objetos de monitoreo del tráfico mediante sensor
Diseño de referencia de detección de objetos en un rango de 80 m con sensor mmWave de chip único int
TIDEP-0094 provides a foundation to evaluate object detection using the IWR1642 evaluation module (EVM). This reference design integrates a complete radar processing chain onto the IWR1642 device to enable the estimation of the position (in the azimuthal plane) and the velocity of (...)
Diseño de referencia de recuento y seguimiento de personas con sensor de radar mmWave
This reference design demonstrates the use of IWR6843, which is a single-chip mmWave radar sensor with integrated DSP for an indoor and outdoor people counting application. This reference design uses the IWR6843ISK evaluation module (EVM) and integrates a complete radar processing chain onto the (...)
Diseño de referencia de recuento y seguimiento de personas usando un sensor de radar mmWave con meno
Diseño de referencia de detección de ocupación de zona mediante sensor mmWave
This reference design demonstrates how TI mmWave sensor technology can be used for zone occupancy detection to monitor areas of interest across a field of view (FOV) of ±60 degrees with a maximum range of at least 10 m. This reference design uses the IWR1443BOOST evaluation module (EVM) and (...)
Diseño de referencia de escáner de área con sensor mmWave integrado con antena en el paquete
The TIDEP-01010 reference design leverages TI single-chip millimeter-wave (mmWave) technology to implement an area scanner capable of detection and localization in 3D space. Using TI 60-GHz mmWave sensors, presence detection, as well as the ability to gauge the object's trajectory and (...)
Diseño de referencia de HMI controlada por gestos con sensores mmWave y procesadores Sitara™
This reference design showcases natural gesture recognition and presence detection with the Processor SDK Linux running on the Sitara AM335x processor, and the mmWave SDK running on the IWR6843ISK.
The design demonstrates the functionality of a gesture controlled HMI (Human Machine Interface) where (...)
Diseño de referencia de puertas automatizadas con sensores mmWave de TI
This reference design demonstrates the use of the TI IWR6843ISK, a single-chip mmWave radar sensor with integrated DSP for an automated smart-door application. This reference design uses the IWR6843ISK plus industrial carrier board (ICB) and integrates a complete radar-processing (...)
Software
Experimente y simule rápidamente diseños basados en mmWave con nuestros simuladores, ejemplos y herramientas.
Herramientas de desarrollo de programas
Kit de desarrollo de software (SDK) mmWave para xWR1443, xWR1642, xWR1843, xWR6443 y xWR6843
El kit de desarrollo de programación mmWave (SDK) es una colección de paquetes de programas que permiten la evaluación y el desarrollo de aplicaciones en sensores mmWave de TI. Esta herramienta incluye el MMWAVE-SDK y paquetes complementarios para satisfacer sus necesidades de diseño.
El MMWAVE-SDK (...)
Kit de desarrollo de software (SDK) mmWave para xWRL1432 y xWRL6432
El kit de desarrollo de programación (SDK) mmWave de baja potencia es una colección de paquetes de programas que permiten la evaluación y el desarrollo de aplicaciones en nuestros sensores mmWave de baja potencia. Esta herramienta incluye MMWAVE-L-SDK y paquetes complementarios para satisfacer las (...)
Kit de desarrollo de software (SDK) de mmWave para AWR2944, AWR2544 y AM2732
El kit de desarrollo de programación (SDK) para microcontroladores (MCU) de mmWave plus es una colección de paquetes de programas que permiten la evaluación y el desarrollo de aplicaciones en sensores mmWave de TI. Esta herramienta incluye el MMWAVE-MCUPLUS-SDK y paquetes complementarios para (...)
Estudio mmWave
MMWAVE-STUDIO es una interfaz gráfica de usuario (GUI) independiente de Windows® que proporciona la capacidad de configurar y controlar módulos de sensores mmWave y recopilar datos de convertidores de señal analógica a digital (ADC) para su análisis fuera de línea. La captura de datos de (...)