Diseño y desarrollo de conectividad inalámbrica
Diseñe su producto con nuestras innovadoras y asequibles soluciones inalámbricas
Zona para desarrolladores de TI
Acceda y descargue todas las herramientas de desarrollo, el programa y la formación que necesita para desarrollar, depurar y analizar fácilmente el código en la nube o en su escritorio.
Encuentre todo en un solo lugar con TI Developer Zone. Acceda fácilmente a programas informáticos, ejemplos, formación y herramientas de desarrollo. Comience la evaluación y el desarrollo en línea sin instalar gigabytes de programas.
Acceda exactamente a lo que necesita con contenidos y herramientas adaptados al dispositivo o la placa de desarrollo que utilice.
Centro de información sobre las últimas bibliotecas de programas, ejemplos y documentación
El explorador de recursos es una herramienta en línea que permite navegar y acceder rápidamente al programa informático y la documentación necesarios. Junto con CCS Cloud, permite a los usuarios ejecutar ejemplos y demostraciones en hardware de evaluación sin necesidad de descargar e instalar programas locales.
Módulos de formación prácticos y fáciles de usar para todos los dispositivos
SimpleLink Academy contiene varias demostraciones y documentación para todos los kits de desarrollo de LaunchPad™ de TI de conectividad inalámbrica. Cada módulo recorre paso a paso ejemplos dentro de nuestros kits de desarrollo de programas informáticos (SDK) para demostrar las capacidades del dispositivo.
Los temas abarcan desde ejemplos de conexión inalámbrica y conceptos básicos del sistema operativo en tiempo real (RTOS) hasta el funcionamiento multiprotocolo y las funciones avanzadas de los dispositivos para adaptarse a las necesidades de su aplicación.
Simplifique la configuración de hardware y programas
SysConfig proporciona una interfaz gráfica de usuario intuitiva para configurar pines, periféricos, radios, paquetes de programas, RTOS y otros componentes. SysConfig detecta, expone y resuelve automáticamente los conflictos para acelerar el desarrollo de software.
La aplicación está disponible como parte del programa Code Composer Studio, como aplicación independiente o como aplicación basada en la nube.
Hardware
Explore nuestra amplia gama de soluciones de costo optimizado para satisfacer sus necesidades de conectividad inalámbrica.
Añada conectividad inalámbrica a su producto con un mínimo esfuerzo de diseño con nuestros módulos precertificados
Permita una comercialización más rápida con la integración de componentes externos en un único módulo y la utilización de la certificación inalámbrica de TI. La internalización de los pasivos circundantes simplifica la cadena de suministro de fabricación y el esfuerzo de diseño. Cada módulo está certificado por los principales organismos reguladores de todo el mundo, lo que elimina la necesidad de costosos equipos de RF, ingeniería e inversión.
Un ecosistema de hardware de bajo costo, modular y de código abierto para evaluar rápidamente los dispositivos de TI sin invertir muchos recursos
Los kits de desarrollo LaunchPad de TI están diseñados para permitirle programar y depurar fácilmente con funcionalidad plug and play. Pruebe toda la variedad de funciones de nuestra gama escalable con un hardware que cumple los requisitos normativos. Nuestros kits de desarrollo están diseñados para funcionar a la perfección tanto en línea como fuera de línea y ayudarle a comercializar sus productos con mayor rapidez.
Consulte a continuación una lista de algunas de nuestras herramientas de desarrollo de hardware del ecosistema LaunchPad.
Trabaje con nuestros expertos
El proceso de revisión del diseño de hardware de SimpleLink le ofrece la posibilidad de ponerse en contacto, de forma personalizada, con un experto en la materia que puede ayudarlo a revisar su diseño y proporcionarle valiosos comentarios. Siga un sencillo proceso de tres pasos para solicitar una revisión.
Herramientas de desarrollo de hardware
Sub-1 GHz, Wi-SUN, Amazon Sidewalk y multiprotocolo
Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1312R7 para MCU inalámbrico multiestándar SimpleLink™
Este kit de desarrollo LaunchPad™ se utiliza para acelerar el desarrollo con la MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1312R7. El kit de desarrollo de software SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK proporciona soporte de software.
Kit de desarrollo de LaunchPad™ de microcontrolador inalámbrico (MCU) CC1312R SimpleLink™ Sub 1 GHz
Bluetooth® de baja energía, Matter, Thread y Zigbee
Kit de desarrollo CC2340R5 LaunchPad™ para MCU SimpleLink™ Bluetooth® 5.3 de baja energía
Este kit de desarrollo LaunchPad se utiliza para acelerar el desarrollo con la MCU SimpleLink Bluetooth de baja energía compatible con Bluetooth 5 de baja energía (LE) y protocolos patentados de 2.4 GHz. El soporte de los programas lo proporciona el kit de desarrollo de programas (SDK) SimpleLink (...)
Kit de desarrollo LaunchPad CC2652RB para MCU sin cristal BAW multiprotocolo 2,4 GHz inalámbrico Sim
This LaunchPad™ is used to get started with the SimpleLink™ crystal-less BAW CC2652RB multiprotocol wireless MCU with support for Bluetooth®, Zigbee®, and Thread. Software support is provided by the CC13X2-CC26X2 software development kit (SDK).
Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2652R7 para MCU inalámbrico multiestándar SimpleLink™
Este kit de desarrollo LaunchPad™ se utiliza para acelerar el desarrollo con el MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard CC2652R7 con soporte para Bluetooth®, Zigbee® y Thread. El kit de desarrollo de software SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK proporciona soporte de software.
Wi-Fi® y Matter
Kit de desarrollo SimpleLink™; Wi-Fi® CC3235S LaunchPad™; de 2 bandas
The SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235S dual band LaunchPad™ development kit (LAUNCHXL-CC3235S) highlights CC3235S, a single-chip security solution and wireless microcontroller (MCU) which integrates a user application dedicated ARM® cortex®-M4 MCU and a network processor that runs (...)
Módulo complementario SimpleLink™™ CC3301 con Wi-Fi 6 y Bluetooth® Low Energy BoosterPack™
Los dispositivos SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 y Bluetooth® Low Energy permiten una conectividad asequible, fiable y segura en aplicaciones integradas con un procesador host que ejecuta Linux® o una MCU host que ejecuta RTOS. El módulo complementario BoosterPack™ CC3301 (...)
Software
Los SDK de SimpleLink proporcionan un paquete de programas completo y portátil para el desarrollo de diversos protocolos inalámbricos.
El SDK SimpleLink de TI admite una amplia variedad de perfiles y funciones Bluetooth con ejemplos que sirven como punto de partida para su aplicación. TI mantiene el SDK de forma coherente para seguir en cumplimiento de la última especificación básica de Bluetooth y obtener la certificación correspondiente.
La interoperabilidad del procesador y la MCU con el programa de TI admite los últimos estándares de conectividad Wi-Fi, incluido Wi-Fi 6 (802.11ax). Fácilmente integrable en sistemas basados en Linux® y RTOS, puede conectar dispositivos del Internet de las cosas con confianza.
Todas las aplicaciones de ejemplo del SDK (HTTP, Message Queuing Telemetry Transport, Matter, provisioning) son compatibles con múltiples IDE (programa Code Composer Studio™ e IAR Embedded Workbench) y sistemas operativos (no OS, TI-RTOS, FreeRTOS).
El SDK TI SimpleLink permite protocolos inalámbricos como Matter, TI 15.4-Stack, Wi-SUN, Amazon Sidewalk y protocolos patentados. Funcionamiento simultáneo de multiprotocolo dinámico compatible con Bluetooth de baja energía y TI 15.4, Zigbee o Sub-1 GHz patentado.
Herramientas de desarrollo de programas
Kits de desarrollo de software (SDK) SimpleLink™ de bajo consumo
Los SDK de baja potencia de SimpleLink™ son compatibles con la familia de productos CC13xx, CC23xx y CC26xx. Juntos, estos SDKs proporcionan paquetes de programas completos para el desarrollo de aplicaciones Sub-1 GHz y 2.4 GHz que incluyen compatibilidad con Bluetooth® de baja energía, Mesh, (...)
Kit de desarrollo de software (SDK) CC32xx para SimpleLink™ Wi-Fi®
The SimpleLink™ Wi-Fi® CC32XX SDK contains drivers for the CC3220 and CC3235 programmable MCU and documentation needed to use the solution. It also contains the flash programmer, a command line tool for flashing software, configuring network and software parameters (SSID, access (...)
Kit de desarrollo de software Stack Gateway Linux TI 15.4
The TI-15.4-Stack-Gateway-Linux Software Development Kit (SDK) provides a Linux software middleware for the TI 15.4-Stack companion solution. It includes a full Linux user-space software that runs on top of the TI Processor SDK for AM335x platform, which interfaces with the co-processor embedded (...)
Entorno de desarrollo integrado (IDE) de Code Composer Studio™
Code Composer Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para microcontroladores y procesadores de TI. Consta de un conjunto de herramientas para el desarrollo y la depuración de aplicaciones integradas. Code Composer Studio está disponible para todos los equipos de escritorio en (...)
Herramienta de configuración del sistema
SysConfig es una herramienta de configuración que simplifica la configuración de hardware y software y acelera el desarrollo de software.
SysConfig está disponible como parte de Code Composer Studio™, un entorno de desarrollo integrado, así como una aplicación independiente. Además, SysConfig (...)
Aplicación móvil SimpleLink Connect
La aplicación móvil SimpleLink Connect es un ejemplo de aplicación Bluetooth® de baja energía para dispositivos móviles que funciona con dispositivos CC23XX que ejecutan el SDK SIMPLELINK LOWPOWER. La aplicación proporciona una base para que los usuarios creen rápidamente sus propias (...)