API de información de productos
Esta respuesta de la interfaz de programación de aplicaciones (API) incluye detalles básicos del producto, datos paramétricos e información limitada sobre la calidad y la fiabilidad. La recuperación de estos conjuntos de datos requiere varias llamadas al endpoint.
Los números de producto que incluyen /NOPB deben estar codificados mediante una URL antes de realizar la llamada a la API, o la respuesta será un error de "No encontrado". Por ejemplo, debe codificar LP2982AIM5-3.3/NOPB como LP2982AIM5-3.3%2FNOPB.
Asegúrese de que el proceso de codificación no tenga sangrías ni saltos de línea, como LP2989IM-2.5%2FNOPB%0A%0A, ya que esto también dará como resultado un error de producto de "No encontrado".
Límites de acceso predeterminados
- Cuota
- Sandbox: 3000 llamadas al día.
- Producción: 3000 llamadas al día.
- Límite de carga
- Cinco llamadas API por segundo.
Para obtener información sobre los límites de acceso no estándar, póngase en contacto con TI.