Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Optimizado para longitudes de onda de infrarrojo cercano (NIR) para aplicaciones de marcado, codificación e impresión 3D SLS de precisión, velocidad y fiabilidad altas.

parametric-filterVer todos los productos
Con dispositivos de infrarrojo cercano (NIR) especialmente diseñados, los productos de impresión 3D DLP tienen un control preciso de los píxeles, una carga de datos flexible y velocidades rápidas, lo que los hace ideales para la impresión 3D de sinterización selectiva por láser (SLS) de alta potencia óptica, alta velocidad y alta precisión, junto con aplicaciones de fabricación y codificación láser por encima de 700 nm. El soporte a terceros también está disponible para poner en marcha el diseño que usted desea.

Recursos de diseño y desarrollo

Módulo óptico
Herramientas de búsqueda de productos de terceros DLP®

To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)

Diseño de referencia
Espectrómetro DLP Ultra-mobile NIR para análisis químico portátil con conectividad Bluetooth

The ultra-mobile near-infrared (NIR) spectrometer reference design utilizes Texas Instruments' DLP technology in conjunction with a single-element InGaAs detector to deliver high performance measurements in a portable form factor that is more affordable than architectures using an expensive InGaAs (...)

Placa de evaluación
Módulo de evaluación DLP650LNIR de DMD
This DLP evaluation module (EVM) houses DLP650LNIR, a 0.65 NIR WXGA Series 450 DMD intended for use in applications using 850-2000 nm near-infrared (NIR) illumination sources. DLPLCR65NEVM is an advanced imaging option for laser sintering, ablation, marking, coding, printing and other applications (...)