Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Productos para impresión 3D e imagen directa

Optimizado para precisión, velocidad y fiabilidad altas en aplicaciones de impresión 3D y exposición digital

parametric-filterVer todos los productos
Los productos de imagen directa y de impresión 3D DLP tienen un control preciso de píxeles, una carga de datos flexible y velocidades rápidas, lo que los hace ideales para aplicaciones de exposición digital de velocidad y precisión altas. Estos productos son compatibles con una amplia gama de aplicaciones, desde la impresión SLA de resina y 3D SLS hasta aplicaciones de exposición digital, como la imagen directa por láser (LDI) para PCB, el embalaje avanzado, el FPD y las obleas de semiconductores. El soporte a terceros también se encuentra disponible para poner en marcha el diseño que usted desea.

Buscar por categoría

Seleccionar por aplicación

Descubra aplicaciones destacadas

Resina de escritorio
diseño de impresoras 3D DLP de resina de escritorio rápidas, precisas y fiables
Impresión 3D industrial y fabricación de aditivos
Tecnología de impresión 3D con DLP para la fabricación aditiva industrial con DLP, SLA y SLS
Imagen directa
imágenes directas con tecnología DLP

diseño de impresoras 3D DLP de resina de escritorio rápidas, precisas y fiables

La tecnología de prevención de pérdida de datos (DLP) proporciona la mejor combinación de velocidad de impresión rápida, rendimiento de resolución y fiabilidad y ahora está disponible en piezas dimensionadas y diseñadas para aplicaciones de escritorio asequibles.

Las impresoras 3D DLP se utilizan ampliamente en la creación rápida de prototipos, aplicaciones dentales, fundición, productos personalizados, accesorios y aplicaciones de consumo. 

Beneficios de la tecnología de impresión en 3D con DLP:

  • Alta resolución
  • exposición de capa completa
  • proyección enfocada y con precisión de píxeles
  • Tecnología MEMS confiable

Recursos destacados

Equipo final/subsistema
Productos
  • DLP300S – Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® cercano a UV, WQHD y de 0.3 pulgadas
  • DLP301S – Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® cercano a UV de alta potencia WQHD de 0.3 pulgadas
  • DLP6500FYE – Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® s600 1080p de 0.65 pulgadas

Tecnología de impresión 3D con DLP para la fabricación aditiva industrial con DLP, SLA y SLS

La tecnología de prevención de pérdida de datos (DLP) para la fabricación aditiva permite a los fabricantes acelerar los ciclos de diseño, hacer ajustes de prototipos más rápidos e imprimir piezas de producción.

Para las impresoras de estereolitografía (SLA) con DLP, las resinas líquidas se endurecen mediante la exposición a la luz y para los sistemas de sinterización láser selectiva (SLS) de impresoras 3D con DLP, los polvos finos se fusionan mediante energía térmica láser.

  • La matriz de microespejos de alta resolución permite una resolución inferior a 1 μm.
  • Soporte de longitud de onda ampliada (355 - 2500 nm)
  • Compatible con una amplia gama de polímeros, resinas, polvos de sinterización y otros materiales de construcción

Recursos destacados

Productos
  • DLP9000 – Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WQXGA de 0.9 pulgadas
  • DLP6500FLQ – Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® de tipo A 1080p de 0.65 pulgadas
  • DLP9500 – Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® 1080p de 0.95 pulgadas
Desarrollo de hardware
  • DLPLCR90EVM – Módulo de evaluación del dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® tipo A, WQXGA y 0.90 pulga
  • DLPLCR95EVM – Placa de evaluación DLP9500 de DMD

imágenes directas con tecnología DLP

La tecnología de prevención de pérdida de datos (DLP) proporciona patrones de luz de alta velocidad y alta resolución para exponer películas fotorresistencia y otros materiales fotosensibles sin usar máscaras de contacto. Esto reduce el costo del material, mejora las tasas de producción y permite cambios rápidos de patrones y correcciones sobre la marcha. La imagen directa DLP permite la fabricación de la placa de circuito impreso (PCB), la reparación de pantallas planas, el marcado láser y otros sistemas de exposición a la luz.

Ventajas de la tecnología DLP para la imagen digital directa:

  • soporte de longitud de onda ampliada (355 - 2500 nm)
  • compatible con una amplia gama de fotorresistencias y revestimientos
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:37
Loaded: 10.25%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:37
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
  • en (Main), selected

Recursos destacados

Productos
  • DLP9500 – Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® 1080p de 0.95 pulgadas
  • DLP9500UV – Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® UV 1080p de 0.96 pulgadas
  • DLP9000X – Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® de alta velocidad WQXGA de 0.9 pulgadas
Desarrollo de hardware
  • DLPLCR90EVM – Módulo de evaluación del dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® tipo A, WQXGA y 0.90 pulga
  • DLPLCR95UVEVM – Placa de evaluación DLP9500UV de DMD

¿Por qué elegir los productos de imagen directa y de impresión 3D TI DLP?

checkmark

Alta velocidad y rendimiento

Imprima o exhiba hasta millones de píxeles a la vez. Estos productos están diseñados con carga de datos flexible, alta eficiencia y rápidas velocidades de actualización.

checkmark

Exactitud y precisión

El control preciso de píxeles, la exposición de varios bits y la óptica enfocada permiten una exposición repetible y altamente precisa a nivel de submicras.

checkmark

Tecnología MEMS confiable

Opere de forma fiable a longitudes de onda establecidas entre 355 nm y 2500 nm, sin necesidad de sustituciones.

Descripción general de la impresión 3D TI DLP

Impresión 3D TI DLP

Los productos TI DLP para aplicaciones de impresión 3D utilizan patrones de luz estructurados en 2D para curar resinas fotosensibles o unir polvos usando luz en todo el espectro. La impresión 3D con tecnología DLP se puede hacer más rápido y con mayor detalle que la tecnología existente.

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 5:19
Loaded: 0.00%
Stream Type LIVE
Remaining Time 5:19
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Application note
Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E)
Este informe proporciona información sobre la transmitancia de las ventanas DMD en diferentes regiones del espectro de longitud de onda. Comprender la transmitancia es importante para dimensionar la eficiencia óptica general de los sistemas DMD.
PDF
Application note
System Design Considerations Using TI DLP® Technology in UVA (363 – 420 nm) (Rev. B)
Examine las consideraciones de diseño para la temperatura, el ciclo de trabajo, la óptica general, la coherencia y la alta desmagnificación utilizando un DMD diseñado para operar en la región UVA del espectro UV.
PDF | HTML

Productos para impresión 3D e imagen directa diseño y desarrollo

Busque el chipset ideal en función de su aplicación, construya rápidamente el prototipo de su diseño con un módulo de evaluación, descargue el software más reciente que se encuentre disponible, elija un fabricante de módulos ópticos, resuelva sus problemas de diseño a través de nuestro soporte de ingeniería en línea y utilice un ecosistema de diseño y desarrollo de terceros para acelerar el lanzamiento de su solución al mercado.

Hardware

Inicie la evaluación de un dispositivo digital de microespejos (DMD) y un controlador para su aplicación con estos robustos módulos de evaluación (EVM) con documentación técnica arrow-right

Software

Descargue el firmware (FW) adecuado para su controlador DLP, el kit de desarrollo de programas (SDK), la interfaz gráfica de usuario (GUI) o la interfaz de programación de aplicaciones (API) arrow-right

Módulos ópticos

Agilice su comercialización al elegir un fabricante de un módulo óptico estándar, incluido el dispositivo digital de microespejos (DMD) arrow-right

Recursos educacionales

Reciba soporte técnico rápido y fiable de nuestros ingenieros, que responderán a sus preguntas técnicas y compartirán sus conocimientos para resolver sus problemas de diseño arrow-right

Socios

Colaboración con diversas terceras partes del ecosistema de diseño y desarrollo para proporcionar módulos ópticos, prestar servicios de diseño, suministrar programas informáticos especializados o suministrar componentes especializados arrow-right

Recursos de diseño y desarrollo

Módulo óptico
Herramientas de búsqueda de productos de terceros DLP®

To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)

Diseño de referencia
Diseño de referencia de motor ligero de factor de forma pequeño para impresoras 3D de escritorio que
Este diseño de referencia de impresión 3D permite un desarrollo más rápido de las aplicaciones de impresión 3D de escritorio que utilizan la tecnología DLP® Pico. Este diseño utiliza una técnica de estereolitografía (SLA), en la que una fotoresina se expone a sucesivos patrones bidimensionales (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia del subsistema DLP de alta velocidad para impresión industrial 3D y de litograf

The High Speed DLP® Sub-system Reference Design provides system-level DLP development board designs for industrial Digital Lithography and 3D Printing applications that require high resolution, superior speed and production reliability. The system design offers maximum throughput by integrating (...)

Diseños de referencia relacionados con Productos para impresión 3D e imagen directa

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.

Recursos técnicos

Serie de videos
Serie de videos
DLP Labs: Control de la luz
Esta capacitación comienza con los conceptos básicos de la tecnología DLP® y las consideraciones mecánicas. A partir de ahí, cubre temas específicos de la aplicación creados especialmente para ayudarlo a avanzar en el proceso de diseño de forma rápida y sencilla.
Solution guide
Solution guide
TI DLP Technology for 3D Printing (Rev. E)
Este resumen de la aplicación describe cómo se utiliza la tecnología DLP en las aplicaciones de impresión 3D y proporciona una comparación entre los diferentes productos de impresión 3D DLP disponibles actualmente.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
System Design Considerations Using TI DLP® Technology in UVA (363 – 420 nm) (Rev. B)
Obtenga información sobre cómo operar mejor los DMD compatibles en la región UVA, incluidas las consideraciones térmicas, de ciclo de trabajo, ópticas, de coherencia y otras consideraciones de diseño.
document-pdfAcrobat PDF
DLP991UUV
Productos para UV (< 400 nm)

0.99 High Speed 2176 x 4096 UV Type A DLP(R) Digital Micromirror Device (DMD)

Precio aprox. (USD) 1ku | 8900