Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Productos para luz visible (de 420 a 700 nm)

Optimizado para impresión 3D y exposición digital mediante el uso de longitudes de onda visibles para obtener un rendimiento confiable, de precisión, potencia óptica y velocidad altas

parametric-filterVer todos los productos
Con dispositivos visibles especialmente diseñados, los productos de impresión 3D DLP y de imagen directa tienen un control preciso de píxeles, carga de datos flexible y velocidades rápidas, lo que los hace ideales para aplicaciones de exposición digital de velocidad y precisión altas. Estos productos son compatibles con una amplia gama de aplicaciones de impresión 3D en resina entre 420 nm y 700 nm. El soporte a terceros también se encuentra disponible para poner en marcha el diseño que usted desea.

Recursos de diseño y desarrollo

Módulo óptico
Herramientas de búsqueda de productos de terceros DLP®

To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)

Placa de evaluación
Módulo de evaluación DLPC900 único LightCrafter™ DLP®

Este módulo de evaluación (EVM) DLP incluye un único controlador de dispositivo de microespejo digital (DMD) DLPC900, que permite el control configurable del DLPLCR65EVM y otros EVM DMD compatibles. Cuenta con disparadores de entrada/salida para una sincronización cómoda con cámaras, sensores u (...)

Placa de evaluación
Módulo de evaluación de dispositivos de microespejo digital (DMD) S600 de 0.65 pulgadas, 1080p DLP®

This DLP evaluation module (EVM) houses the DLP6500FYE, a 0.65-inch 2xLVDS digital micromirror device (DMD) containing 1920 x 1080 micromirrors with 7.56-µm pitch. When paired with the DLPLCRC900EVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 9,523-Hz.

The DLPLCR65EVM is the (...)