Near-UV products (400 to 420 nm)
Optimizado para longitudes de onda de UV cercano en aplicaciones de proyección de patrones y luz estructurada completamente programables y de alta velocidad
Recursos de diseño y desarrollo
Herramientas de búsqueda de productos de terceros DLP®
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
Diseño de referencia del subsistema DLP de alta velocidad para impresión industrial 3D y de litograf
The High Speed DLP® Sub-system Reference Design provides system-level DLP development board designs for industrial Digital Lithography and 3D Printing applications that require high resolution, superior speed and production reliability. The system design offers maximum throughput by integrating (...)
Módulo de evaluación del dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® S600, 0.65 pulgadas, 1080p
Este módulo de evaluación (EVM) DLP alberga el DLP6500FYE, dispositivo de microespejo digital (DMD) 2xLVDS de 0.65 pulgadas que contiene 1920 x 1080 microespejos con un paso de 7.56 µm. Cuando se combina con el DLPLCRC900EVM, los usuarios obtienen un control preciso de los píxeles con velocidades (...)