Productos de escaneo 3D y visión artificial
Optimizado para aplicaciones de proyección de patrones y luz estructurada completamente programables y de alta velocidad
Buscar por categoría
Seleccione por tasa de patrón máxima de 1 bit
Descubra aplicaciones destacadas
diseño de escáneres intraorales rápidos, precisos y de tamaño reducido con tecnología de escaneo en 3D DLP
Realice escaneos dentales en 3D sin contacto y de gran precisión en tiempo real mediante patrones de luz estructurada programables. Proyecte patrones de luz estructurada de forma oral con un escáner de pequeño formato o escanee moldes e impresiones con un escáner compacto de sobremesa.
La nube de puntos puede utilizarse directamente para la impresión dental en 3D, moldes y otros análisis avanzados. Los datos pueden exportarse a diversos formatos de modelado con diseño asistido por computadora (CAD).
Beneficio de la tecnología de impresión en 3D con prevención de pérdida de datos (DLP):
- Alta resolución
- rápida velocidad de escaneo y velocidades programables
- Tecnología MEMS confiable
Recursos destacados
- TIDA-080001 – Diseño de referencia de generador de patrones de luz estructurada de factor de forma pequeño para es
- TIDA-00254 – Generación precisa de nube de puntos para aplicaciones de visión de máquinas 3D con tecnología DLP&r
- DLP3010EVM-LC – Módulo de evaluación de control ligero DLP® 3010
- DLP4710EVM-LC – Módulo de evaluación de control ligero DLP® 4710
- Highly Scalable TI DLP Technology for 3D Machine Vision – Application brief
- Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) – Application note
Logre resultados en 3D superiores en inspección de soldadura en pasta y sistemas de inspección óptica automatizados
Produzca resultados de inspección óptica automatizada (AOI) e interfaz periférica serie (SPI) rápidos y muy precisos mediante patrones de luz estructurados programables. Proyecte patrones de luz estructurados de alta resolución a altas velocidades y capture la distorsión de la luz con cámaras o sensores.
La nube de puntos se puede utilizar directamente para inspección de calidad, metrología y otros análisis avanzados. Los datos pueden exportarse a diversos formatos de modelado con diseño asistido por computadora (CAD).
Beneficios de la tecnología de impresión en 3D con prevención de pérdida de datos (DLP):
- Alta resolución
- programación completa de patrones de luz estructurada
- rápida velocidad de escaneo
- Tecnología MEMS confiable
Recursos destacados
- TIDA-00254 – Generación precisa de nube de puntos para aplicaciones de visión de máquinas 3D con tecnología DLP&r
- DLP4710LC – Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® 1080p de 0.47 pulgadas
- DLP6500FYE – Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® s600 1080p de 0.65 pulgadas
- DLP670S – Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® 2716x1600 de 0.67 pulgadas
- DLP4710EVM-LC – Módulo de evaluación de control ligero DLP® 4710
- DLPLCR67EVM – Módulo de evaluación del dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® S610, matriz de 2716 × 160
- Highly Scalable TI DLP Technology for 3D Machine Vision – Application brief
- Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) – Application note
diseño de sistemas de escaneo en 3D robóticos y de visión artificial con resultados precisos en tiempo real
Logre la visión artificial en tiempo real mediante patrones de luz estructurada programables. Proyecte patrones de luz estructurada flexibles a altas velocidades y capture la distorsión de la luz con una cámara o sensores para generar datos en 3D para su sistema robótico.
La nube de puntos puede utilizarse directamente para el guiado, la orientación, la toma de decisiones y el análisis en robótica de precisión y sistemas industriales.
Beneficios de la tecnología de impresión en 3D con prevención de pérdida de datos (DLP):
- programación completa de patrones de luz estructurada
- rápida velocidad de escaneo
- Alta resolución
- Tecnología MEMS confiable
Recursos destacados
- DLP3010EVM-LC – Módulo de evaluación de control ligero DLP® 3010
- DLP4710EVM-LC – Módulo de evaluación de control ligero DLP® 4710
- DLPLCR50XEVM – Módulo de evaluación del dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® S410, matriz de 2048 × 120
- Highly Scalable TI DLP Technology for 3D Machine Vision – Application brief
- Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) – Application note
¿Por qué elegir los productos de visión artificial y escaneo 3D TI DLP?
Flexible y programable
Utilice la capacidad de programación completa de patrones y velocidades de datos para optimizar su sistema basado en el entorno, la iluminación y el objeto de escaneo.
Exactitud y precisión de alta velocidad
Genere patrones a velocidades de hasta 32 kHz y resoluciones de hasta 4 megapíxeles. Mejore la exactitud y la precisión con profundidades de bits de hasta 16 bits.
Soporte de longitud de onda ampliada
Estas piezas están diseñadas para funcionar de forma confiable a longitudes de onda establecidas entre 355 nm y 2500 nm, y en una amplia gama de fuentes de luz.
Productos de escaneo 3D y visión artificial diseño y desarrollo
Busque el chipset ideal en función de su aplicación, construya rápidamente el prototipo de su diseño con un módulo de evaluación, descargue el software más reciente que se encuentre disponible, elija un fabricante de módulos ópticos, resuelva sus problemas de diseño a través de nuestro soporte de ingeniería en línea y utilice un ecosistema de diseño y desarrollo de terceros para acelerar el lanzamiento de su solución al mercado.
Hardware
Inicie la evaluación de un dispositivo digital de microespejos (DMD) y un controlador para su aplicación con estos robustos módulos de evaluación (EVM) con documentación técnica
Software
Descargue el firmware (FW) adecuado para su controlador DLP, el kit de desarrollo de programas (SDK), la interfaz gráfica de usuario (GUI) o la interfaz de programación de aplicaciones (API)
Módulos ópticos
Agilice su comercialización al elegir un fabricante de un módulo óptico estándar, incluido el dispositivo digital de microespejos (DMD)
Recursos educacionales
Reciba soporte técnico rápido y fiable de nuestros ingenieros, que responderán a sus preguntas técnicas y compartirán sus conocimientos para resolver sus problemas de diseño
Socios
Colaboración con diversas terceras partes del ecosistema de diseño y desarrollo para proporcionar módulos ópticos, prestar servicios de diseño, suministrar programas informáticos especializados o suministrar componentes especializados
Recursos de diseño y desarrollo
Herramientas de búsqueda de productos de terceros DLP®
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
Generación precisa de nube de puntos para aplicaciones de visión de máquinas 3D con tecnología DLP&r
The 3D Machine Vision reference design employs Texas Instruments DLP® Advanced Light Control Software Development Kit (SDK) for LightCrafter™ series controllers, which allows developers to easily construct 3D point clouds by integrating TI’s digital micromirror device (DMD) (...)