DMD visibles (420 a 700 nm)
Deliver precise, high-speed light modulation for 3D machine vision and 3D printing
Descubra aplicaciones destacadas
diseño de escáneres intraorales rápidos, precisos y de tamaño reducido con tecnología de escaneo en 3D DLP
Realice escaneos dentales en 3D sin contacto y de gran precisión en tiempo real mediante patrones de luz estructurada programables. Proyecte patrones de luz estructurada de forma oral con un escáner de pequeño formato o escanee moldes e impresiones con un escáner compacto de sobremesa.
La nube de puntos puede utilizarse directamente para la impresión dental en 3D, moldes y otros análisis avanzados. Los datos pueden exportarse a diversos formatos de modelado con diseño asistido por computadora (CAD).
Beneficio de la tecnología de impresión en 3D con prevención de pérdida de datos (DLP):
- Alta resolución
- rápida velocidad de escaneo y velocidades programables
- Tecnología MEMS confiable
Recursos destacados
- TIDA-080001 – Diseño de referencia de generador de patrones de luz estructurada de factor de forma pequeño para es
- TIDA-00254 – Generación precisa de nube de puntos para aplicaciones de visión de máquinas 3D con tecnología DLP&r
- DLP3010EVM-LC – Módulo de evaluación de control ligero DLP® 3010
- DLP4710EVM-LC – Módulo de evaluación de control ligero DLP® 4710
- Highly Scalable TI DLP Technology for 3D Machine Vision (Rev. A) – Application brief
- Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) – Application note
Logre resultados en 3D superiores en inspección de soldadura en pasta y sistemas de inspección óptica automatizados
Produzca resultados de inspección óptica automatizada (AOI) e interfaz periférica serie (SPI) rápidos y muy precisos mediante patrones de luz estructurados programables. Proyecte patrones de luz estructurados de alta resolución a altas velocidades y capture la distorsión de la luz con cámaras o sensores.
La nube de puntos se puede utilizar directamente para inspección de calidad, metrología y otros análisis avanzados. Los datos pueden exportarse a diversos formatos de modelado con diseño asistido por computadora (CAD).
Beneficios de la tecnología de impresión en 3D con prevención de pérdida de datos (DLP):
- Alta resolución
- programación completa de patrones de luz estructurada
- rápida velocidad de escaneo
- Tecnología MEMS confiable
Recursos destacados
- TIDA-00254 – Generación precisa de nube de puntos para aplicaciones de visión de máquinas 3D con tecnología DLP&r
- DLP4710LC – Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® 1080p de 0.47 pulgadas
- DLP6500FYE – Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® s600 1080p de 0.65 pulgadas
- DLP670S – Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® 2716x1600 de 0.67 pulgadas
- DLP4710EVM-LC – Módulo de evaluación de control ligero DLP® 4710
- DLPLCR67EVM – Módulo de evaluación del dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® S610, matriz de 2716 × 160
- Highly Scalable TI DLP Technology for 3D Machine Vision (Rev. A) – Application brief
- Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) – Application note
diseño de sistemas de escaneo en 3D robóticos y de visión artificial con resultados precisos en tiempo real
Logre la visión artificial en tiempo real mediante patrones de luz estructurada programables. Proyecte patrones de luz estructurada flexibles a altas velocidades y capture la distorsión de la luz con una cámara o sensores para generar datos en 3D para su sistema robótico.
La nube de puntos puede utilizarse directamente para el guiado, la orientación, la toma de decisiones y el análisis en robótica de precisión y sistemas industriales.
Beneficios de la tecnología de impresión en 3D con prevención de pérdida de datos (DLP):
- programación completa de patrones de luz estructurada
- rápida velocidad de escaneo
- Alta resolución
- Tecnología MEMS confiable
Recursos destacados
- DLP3010EVM-LC – Módulo de evaluación de control ligero DLP® 3010
- DLP4710EVM-LC – Módulo de evaluación de control ligero DLP® 4710
- DLPLCR50XEVM – Módulo de evaluación del dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® S410, matriz de 2048 × 120
- Highly Scalable TI DLP Technology for 3D Machine Vision (Rev. A) – Application brief
- Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) – Application note
Why choose TI DLP 3D visible DMDs?
Flexible and programmable
Utilize full programmability of patterns and data rates to optimize your system based on environment, lighting and scan object.
High speed accuracy & precision
Generate patterns at rates up to 32 kHz and resolutions up to 4M pixels. Enhance accuracy and precision with bit depths up to 16-bits.
Extended wavelength support
These parts are designed to operate reliably at visible (420 to 700nm) wavelengths, and a wide range of light sources.
DMD visibles (420 a 700 nm) diseño y desarrollo
Investigate the right chipset for your application, quickly prototype your design with an evaluation module, download the latest available software, select an optical module maker, solve your design issues with online engineering support and use a design and development ecosystem third-party to accelerate deployment of your solution to the market.
Hardware
Start an assessment of a digital micromirror device (DMD) and controller for your application with these robust evaluation modules (EVMs) with technical documentation
Software
Download the appropriate firmware (FW) for your DLP controller, software development kit (SDK), graphical user interface (GUI) or application programming interface (API)
Módulos ópticos
Accelerate your time to market by choosing a manufacturer of an off-the-shelf optical module, including the digital micromirror device (DMD)
Recursos educacionales
Receive fast and reliable technical support from our engineers, who will answer your technical questions and share their knowledge to solve your design issues
Socios
Works with a variety of design and development ecosystem third parties to provide optical modules, deliver design services, supply specialty software or provide specialized components