Productos para iluminación exterior y proyección

Soluciones aptas para automoción en funciones de comunicación y personalización de todo el coche

parametric-filterVer todos los productos
La tecnología DLP® de Texas Instruments es apta para aplicaciones automotrices y puede proporcionar a los diseñadores automotrices color, brillo y contraste superiores para aplicaciones de iluminación automotriz exterior. Con plataformas escalables y un funcionamiento constante de -40 °C a 105 °C, la cartera de productos DLP de automoción permite que las soluciones cumplan con diversos requisitos de brillo y resolución para mostrar información y controlar la luz en todo el vehículo. Nuestros socios del ecosistema cualificados pueden acelerar los diseños que usted necesita con prototipos listos para usar tanto para la proyección dinámica del terreno como para los faros delanteros de alta resolución.

Buscar por categoría

Descubra aplicaciones destacadas

Proyección dinámica del terreno
tecnología DLP que permite mostrar contenidos dinámicos en cualquier lugar del vehículo
Faro delantero de alta resolución
con hasta 1.3 millones de píxeles, la tecnología DLP permite a los faros maximizar la luz en la carretera y mostrar símbolos nítidos
Proyección dinámica de símbolos frontales
La tecnología DLP se puede utilizar para equipar vehículos con proyectores simbólicos que no estén atados a una ubicación de montaje específica en el vehículo

tecnología DLP que permite mostrar contenidos dinámicos en cualquier lugar del vehículo

Los vehículos pueden ahora comunicarse con los usuarios de la carretera de formas que nunca antes habían sido posibles. Las pequeñas luces exteriores diseñadas con tecnología de prevención de pérdida de datos (DLP®) pueden proyectar información e intenciones del vehículo, alertas de peatones y características de estilo en 360° alrededor del vehículo mediante video e imágenes a todo color.

Ventajas de proyección dinámica del terreno (DGP) con tecnología DLP:

  • múltiples funciones desde un módulo único, compacto y de bajo costo, incluyendo la estilización y la comunicación
  • contenidos programables que se pueden adaptar con el tiempo para permitir nuevos casos de uso
  • diseños ópticos eficientes que ahorran energía y permiten mayores áreas de proyección para experiencias inmersivas

Recursos destacados

Productos
  • DLP2021-Q1 – Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® para automoción de 0.2 pulgadas
  • DLP3021-Q1 – Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® de 0.3 pulgadas para automoción
  • DLPC120-Q1 – Controlador de dispositivos digitales de microespejos DLP® para automoción para el chipset DLP3030-Q
Desarrollo de hardware
  • DLP2021LEQ1EVM – Módulo de evaluación DLP2021-Q1 para proyector de tierra dinámico

con hasta 1.3 millones de píxeles, la tecnología DLP permite a los faros maximizar la luz en la carretera y mostrar símbolos nítidos

Ahora, los faros de los automóviles pueden proyectar patrones delante del vehículo que maximizan la salida de luz al tiempo que minimizan el deslumbramiento de otros conductores. La tecnología de prevención de pérdida de datos (DLP®) permite faros con más de un millón de píxeles direccionables para maximizar la luz en la carretera y permitir símbolos nítidos que ayuden a comunicarse con el conductor.

Entre las ventajas del resaltado de alta resolución con tecnología DLP se incluyen:

  • soporte de proyección de símbolos y haz de conducción adaptativo para la comunicación con el conductor
  • escenarios de bienvenida sofisticados, la marca y la personalización de los vehículos
  • maximización de la luz proyectada en la carretera mientras reduce el deslumbramiento

Recursos destacados

Productos
  • DLP5533A-Q1 – Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® de 0.55 pulgadas para automoción
  • DLPC230-Q1 – Controlador de dispositivo de microespejo digital (DMD) de automoción DLP® para chipset DLP553x-Q1
  • TPS99001-Q1 – Controlador de iluminación y administración de sistema DLP® para iluminación automotriz exterior<
Desarrollo de hardware
  • DLP5531LEQ1EVM – Módulo de evaluación ligera del motor DLP5531-Q1
  • DLP5531Q1EVM – Módulo de evaluación electrónica de faros de alta resolución para automoción DLP®
Recursos técnicos

La tecnología DLP se puede utilizar para equipar vehículos con proyectores simbólicos que no estén atados a una ubicación de montaje específica en el vehículo

La tecnología de prevención de pérdida de datos (DLP®) admite módulos de proyección de símbolos frontales dedicados, lo que permite que un vehículo muestre símbolos claros, marcas de carril y patrones de bienvenida sin requerir la infraestructura del sistema avanzado de asistencia al conductor (ADAS) para generar patrones de haz de conducción adaptables. 

Entre las ventajas de la proyección de símbolos con tecnología DLP se incluyen:

  • proyección de símbolos nítidos en la carretera para las comunicaciones con el conductor
  • escenarios de bienvenida sofisticados, la marca y la personalización de los vehículos
  • flexibilidad de integración para adaptarse a las últimas tendencias de diseño

Recursos destacados

Productos
  • DLP5533A-Q1 – Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® de 0.55 pulgadas para automoción
  • DLPC230-Q1 – Controlador de dispositivo de microespejo digital (DMD) de automoción DLP® para chipset DLP553x-Q1
  • TPS99001-Q1 – Controlador de iluminación y administración de sistema DLP® para iluminación automotriz exterior<
Desarrollo de hardware
  • DLP5531LEQ1EVM – Módulo de evaluación ligera del motor DLP5531-Q1
  • DLP5531Q1EVM – Módulo de evaluación electrónica de faros de alta resolución para automoción DLP®

¿Por qué elegir los productos TI DLP® para la iluminación automotriz exterior?

checkmark

Una solución de proyección para cada aplicación

Somos líderes en rendimiento de resolución, brillo, eficiencia y contraste, y ayudamos a los diseñadores automotrices a cumplir sus sueños de visualización automotriz al permitir que los vehículos transmitan información.

checkmark

Simplificación de la tecnología de proyección

El amplio ecosistema de la tecnología TI DLP®, las herramientas de software intuitivas y los EVM ayudan a acelerar el desarrollo de los diseños y los tiempos de comercialización.

checkmark

Tecnología confiable para la industria automotriz

Los productos DLP se han comercializado en la industria automotriz desde 2017 y están totalmente calificados para cumplir los estrictos requisitos de funcionamiento y fiabilidad del mercado automotriz.

Recursos de diseño y desarrollo

Módulo óptico
Herramientas de búsqueda de productos de terceros DLP®

To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)

Herramienta de cálculo
Calculadora de estimación de brillo de la proyección dinámica del terreno

This Excel calculator provides a starting point for estimating the brightness of a dynamic ground projection animation, logo, or symbol using the DLP3021-Q1 digital micromirror device (DMD). This calculator takes general ambient conditions such as road lighting, road surface type, and image size. (...)

Placa de evaluación
Módulo de evaluación DLP2021-Q1 para proyector de tierra dinámico

El módulo de evaluación (EVM) DLP2021LEQ1EVM de los productos DLP® es un sistema electrónico y óptico completo que permite la evaluación acelerada del chipset DLP2021-Q1. El dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP2021-Q1 interactúa con un controlador DMD basado en una matriz de puertas (...)

Recursos técnicos

Serie de videos
Serie de videos
Serie de videos de DLP Labs: Faro delantero
Obtenga más información sobre las áreas de aplicación de los faros delanteros con nuestra serie de videos de DLP Labs. 
Serie de videos
Serie de videos
Serie de videos de DLP Labs Proyección dinámica del terreno
Obtenga más información sobre las áreas de aplicación de la proyección dinámica del terreno con nuestra serie de videos de DLP Labs. 
White paper
White paper
Dynamic Ground Projection using DLP® Technology for Automotive Exterior Lighting
Lea este documento técnico para obtener más información sobre cómo la tecnología de proyección dinámica del terreno puede transformar la percepción que los consumidores tienen sobre la iluminación externa.
document-pdfAcrobat PDF
DLPC231-Q1
Productos para iluminación exterior y proyección

Controlador de dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® automotriz para chipsets DLP553x‑Q1 y

Precio aprox. (USD) 1ku | 16.685

DLPC231S-Q1
Productos para iluminación exterior y proyección

Controlador de dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® para automoción, conforme a las normas

Precio aprox. (USD) 1ku | 17.558

DLP4621-Q1
Productos para iluminación exterior y proyección

Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® de 0.46 pulgadas para aplicaciones de iluminación ext

Precio aprox. (USD) 1ku | 66

DLP2021-Q1
Productos para iluminación exterior y proyección

Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® para automoción de 0.2 pulgadas

Precio aprox. (USD) 1ku | 23.58