Productos para matrices ≥ 0,47 pulg
Solución óptima para las pantallas de proyección más brillantes y grandes
Buscar por categoría
Tipo de componente
Resolución de pantalla
Descubra aplicaciones destacadas
La tecnología DLP está optimizada para desarrollar imágenes brillantes que permiten desarrollar televisores sin el costo adicional de una pantalla costosa
Un televisor láser es un televisor portátil de proyección de corto alcance con tecnología láser. La tecnología de prevención de pérdida de datos (DLP) está optimizada para la tecnología láser, lo que permite altos niveles de brillo y evita que el consumidor tenga que comprar una pantalla incluida. Los televisores láser DLP ofrecen alto brillo y colores nítidos hasta resolución 4K de ultraalta definición (UHD). A medida que los paneles planos aumentan de tamaño, se encarecen. Los televisores láser ofrecen una solución que puede alcanzar más de 100’’ a un precio asequible.
- Resolución de hasta 4K UHD
- La alta eficiencia óptica permite obtener una gran pantalla a partir de un producto pequeño
- Compatible con iluminación de estado sólido (láser o diodos emisores de luz [LED])
Recursos destacados
- DLP471TEEVM – Módulo de evaluación DLP471TE para dispositivo de microespejo digital (DMD) 4K UHD
- TI DLP 4K Ultra High Definition (UHD) Display Chipset (Rev. A) – Product overview
- TI DLP® technology for Laser TV displays (Rev. B) – White paper
Proyecte en el ámbito empresarial, educativo o doméstico con proyectores portátiles asequibles que utilizan iluminación de estado sólido para obtener un brillo, color y contraste óptimos
Los proyectores facilitan la comunicación en entornos en los que las pantallas planas resultan demasiado grandes, incómodas y costosas. Los proyectores equipados con los chipsets DLP funcionan cuando las luces están encendidas y las ventanillas abiertas en su casa, sala de conferencias o aula. La tecnología DLP lleva 30 años haciendo posible pantallas más brillantes, con mayor contraste y un color óptimo en este espacio.
- La arquitectura reflectante aleja la luz, el calor y el polvo
- Compatible con cualquier fuente de luz láser o diodos emisores de luz (LED)
- Pantalla de formato libre en cualquier superficie
Recursos destacados
- DLP471TEEVM – Módulo de evaluación DLP471TE para dispositivo de microespejo digital (DMD) 4K UHD
- TI DLP 1080p Full High-Definition Display Chipsets (Rev. A) – Product overview
- DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C) – Application note
Proyecte pantallas grandes, brillantes y de forma libre en prácticamente cualquier superficie
La señalización digital comunica un mensaje en un formato digital programable. Al utilizar la proyección, esto puede variar desde una pequeña exhibición de forma libre en una tienda hasta una proyección gigante en un estadio. La tecnología de prevención de pérdida de datos (DLP) es una solución ideal porque permite varios tamaños de pantalla, formas y resoluciones de hasta 4K de ultraalta definición (UHD) y, al mismo tiempo, proporciona la tecnología más duradera para un caso de uso en exteriores en prácticamente cualquier superficie.
- Pantalla de formato libre en cualquier superficie
- La alta eficiencia óptica permite obtener una gran pantalla a partir de un producto pequeño
- Compatible con iluminación de estado sólido (láser o diodos emisores de luz [LED])
Recursos destacados
- DLP471TEEVM – Módulo de evaluación DLP471TE para dispositivo de microespejo digital (DMD) 4K UHD
- TI DLP® technology for digital signage (Rev. A) – White paper
¿Por qué elegir productos DLP de proyección de pantalla de matriz ≥ 0.47 pulgadas?
Colores vivos y pantallas brillantes
Exhibe una gama más amplia y colores más realistas en el estándar de la industria Rec. 709 con dispositivos de espejo digital (DMD) de alta velocidad e iluminación de estado sólido (SSI).
Alta eficiencia con iluminación de estado sólido
Mayor eficiencia con más de 1500 lúmenes que permite flexibilidad de diseño, mayor brillo, color preciso, menor potencia y menos ruido.
Instalación fácil y duradera
Las funciones de larga duración, las ecológicas, las de 360 grados y las de encendido/apagado instantáneo permiten la instalación a cualquier altura y ángulo y reducen el tiempo y el esfuerzo de mantenimiento.
Alta resolución
Los productos DLP reproducen hermosos videos e imágenes y abarcan muchas resoluciones, desde nHD hasta 4K UHD. Los productos DLP 4K UHD permiten la verdadera tecnología 4K, ofreciendo más píxeles e imágenes más claras que las ofertas con 4K mejorado. Elige DLP para mejorar la legibilidad y los detalles nítidos.
Colores vivos y brillantes
La rápida velocidad de los microespejos distingue a la tecnología de pantalla DLP de las demás, y es el factor fundamental por el cual es posible ofrecer una alta resolución, así como imágenes y texto brillantes, coloridos y nítidos.
Iluminación de estado sólido asequible
La tecnología de pantalla DLP está optimizada para soluciones de proyección láser y LED. La iluminación láser o LED suele requerir un menor mantenimiento y costo total de propiedad en comparación con las fuentes a base de lámparas. Seleccione la iluminación de estado sólido con tecnología DLP en los productos de visualización para una solución de fuente de luz más duradera.
Recursos de diseño y desarrollo
Herramientas de búsqueda de productos de terceros DLP®
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
Módulo de evaluación DLP471TE para dispositivo de microespejo digital (DMD) 4K UHD
Los productos DLP471TEEVM DLP®, cuando se combinan con el DLPC7540EVM, pueden acelerar el tiempo de creación de prototipos de un sistema DLP 4K UHD de 0.47 pulgadas. El DLP471TEEVM proporciona una solución para evaluar el DMD 4K UHD de 0.47 pulgadas, que está diseñado para emparejarse con el (...)
Módulo de evaluación DLP650TE para dispositivo de microespejo digital (DMD) 4k de UHD
Los productos DLP® DLP650TEEVM, cuando se combinan con el DLPC7540EVM, pueden acelerar el tiempo de creación de prototipos de un sistema DLP 4K UHD de 0.65 pulgadas. El DLP650TEEVM proporciona una solución para evaluar el dispositivo de microespejo digital (DMD) 4K UHD de 0.65 pulgadas, que está (...)
Recursos técnicos
DLP Labs
DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C)
TI DLP® Products Messaging Requirements and Icons Guidelines (Rev. A)
Nuevos productos
Dispositivo digital de microespejos DLP® con interfaz en serie de alta velocidad, 1080p y 0.47 pu
Precio aprox. (USD) 1ku | 129.4
Dispositivo de microespejos digital (DMD) DLP® 4K UHD HSSI de 0.47 pulgadas
Precio aprox. (USD) 1ku | 197.18