Productos DLP

Empresa líder en el sector de soluciones de control de luz y visualización avanzada

parametric-filterVer todos los productos
La tecnología DLP® de Texas Instruments lidera la industria en pantallas de alta resolución y en soluciones avanzadas de control de luz para aplicaciones electrónicas personales, automotrices e industriales. Texas Instruments ofrece una amplia gama de productos de varios tamaños de diagonal de matriz de microespejos, brillo y muchos otros aspectos para satisfacer las distintas necesidades de los clientes.

Buscar por categoría

¿Por qué elegir los productos TI DLP®?

checkmark

Calidad de imagen increíble

La tecnología DLP permite una calidad de imagen vívida y nítida para aplicaciones de visualización tradicionales y emergentes.

checkmark

Visualización prácticamente sobre cualquier superficie

Se puede utilizar la deformación para compensar geométricamente las superficies de visualización con forma irregular.

checkmark

Tecnología confiable

Nuestros productos están respaldados por la tecnología DLP en la que confían los innovadores en una amplia gama de productos finales industriales y automotrices.

checkmark

Excelente soporte

Ofrecemos amplios recursos de soporte, como diseños de referencias en línea, módulos de evaluación, software y soporte de la comunidad E2E para facilitar el proceso de diseño que usted necesita.

Comprensión de la tecnología DLP

¿Cómo funciona la tecnología DLP?

La tecnología DLP se centra en el dispositivo de microespejos digitales (DMD), que es una serie de microespejos de aluminio altamente reflectantes y direccionables individualmente. El DMD permite a los desarrolladores realizar una modulación eficiente, confiable y de alta velocidad de luz la espacial. Utilizando las capacidades comprobadas de fabricación de semiconductores de TI, cada DMD contiene hasta 8 millones de microespejos controlados individualmente construidos sobre una celda de memoria CMOS asociada.

El DMD se combina con iluminación visible de LED, láser o lámpara para la visualización y también puede admitir longitudes de onda UV o IR para aplicaciones de control de luz. La fuente de iluminación y los microespejos están sincronizados para lograr la salida proyectada.

Descargar

Experiencia y colaboración inigualables

La tecnología TI DLP ofrece las siguientes ventajas:
 
  • Proporciona una calidad de imagen vívida y nítida a las aplicaciones de visualización tradicionales y emergentes
  • Contamos con la confianza de los innovadores en una amplia gama de productos finales industriales y automotrices
  • Fuimos galardonados* en los Premios Óscar®, en tecnología DLP. La tecnología DLP Cinema® es, con mucho, la opción más convincente en proyección, ya que alimenta a más de 8 de cada 10 pantallas de cine digital en todo el mundo
  • Los chipsets potentes y flexibles proporcionan a los clientes un control preciso y de alta velocidad de millones de espejos con velocidades de datos de píxeles de hasta 60 Gbps

* Premio Óscar® 2014 al Mérito (estatuilla Oscar®) a Larry Hornbeck, por la invención de la tecnología de microespejos digitales utilizada en la proyección de cine DLP.

Descargar

Chipsets DLP

Los chipsets DLP suelen incluir un DMD, un controlador y un driver de circuito integrado de administración de energía (PMIC) para permitir velocidades de patrón máximas y una excelente calidad de imagen. Están diseñados utilizando el amplio conocimiento de TI sobre cómo controlar de manera confiable los microespejos en una amplia gama de condiciones de funcionamiento. El chipset también puede sincronizarse con sensores externos, cámaras, motores u otros dispositivos.

El chipset DLP incluye:

  • DMD: dispositivo de microespejo digital
  • Controlador DMD: proporciona la interfaz conveniente para un control fiable y de alta velocidad de los microespejos
  • Controladores de microespejo DMD: ofrecen señales analógicas de sincronización y reinicio
  • Configuración PROM: configura los controladores DMD seleccionados (se venden como un IC programado o se ofrecen como firmware descargable)
Descargar

Los clientes que fabriquen, vendan y desarrollen productos con tecnología DLP® y deseen utilizar marcas registradas y no registradas, logotipos, iconos o imágenes de DLP en materiales promocionales, publicitarios, instructivos o de referencia, o en sus sitios web, etiquetas de productos o embalajes, deben seguir estas directrices.

Productos DLP diseño y desarrollo

Busque el chipset ideal en función de su aplicación, construya rápidamente el prototipo de su diseño con un módulo de evaluación, descargue el software más reciente que se encuentre disponible, elija un fabricante de módulos ópticos, resuelva sus problemas de diseño a través de nuestro soporte de ingeniería en línea y utilice un ecosistema de diseño y desarrollo de terceros para acelerar el lanzamiento de su solución al mercado.

Hardware

Inicie la evaluación de un dispositivo digital de microespejos (DMD) y un controlador para su aplicación con estos robustos módulos de evaluación (EVM) con documentación técnica arrow-right

Software

Descargue el firmware (FW) adecuado para su controlador DLP, el kit de desarrollo de programas (SDK), la interfaz gráfica de usuario (GUI) o la interfaz de programación de aplicaciones (API) arrow-right

Módulos ópticos

Agilice su comercialización al elegir un fabricante de un módulo óptico estándar, incluido el dispositivo digital de microespejos (DMD) arrow-right

Recursos educacionales

Reciba soporte técnico rápido y fiable de nuestros ingenieros, que responderán a sus preguntas técnicas y compartirán sus conocimientos para resolver sus problemas de diseño arrow-right

Socios

Colaboración con diversas terceras partes del ecosistema de diseño y desarrollo para proporcionar módulos ópticos, prestar servicios de diseño, suministrar programas informáticos especializados o suministrar componentes especializados arrow-right

Recursos de diseño y desarrollo

Módulo óptico
Herramientas de búsqueda de productos de terceros DLP®

To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)

Placa de evaluación
Módulo de evaluación DLP160CP para DLP® LightCrafter™ Display con 0.16 nHD

El módulo de evaluación (EVM) de pantalla nHD de 0.16 DLP® LightCrafter™ está diseñado para permitir la visualización de gráficos generados por microcontroladores (MCU) sin la necesidad de un procesador de video. Abre nuevas posibilidades de implementación asequible de pantallas DLP de forma libre (...)

Placa de evaluación
Módulo de evaluación DLP650TE para dispositivo de microespejo digital (DMD) 4k de UHD

Los productos DLP® DLP650TEEVM, cuando se combinan con el DLPC7540EVM, pueden acelerar el tiempo de creación de prototipos de un sistema DLP 4K UHD de 0.65 pulgadas. El DLP650TEEVM proporciona una solución para evaluar el dispositivo de microespejo digital (DMD) 4K UHD de 0.65 pulgadas, que está (...)

Recursos técnicos

Serie de videos
Serie de videos
Capacitación de DLP® Labs
Esta serie de videos abarca todo acerca de los productos DLP, desde los conceptos básicos de la tecnología hasta los desafíos de diseño específicos de la aplicación.
Video
Video
¿Por qué elegir la tecnología DLP?
Vea este video para obtener más información sobre por qué la tecnología TI DLP es una buena opción para su aplicación.