Productos de espectroscopía y redes ópticas
Optimizado para la detección de velocidad, la programación y la precisión de infrarrojo cercano (NIR), y también para la atenuación y conmutación OPNET
Buscar por categoría
Seleccionar por aplicación
Descubra aplicaciones destacadas
Diseñe escáneres y espectrómetros espectrales rápidos, precisos y pequeños con tecnología de prevención de pérdida de datos (DLP)
Todas las moléculas tienen respuestas únicas a diferentes longitudes de onda de la luz. La espectroscopía utiliza estas respuestas únicas para identificar y caracterizar los materiales.
Cuando se escanea el material, el espectro de luz se dispersa en el dispositivo digital de microespejos (DMD) utilizando una rejilla de difracción o un prisma. Luego se pueden dirigir longitudes de onda específicas a un detector de un elemento único. Esto permite realizar análisis de químicos con mayor rendimiento y factores de forma más pequeños a menor costo.
- Detector de arseniuro de indio y galio (InGaAs) de punto único de señal intensa y bajo costo
- Mayor longitud de onda (hasta 2500 nm)
- Programación completa para escaneos flexibles
Recursos destacados
- TIDA-00554 – Espectrómetro DLP Ultra-mobile NIR para análisis químico portátil con conectividad Bluetooth
- TIDA-00155 – Diseño de referencia del espectrómetro de infrarrojo cercano DLP para análisis óptico de líquidos y
- DLP2010NIR – 0.2-inch WVGA NIR DLP® digital micromirror device (DMD)
- DLP4500NIR – 0.45-inch WXGA NIR DLP® digital micromirror device (DMD)
- DLPNIRNANOEVM – Módulo de evaluación nano NIRscan™ DLP®
- Optimizing the DLP® Spectrometer Signal Chain – Application note
- Flexible Trade-offs in Maximizing SNR and Res. in TI DLP® Tech. Based Spec. Sys. – Application note
La tecnología DLP permite utilizar rápidamente escáneres espectrales portátiles para supervisar y probar materiales
Todas las moléculas tienen respuestas únicas a diferentes longitudes de onda de la luz. La espectroscopía utiliza estas respuestas únicas para identificar y caracterizar los materiales.
Los chips de prevención de pérdida de datos (DLP) programables pueden escanear y controlar rápidamente longitudes de onda específicas con un detector de un elemento único. Los escáneres pueden controlar de forma inteligente cambios como la contaminación, la madurez e identificar variaciones. Esto permite realizar análisis de materiales con mayor rendimiento y factores de forma más pequeños a menor costo.
- Detector de arseniuro de indio y galio (InGaAs) de punto único de señal intensa y bajo costo
- Mayor longitud de onda (hasta 2500 nm)
- Programación completa para escaneos flexibles
Recursos destacados
- TIDA-00554 – Espectrómetro DLP Ultra-mobile NIR para análisis químico portátil con conectividad Bluetooth
- DLP2010NIR – 0.2-inch WVGA NIR DLP® digital micromirror device (DMD)
- DLPNIRNANOEVM – Módulo de evaluación nano NIRscan™ DLP®
- Optimizing the DLP® Spectrometer Signal Chain – Application note
- Flexible Trade-offs in Maximizing SNR and Res. in TI DLP® Tech. Based Spec. Sys. – Application note
Diseñe soluciones de redes ópticas avanzadas con conmutación óptica precisa de alta velocidad utilizando tecnología DLP
Los productos de prevención de pérdida de datos (DLP) también admiten aplicaciones de redes ópticas como conmutación de longitud de onda, supervisión, acondicionamiento y multiplexores ópticos de adición y caída (ROADM) reconfigurables.
- Soporte de longitud de onda extendida que cubre 355-2500 nm
- Alto nivel de aislamiento
- Rendimiento fiable sobre temperatura y vida útil
- Totalmente programable para selección de longitud de onda, atenuación de señal y más
- Velocidades de conmutación rápidas (>4.8 kHz)
Recursos destacados
- DLP2010NIR – 0.2-inch WVGA NIR DLP® digital micromirror device (DMD)
- DLP650LNIR – 0.65-inch WXGA NIR DLP® digital micromirror device (DMD)
- Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) – Application note
- DMD Optical Efficiency for Visible Wavelengths (Rev. B) – Application note
¿Por qué elegir los productos de red óptica y de espectroscopia de TI?
Matriz MEMS programable
Cientos de miles de píxeles controlables que son estables a lo largo de la vida útil y en diferentes temperaturas para permitir diseños compactos y robustos.
Conmutación de alta velocidad
Utilice una velocidad de conmutación rápida para seleccionar longitudes de onda, atenuar señales y realizar escaneos a altas velocidades con filtros programables y multiplexación.
Soporte de longitud de onda ampliada
Estas piezas están diseñadas para funcionar de forma confiable a longitudes de onda establecidas entre 700 nm y 2500 nm, y en una amplia gama de fuentes de luz.
Fundamentos de la espectroscopia basada en la tecnología DLP
Fundamentos de la espectroscopia basada en la tecnología DLP
Fundamentos de la tecnología TI DLP para aplicaciones de espectroscopia NIR, incluida una descripción general del espectro de luz, los fotodetectores, las mediciones NIR, las ventajas de la tecnología DLP y la quimiometría.
Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E)
DLP® NIRscan™ Nano Optical Design Considerations
Productos de espectroscopía y redes ópticas diseño y desarrollo
Busque el chipset ideal en función de su aplicación, construya rápidamente el prototipo de su diseño con un módulo de evaluación, descargue el software más reciente que se encuentre disponible, elija un fabricante de módulos ópticos, resuelva sus problemas de diseño a través de nuestro soporte de ingeniería en línea y utilice un ecosistema de diseño y desarrollo de terceros para acelerar el lanzamiento de su solución al mercado.
Hardware
Inicie la evaluación de un dispositivo digital de microespejos (DMD) y un controlador para su aplicación con estos robustos módulos de evaluación (EVM) con documentación técnica
Software
Descargue el firmware (FW) adecuado para su controlador DLP, el kit de desarrollo de programas (SDK), la interfaz gráfica de usuario (GUI) o la interfaz de programación de aplicaciones (API)
Módulos ópticos
Agilice su comercialización al elegir un fabricante de un módulo óptico estándar, incluido el dispositivo digital de microespejos (DMD)
Recursos educacionales
Reciba soporte técnico rápido y fiable de nuestros ingenieros, que responderán a sus preguntas técnicas y compartirán sus conocimientos para resolver sus problemas de diseño
Socios
Colaboración con diversas terceras partes del ecosistema de diseño y desarrollo para proporcionar módulos ópticos, prestar servicios de diseño, suministrar programas informáticos especializados o suministrar componentes especializados
Recursos de diseño y desarrollo
Herramientas de búsqueda de productos de terceros DLP®
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
Módulo de evaluación nano NIRscan™ DLP®
El Nano NIRscan DLP es un módulo de evaluación (EVM) compacto que funciona a batería para soluciones portátiles de espectroscopia de infrarrojo cercano. El Nino NIRscan, que presenta el dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP2010NIR, admite Bluetooth baja energía para permitir mediciones de (...)
Módulo de evaluación de dispositivos de microespejo digital (DMD) S600 de 0.65 pulgadas, 1080p DLP®
This DLP evaluation module (EVM) houses the DLP6500FYE, a 0.65-inch 2xLVDS digital micromirror device (DMD) containing 1920 x 1080 micromirrors with 7.56-µm pitch. When paired with the DLPLCRC900EVM, users get pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 9,523-Hz.
The DLPLCR65EVM is the (...)