La familia de sensores mmWave ofrece precisión y exactitud para aplicaciones de detección de ocupación y recuento de personas.

Nuestras soluciones mmWave de detección de ocupación/conteo de personas por ondas milimétricas permiten la detección y el seguimiento en 3D de varias personas u objetos con información precisa sobre posición, velocidad y ángulo. Simplifique sus soluciones y utilice productos capaces de ignorar objetos inmóviles (estáticos) como sillas y mesas y filtrar las interferencias causadas por objetos en movimiento como ventiladores, cortinas o persianas.

  • Detección y seguimiento de personas en interiores hasta 14 m y en exteriores hasta 100 m
  • Clasificación de objetos para reducir detecciones y disparadores falsos
  • Resolución fina para distinguir objetos con una distancia mínima (menos de 50 mm) para un recuento de personas preciso

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDEP-01000 – Diseño de referencia de recuento y seguimiento de personas con sensor de radar mmWave
Productos
  • IWRL6432 – Sensor de radar industrial de ondas milimétricas de 57 GHz a 64 GHz de baja potencia y chip único
  • IWR6843 – Sensor mmWave inteligente de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra capacidad de procesamiento
  • IWR6843AOP – Sensor inteligente de ondas milimétricas de 60 a 64 GHz de un único chip con antena integrada en el
Desarrollo de hardware
  • IWR6843ISK – Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de largo alcance de 60 GHz de chip único
  • IWR6843ISK-ODS – Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de detección aérea de 60 GHz de un solo ch
  • IWR6843AOPEVM – Módulo de evaluación IWR6843AOP para sensor mmWave de antena en encapsulado (AoP) de 60 GHz de chip