Nuevos productos
MCU inalámbrico SimpleLinkTM Wi-Fi 6 y Bluetooth baja energía
Precio aprox. (USD) 1ku | 2.1
5.5-V 10-A synchronous step-down converter 2-mm x 3-mm QFN package
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.25
Cargador de batería lineal I²C de 1 celda y 1 A con buck-boost integrado, buck DVS, LDO, ADC y ruta
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.6
LDO ajustable de 40 V y 150 mA con salida de buena alimentación
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.395
ARM Cortex M0+ de 32 MHz con 128 KB flash, 32 KB RAM, 12 bit ADC y RTC
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.86
ADC de 8 bits, 2 canales y 65 MSPS, con latencia de un ciclo de reloj, entrada única o diferencial y
Precio aprox. (USD) 1ku | 6.88
Nuestra pasión
Tenemos la pasión de crear un mundo mejor al hacer que la electrónica sea más accesible a través de los semiconductores. Esta pasión sigue viva actualmente, ya que seguimos siendo pioneros en los avances de los circuitos integrados. Cada generación de innovación aprovecha el legado de la anterior generación para hacer que la tecnología sea más compacta, más eficiente, más fiable y más accesible, abriendo nuevos mercados y haciendo posible que los semiconductores formen parte de la electrónica en todas partes. Lo consideramos un progreso de la ingeniería.
Únase a nuestro equipo
Nuestro trabajo es desafiante y rápido y es nuestra gente la que nos hace grandes. ¿Quiere cambiar el mundo y amar su trabajo? Únase a nosotros.
Nuestro compromiso con la ciudadanía corporativa
de productos semiconductores enviados considerados ecológicos que cumplen con los requisitos de bajo halógeno de la industria.
Calificación del 100 % en el Índice de Igualdad Corporativa de la Campaña de Derechos Humanos por nuestro compromiso con la igualdad de los empleados que son lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y queer por sexto año consecutivo.
Reconocimiento de Barron's a las 100 Empresas Más Sostenibles por cuarto año consecutivo.
de reducción de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de 2015 a 2022, avanzando hacia nuestro objetivo de reducción del 25 %.
El 90 % de los residuos sólidos generados se desviaron de los vertederos en 2022.
Donaciones filantrópicas por 61 millones de dólares, en colaboración con la TI Foundation, empleados y jubilados de Texas Instruments, para apoyar a nuestras comunidades locales, incluyendo más de 14 millones de dólares para la educación.