Circuitos integrados de protección de puertos para aplicaciones específicas
Protección contra sobretensión, sobrecorriente, EMI, ESD y sobretensiones integrada para USB y HDMI
Desde la protección USB de tipo C® hasta la protección integrada contra sobretensiones ESD y la protección de la interfaz de pantalla, la protección de puertos específica de la aplicación ayuda a proteger su diseño de cualquier sobretensión externa. Nuestra gama de dispositivos de protección está diseñada con pleno cumplimiento de estándares de interfaz como USB de tipo C, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1, HDMI y otros.
Buscar por categoría
Protección USB de tipo C®
Protección completa de 20 V contra cortocircuitos y ESD para la interfaz USB de tipo C
Protección de sobretensión
Protección ESD integrada combinada con límite de corriente, protección contra sobretensión (OVP) y sobretensión para aplicaciones USB 2.0, 3.0 y 3.1, incluida la protección contra cortocircuitos automotrices
Categorías relacionadas
Recursos técnicos
White paper
Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments
En este artículo se abordan los desafíos que plantea la protección de la línea VBUS para USB y presenta tres soluciones al problema.
White paper
Circuit protection for your next USB Type-C design white paper
En este documento se analiza la importancia de una protección de circuitos adecuada en su USB de tipo C® para reducir el riesgo de daños en el sistema y fallos de campo.
Serie de videos
Cómo proteger los puertos USB de tipo C®, USB 3.0 y USB 2.0 automotrices contra el evento de cortocircuito a bus/ batería.
En este video se profundiza en la arquitectura y la resolución de los retos asociados a la implementación de la protección a nivel de sistema en aplicaciones USB de tipo C y USB heredadas automotrices.