Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Interfaz

Encuentre transceptores, SerDes y acondicionadores de señal para más de 20 protocolos

parametric-filterVer todos los productos
Tenemos una amplia cartera de dispositivos de interfaz de protocolo específico y de uso general. Al admitir una amplia gama de protocolos de interfaz, le ayudamos a aumentar el rendimiento y la fiabilidad del sistema con dispositivos que incorporan funciones integradas y compatibles con los estándares en algunos de los tamaños de encapsulado más pequeños del sector. 

Buscar por categoría

Seleccionar por protocolo

Categorías relacionadas
Módems HART

Habilite el bucle de corriente estándar de 4 mA a 20 mA con nuestros módems de capa física que admiten protocolos PROFIBUS PA y FOUNDATION Fieldbus™ adicionales.

Circuitos integrados de aislamiento

Genere una confiabilidad, eficiencia e integración líder en el sector con los circuitos integrados de aislamiento básicos y reforzados.

Cambiadores de nivel

Explore nuestra cartera de cambiadores de nivel estándar de uso general y cambiadores de nivel específicos de aplicaciones con rendimiento optimizado para interfaces estándar.

Interruptores & multiplexores

Configure multiplexores y conmutadores de señal de uso general y específicos del protocolo para canales únicos y múltiples.

Diseños de referencia relacionados con Interfaz

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.