Diodos
Gama completa de diodos ESD y TVS para todas las líneas de datos y alimentación
Buscar por categoría
Nuevos productos
Diodo de protección contra ESD y sobretensiones de dos canales y 5.5 V para automoción
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.046
Diodo de protección contra sobretensiones TVS unidireccional de 24 V automotriz
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.15
Diodo de protección contra ESD y sobretensiones de dos canales y 5.5 V para monitores de bate
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.046
Diodo de protección contra sobretensiones, bidireccional, 24 V, 30 A, automotriz, en SOT23
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.16
Diodo de protección contra descarga electrostática (ESD) bidireccional de dos canales y 18 V
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.066
Diodo unidireccional de protección contra sobretensiones de 24 V, 30 kV
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.12