Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI
Mejore la integridad de la señal para vídeos e imágenes de alta resolución
Buscar por categoría
Recontroladores y ecualizadores
Dispositivos de baja potencia diseñados para compensar la pérdida de canal y la interferencia entre símbolos (ISI), lo que permite ampliar el alcance de la señal
Retemporizadores
Los dispositivos de alto rendimiento eliminan las fluctuaciones y el ruido aleatorio de los canales con grandes pérdidas, lo que mejora la calidad de la señal
Multiplexores
Los multiplexores pasivos y activos conservan y mejoran la calidad de la señal mientras la dirigen al punto final deseado
Puentes MIPI CSI/DSI
Los dispositivos de baja potencia convierten los datos de flujo de video desde salidas de procesador CSI o DSI a paneles de visualización LVDS o eDP, ofreciendo una resolución de hasta 2 k con un tamaño reducido
Transceptores DVI
Las soluciones de video DVI TMDS de extremo a extremo transmiten y reciben datos con o sin HDCP integrado y están disponibles en versiones de catálogo o aptas para la industria automotriz compatibles con resoluciones de hasta 1080p
Categorías relacionadas
Recursos de diseño y desarrollo
Herramienta de software de configuración de video del sintonizador
La herramienta de configuración de video del sintonizador DSI genera la sincronización de video y los valores de registro de configuración necesarios para transferir los datos DSI al panel LVDS mediante el dispositivo de puente DSI a LVDS SN65DSI8x. El tiempo y los valores de (...)
Herramienta de utilidad SigCon Architect
Our SigCon Architect utility tool provides a simple-to-use and robust system for interaction with several different high-speed signal conditioning TI devices. This software provides an interactive GUI for supported devices to access device features through SMBus and SPI communications.
SigCon (...)
Diseño de referencia de protección contra ESD HDMI 2.0
Este diseño de referencia es para mostrar dos formas distintas de proteger las líneas TMDS de los controladores y retemporizadores HDMI 2.0 de las descargas electrostáticas (ESD). El estándar HDMI se utiliza en muchas aplicaciones, desde decodificadores hasta portátiles y televisores. Dado que (...)