Serializadores-deserializadores V3Link

Gama complementaria de serializadores y deserializadores (SerDes) de video de alta velocidad y clasificación industrial FPD-Link para aplicaciones médicas, de vigilancia, etc.

parametric-filterVer todos los productos
Los circuitos integrados (IC) de serializadores y deserializadores (SerDes) V3Link son serializadores y deserializadores de alta velocidad que se utilizan para transmitir video sin comprimir, datos y alimentación de placa a placa a través de cables. Los serializadores y deserializadores (SerDes) V3Link son compatibles con las interfaces de sensores y pantallas estándar del sector y pueden utilizarse con diversos tipos de cables y conectores. Utilice serializadores y deserializadores (SerDes) V3Link para minimizar los chips y el cableado, sincronizar varias cámaras o habilitar la IA y el procesamiento de alto rendimiento en los sistemas. Para más opciones, considere nuestro serializador y deserializador (SerDes) FPD-Link, que está calificado para especificaciones automotrices.

Buscar por categoría

Seleccionar por tipo

SerDes para cámaras V3Link

Los dispositivos para cámaras V3Link conectan procesadores a generadores de imágenes, lidar, radar y más a través de las interfaces MIPI CSI-2 y paralelas estándares de la industria.

SerDes para pantallas V3Link

Los dispositivos de pantalla V3Link conectan los procesadores a pantallas táctiles a través de una combinación de HDMI, MIPI CSI-2 y DSI, OpenLDI, RGB, DVI, eDP/DP, y mucho más.

Kits de cámara V3Link

Kits de creación rápida de prototipos de módulos de cámara multicanal ArduCam basados en dispositivos serializadores y deserializadores (SerDes) V3Link.  

Gama destacada de V3Link

Razones para elegir SerDes V3Link

checkmark

Minimice el cableado

Los serializadores y deserializadores (SerDes) V3Link transmiten simultáneamente video de alta velocidad, alimentación, reloj bidireccional, control, entrada y salida de uso general (GPIO), I2C, I2S y más a través de un solo cable, lo que permite un cable microcoaxial diminuto.

checkmark

Elimine los componentes adicionales

Nuestros datos están en bruto y sin comprimir, por lo que no se necesitan procesadores de compresión ni artefactos. También puede prescindir de módulos de sincronización, convertidores de interfaz, etc.

checkmark

Corrección de la integridad de la señal

Integridad de señal intrínsecamente buena hasta 15 m, además de muchas funciones añadidas para garantizar que sus datos lleguen intactos incluso en condiciones adversas.

Descubra aplicaciones destacadas

Endoscopia
V3Link's proven, cutting-edge SerDes data transport ICs slim down cables and form factors without sacrificing on cost, video quality, or power consumption.
Electrodomésticos
Cable routing through small spaces and flexing hinges prove to be major roadblocks that V3Link easily clears, while enabling lower BOM with fewer and smaller chips and cables.
Módulo de detección del robot
Our high-speed V3Link SerDes ICs aggregate and synchronize multiple sensors for faster processing and decisionmaking in a scalable, future-proof topology to ensure customer success.
Automatización del comercio minorista
Our high-speed V3Link SerDes ICs aggregate and syncronize multiple camera feeds while enabling AI decisionmaking in real time, critical for identifying and tracking people and items as they move throu

V3Link's proven, cutting-edge SerDes data transport ICs slim down cables and form factors without sacrificing on cost, video quality, or power consumption.

Smaller, faster, and more reliable is the name of the game in medical imaging equipment such as endoscopes and surgical robots. 

Fundamental system needs:

  • Reliable uninterrupted video across cable length
  • Live, real-time control of imager and GPIO settings
  • Fewest and smallest chips and cables
  • Simple connection for easier manufacturing of disposable endoscopes Low power for better heat management
  • Synchronized embedded clock to camera and all connected peripherals
  • Compatibility to industry-standard interfaces used in smallest camera modules
  • Resistance to issues caused by cable wear and tear

Recursos destacados

Productos
  • TSER953 – Serializador MIPI® CSI-2 V³Link de 4.16 Gbps para sensores de alta velocidad
  • TDES954 – Concentrador dual de deserializador MIPI® CSI-2 V³Link de 4.16 Gbps para sensores de alta velocidad

Cable routing through small spaces and flexing hinges prove to be major roadblocks that V3Link easily clears, while enabling lower BOM with fewer and smaller chips and cables.

Cameras are paving the way in enabling smart home technologies, but introduce many challenges for system designers to overcome. Cable routing through small spaces and flexing hinges prove to be major roadblocks that V3Link easily clears, while enabling lower BOM with fewer and smaller chips and cables.

Fundamental system needs:

  • Fewest, smallest, and lowest cost chips and cables
  • Simple connection for easier manufacturing + scalability
  • Low power operation
  • Multi-camera aggregation
  • Compatibility to industry-standard interfaces
  • Resistance to issues caused by aging cables

Recursos destacados

Productos
  • TSER953 – Serializador MIPI® CSI-2 V³Link de 4.16 Gbps para sensores de alta velocidad
  • TDES954 – Concentrador dual de deserializador MIPI® CSI-2 V³Link de 4.16 Gbps para sensores de alta velocidad

Our high-speed V3Link SerDes ICs aggregate and synchronize multiple sensors for faster processing and decisionmaking in a scalable, future-proof topology to ensure customer success.

Autonomous industrial and mobile robots are leveraging AI and sensor fusion to create real-time machine vision "safety cages" for accident avoidance. 

Fundamental system needs:

  • Reliable uninterrupted video across cable length
  • Low and deterministic latency for precise timing
  • Live, real-time control of imager and GPIO settings
  • Aggregated video streams to industry-standard processor interfaces
  • Synchronized embedded clock to sensors and all connected peripherals
  • Resistance to issues caused by cable wear and tear
  • Fewest and smallest chips and cables

Recursos destacados

Productos
  • TSER953 – Serializador MIPI® CSI-2 V³Link de 4.16 Gbps para sensores de alta velocidad
  • TDES960 – Concentrador cuádruple de deserializador MIPI® CSI-2 V³Link de 4.16 Gbps para sensores de alta veloc

Our high-speed V3Link SerDes ICs aggregate and syncronize multiple camera feeds while enabling AI decisionmaking in real time, critical for identifying and tracking people and items as they move throu

Asset tracking is key to retail success in the suppy chain, from automated sorting lines in warehouses to inventory management and payment in cashierless checkout stores.

Fundamental system needs:

  • Reliable uninterrupted video across cable length
  • Low, deterministic latency for precise timing
  • Video forwarding capability to redundant processors
  • Live, real-time control of imager, GPIO settings
  • Aggregated video streams to industry-standard processor interfaces
  • Synchronized embedded clock to sensors and all connected peripherals
  • Fewest, smallest chips and cables

Recursos destacados

Productos
  • TSER953 – Serializador MIPI® CSI-2 V³Link de 4.16 Gbps para sensores de alta velocidad
  • TDES960 – Concentrador cuádruple de deserializador MIPI® CSI-2 V³Link de 4.16 Gbps para sensores de alta veloc

Recursos técnicos

Video
Video
Circuitos integrados SerDes industriales V3Link™
Obtenga más información sobre nuestros nuevos circuitos integrados SerDes industriales V3Link™. Este seminario web incluye una introducción a V3Link™, la resolución de desafíos en enlaces de video de alta velocidad y nuevos conjuntos de chips y características de V3Link™.
Video
Video
¿Qué son los SerDes V3Link™?
V3Link™ es una tecnología de SerDes de video bidireccional de alta velocidad que permite la transmisión sin compresión de datos de video, señales de control y alimentación utilizando un único cable, a lo largo de varios metros. Obtenga más información y explore las aplicaciones típicas.
Technical article
Technical article
How to transfer high-resolution video data over a single wire in machine vision-ba
Los dispositivos V3Link™ proporcionan una tecnología de enlace versátil y se adaptan bien a la mayoría de las aplicaciones que requieren captura, transferencia y análisis en tiempo real de datos de video de alta resolución. 
document-pdfAcrobat PDF