E/S de propósito general (GPIO) I2C
Obtenga más E/S del sistema con el paquete de factor de forma pequeño
Nuevos productos
Expansor de E/S I²C-bus/SMBus con conversión de 16 bits, interrupción, reinicio, registros fijos
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.756
¿Por qué elegir nuestros dispositivos GPIO I2C?
Características competitivas
Encuentre múltiples características como el número de canales (de 4 a 24), el tamaño del encapsulado y los rangos de tensión de alimentación (de 1.08 V a 6 V) que mejorarán o se adaptarán a sus necesidades de diseño.
Seguridad de funcionamiento y protección
Agregue E/S a su diseño y sepa que funcionarán con protección ESD, amplios rangos de temperatura (-40 °C a 125 °C) y filtros de seguridad (interrupción de máscara).
Optimización de la potencia y los costos
Seleccione de nuestra gama de GPIO y encuentre soluciones que proporcionan un consumo de corriente reducido para sistemas de alimentación crítica y ahorran espacio en la placa al mismo tiempo (encapsulado X2QFN).
Recursos técnicos
I2C Solutions for Hot Swap Applications (Rev. A)
I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
Features of TCAL Agile I/O Expanders
Recursos de diseño y desarrollo
Herramienta de diseño I2C
IO-EXPANDER-EVM: Módulo de evaluación de expansión de E/S I2C y SMBus
El módulo de evaluación (EVM) de expansión de E/S le permite evaluar la cartera de dispositivos de la línea de expansión de E/S SMBus y I2C de TI . Tanto el TCA6424A como el TCA9539 están instalados en la placa. El formato TSSOP de 24 pines también admite TCA6408A, TCA6416A, TCA9534, TCA9534A, (...)