I2C & I3C ICs
Optimice las señales del circuito interintegrado (I2C), aumente la confiabilidad del sistema y amplíe su funcionalidad
Buscar por categoría
Categorías relacionadas
Nuevos productos
Expansor de E/S I²C-bus/SMBus con conversión de 16 bits, interrupción, reinicio, registros fijos
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.756
Por qué elegir nuestros circuitos integrados I2C
Simplifique su diseño
Nuestros productos ofrecen una gran variedad de características, como recuento de canales múltiples, encapsulados pequeños y rangos de tensión de alimentación que se adaptan a sus necesidades de diseño a la vez que cumplen los requisitos de I2C.
Conseguir una comunicación segura entre dispositivos
Funciones como el cambio de nivel, la inserción en caliente, las frecuencias de 100 kHz a 12,500 kHz y los filtros de seguridad permiten a nuestros dispositivos ofrecer una comunicación segura.
Reduzca el costo de diseño
Nuestra gama de dispositivos l2C e I3C está diseñada para ofrecer soluciones fiables que reducen el número de componentes externos y el consumo de energía, al tiempo que ahorran espacio en la placa y reducen los costos de diseño.
Recursos técnicos
Videos de formación de TI Precision Labs
Formación en tecnología I3C
Understanding the I2C Bus
Descubra aplicaciones destacadas
TI’s I2C, I3C and SMBus devices help provide effective data center and enterprise solutions.
- TI’s I2C buffers aide in maintaining signal integrity through features, such as hot insertion/swap, to prevent lockups from occurring.
- Our I2C switches eliminate address bus conflicts often seen in designs with multiple optical modules.
- Our I2C level shifters help resolve voltage-level mismatch on I2C bus devices in data center and enterprise applications with voltage-level translation from .85 V to 5.5 V.
Recursos destacados
- TIDA-01608 – Diseño de referencia de detección de corriente aislada con resistencia de derivación integrada e int
- IO-EXPANDER-EVM – IO-EXPANDER-EVM: Módulo de evaluación de expansión de E/S I2C y SMBus
- I2C-DESIGNER – Herramienta de diseño I2C
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Optimize efficiency in factory automation and control designs by integrating I2C devices.
- TI’s I2C buffers and cable extenders enable long-distance communication needs as far as 20 m at 400 kHz.
- Our I2C general-purpose input/output (GPIO) expanders allow for up to 24 I/O’s, while also being available in small packages providing cost competitive solutions.
- Our I2C level shifters help resolve voltage-level mismatch on I2C bus devices in factory automation and control designs with voltage-level translation from .85 V to 5.5 V.
Recursos destacados
- TIDA-060013 – Diseño de referencia para la extensión del rango I2C: I2C a CAN
- TIDA-00403 – Diseño de referencia de la medición de distancia ultrasónica mediante el uso del CÓDEC miniDSP TLV32
- TIDA-00580 – Diseño de referencia de decodificador de cuadratura giratorio de 16 bits con calificación de calidad
- IO-EXPANDER-EVM – IO-EXPANDER-EVM: Módulo de evaluación de expansión de E/S I2C y SMBus
- I2C-DESIGNER – Herramienta de diseño I2C
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Provide faster speeds, stability and reliability in wired networking applications through I2C and I3C devices.
- Our devices include up to I3C -compliant data rates (12.5 MHz), enabling fast communication for wired interface applications such as routers and data center switches.
- Provide stability in your wired networking applications through programmable features found in our devices, such as output drive strength and latch-able interrupts.
- TI’s portfolio of devices has safety features, such as software reset call, hot-swap capability, and stuck bus recovery, that provide reliability for your wired networking designs.
Recursos destacados
- TIDA-00269 – Diseño de referencia de agregador de enlace Gigabit Ethernet
- IO-EXPANDER-EVM – IO-EXPANDER-EVM: Módulo de evaluación de expansión de E/S I2C y SMBus
- I2C-DESIGNER – Herramienta de diseño I2C
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Recursos de diseño y desarrollo
Herramienta de diseño I2C
IO-EXPANDER-EVM: Módulo de evaluación de expansión de E/S I2C y SMBus
El módulo de evaluación (EVM) de expansión de E/S le permite evaluar la cartera de dispositivos de la línea de expansión de E/S SMBus y I2C de TI . Tanto el TCA6424A como el TCA9539 están instalados en la placa. El formato TSSOP de 24 pines también admite TCA6408A, TCA6416A, TCA9534, TCA9534A, (...)