Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Transceptores LIN

Desarrolle diseños compactos y robustos con nuestros transceptores de red de interconexión local (LIN) con certificación AEC-Q100 y compatibles con LIN 2.2a, ISO 17987-4 y SAE J2602.

parametric-filterVer todos los productos
Nuestros transceptores LIN ofrecen opciones monocanal y multicanal con funciones diferenciadas, como activación/inhibición y compatibilidad con sistemas de hasta 24 V y aplicaciones de línea K. Reduzca el espacio de la placa con uno de los encapsulados más pequeños del sector, el SOT, que se ofrece junto con los SOIC y VSON estándar del sector. Mejore la protección contra fallas del bus y las emisiones para la comunicación monofilar en aplicaciones de automoción de baja velocidad y corta distancia con nuestros productos.

Buscar por categoría

Seleccionar por tipo

Monocanal

Transceptores LIN monocanal con funciones mejoradas como inhibición y activación, protección contra fallos, tiempo de espera de estado dominante y compatibilidad con la línea K

Multicanal

Transceptores LIN dobles y cuádruples para reducir el espacio de la placa con encapsulados estándar e innovadores para aplicaciones automotrices

Capacidad de 24 V

Transceptores LIN AEC-Q100 de alta inmunidad y bajas emisiones, compatibles con sistemas de 24 V para aplicaciones automotrices de baja velocidad y corta distancia

Categorías relacionadas
Transceptores CAN

Transceptores de red de área de controlador (CAN) de alta inmunidad y bajas emisiones compatibles con CAN FD (velocidad de transmisión de datos flexible) y CAN SIC (capacidad de mejora de la señal)

Chips básicos del sistema (SBC)

Nuestros SBC integran transceptores y elementos de alimentación en un único dispositivo. Mejore las funciones de control del sistema con interruptor de lado alto (HSS) integrado, controlador de vigilancia, ampliación de canales para protección de bus y diagnóstico.

Transceptores LIN destacados

¿Por qué elegir nuestros transceptores LIN?

checkmark

Tamaño reducido

Ahorre espacio en la placa con el encapsulado más pequeño del sector, el SOT, además de los encapsulados estándar SOIC y VSON. 

checkmark

Excepcional protección contra fallas de bus

Aumente la flexibilidad de diseño con soluciones pin a pin para protección contra fallas de bus de 45 V y 60 V, que admiten sistemas de 12 V, 24 V y más. 

checkmark

Bajas emisiones

Diseño robusto con un excelente rendimiento de la inmunidad electromagnética (EMC) que supera los requisitos de los fabricantes de equipos originales (OEM). 

Recursos técnicos

Video
Video
Descripción general y formación sobre la red de interconexión local (LIN)
Conozca la capa física LIN y la estructura del bastidor, así como las principales características que debe tener en cuenta a la hora de elegir un transceptor LIN.
Application note
Application note
LIN Protocol and Physical Layer Requirements (Rev. A)
La red LIN es un bus de comunicación multipunto, de bajo costo y fácil implementación automotriz. Funciona como un sub-bus para CAN en la mayoría de las aplicaciones. En esta nota de aplicación, se presentan las partes integrales de la tecnología LIN.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
CAN and LIN transceiver low-power modes
A medida que los vehículos evolucionan y se vuelven más inteligentes, aumenta el consumo de energía de la batería debido al creciente número de circuitos electrónicos instalados. En este informe, se presenta el funcionamiento de los modos de baja potencia de TI en aplicaciones CAN y LIN.
document-pdfAcrobat PDF

Descubra aplicaciones destacadas

Controlador de dominio de zona y espacio
Desarrolle sistemas a 12 V, 24 V y posteriores con emisiones mínimas y máxima protección contra fallas de bus.
Iluminación automotriz
Diseñe sistemas de iluminación compactos con bajas emisiones electromagnéticas
Sistemas de acceso y seguridad para automóviles
Cree sistemas de acceso al vehículo de bajo consumo con la función de activación (WAKE) en encapsulados pequeños líderes en la industria.

Desarrolle sistemas a 12 V, 24 V y posteriores con emisiones mínimas y máxima protección contra fallas de bus.

Cree diseños versátiles de controladores de dominio de zona y espacio compatibles pin a pin para sistemas de 12 V y 24 V. Nuestros transceptores de red de interconexión local (LIN) también cuentan con un rendimiento superior de la inmunidad electromagnética (EMC), lo que garantiza que su sistema sea robusto y confiable.

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDEP-01022 – Diseño de referencia de compuertas para automoción
Productos
  • TLIN1021A-Q1 – Transceptor de LIN protegido contra fallas con inhibición y activación para automoción
  • TLIN1022A-Q1 – Transceptor doble de red de interconexión local (LIN) con tiempo de espera de estado dominante para
  • TLIN2024A-Q1 – Transceptor cuádruple de red de interconexión local (LIN) para automoción con estado dominante

Diseñe sistemas de iluminación compactos con bajas emisiones electromagnéticas

A medida que la iluminación automotriz sigue evolucionando, es fundamental reducir el tamaño y, al mismo tiempo, garantizar una comunicación confiable. 

Nuestros transceptores de red de interconexión local (LIN) ofrecen un rendimiento sólido y una inmunidad electromagnética (EMC) superior tanto en encapsulados estándar de la industria como en encapsulados incluso más pequeños, diseñados para sus aplicaciones compactas.

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-020029 – Diseño de referencia del módulo de accionamiento LED de interfaz digital para luz trasera automotriz
  • TIDA-050040 – Diseño de referencia de módulo de controlador de faros LED para automoción para sustitución de halóg
Productos
  • TLIN1029A-Q1 – Transceptor de red de interconexión local (LIN) TLIN1029A-Q1 con tiempo de espera de estado dominant
  • TLIN1021A-Q1 – Transceptor de LIN protegido contra fallas con inhibición y activación para automoción
  • TLIN1039-Q1 – Transceptor de red de interconexión local (LIN) con tiempo de espera de estado dominante

Cree sistemas de acceso al vehículo de bajo consumo con la función de activación (WAKE) en encapsulados pequeños líderes en la industria.

Minimice el consumo de energía en sus diseños de acceso al vehículo con dispositivos habilitados para la activación/inhibición. Nuestros transceptores de canal único cuentan con opciones compactas para aplicaciones con limitaciones de espacio.

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-01632 – Diseño de referencia de nodo satelital de acceso para coche Bluetooth® de baja energía para automoci
Productos
  • TLIN1029A-Q1 – Transceptor de red de interconexión local (LIN) TLIN1029A-Q1 con tiempo de espera de estado dominant
  • TLIN1021A-Q1 – Transceptor de LIN protegido contra fallas con inhibición y activación para automoción