Circuitos integrados LVDS, M-LVDS y PECL
Resuelva sus desafíos de transmisión de datos de alta velocidad con nuestra amplia cartera de dispositivos de LVDS.
Buscar por categoría
Seleccionar por tipo
Serializadores-deserializadores de LVDS
Explore nuestra amplia cartera de serializadores, deserializadores, búferes, controladores, receptores y conexiones cruzadas de LVDS para puentes, distribución de señales, extensión de alcance y traducción de niveles.
Búferes y controladores de LVDS, y más
Explore nuestra amplia cartera de serializadores, deserializadores, búferes, controladores, receptores y conexiones cruzadas de LVDS para puentes, distribución de señales, extensión de alcance y traducción de niveles.
Controladores y receptores de M-LVDS
Los controladores y receptores multipunto de alta velocidad para aplicaciones que requieren varios dispositivos interconectados en una sola línea de transmisión admiten velocidades de transmisión de datos de hasta 250 Mbps y cumplen con la norma IEC 61000-4-2.
Controladores y receptores de PECL y LVPECL
Los controladores y receptores de alta velocidad permiten la traducción de nivel hacia los dispositivos de PECL y lógica de emisores positivos acoplados de baja tensión (LVPECL) y desde ellos en comunicaciones de alta velocidad.
Categorías relacionadas
Nuevos productos
Receptor de línea diferencial dual LVDS para automoción de 1.8 V a 3.6 V 600 Mbps
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.22
Recursos técnicos
LVDS Owner's Manual Design Guide, 4th Edition
Aprenda los fundamentos básicos de LVDS
An Introduction to M-LVDS and Clock and Data Distribution Applications (Rev. C)
Descubra aplicaciones destacadas
Habilite la próxima generación de iluminación automotriz con LVDS
El avance de la tecnología LED empuja los límites de lo que es posible para la iluminación automotriz. Los diseños de lámparas de última generación con alta densidad de píxeles permiten la iluminación adaptativa, la proyección del terreno, la animación y mucho más. La señalización diferencial de baja tensión (LVDS) permite a los diseñadores aumentar el rendimiento de los datos en serie para controlar un número creciente de píxeles.
Beneficios:
- Velocidades de señalización superiores a 400 Mbps por carril de LVDS.
- Diseños de baja potencia.
- Alta integridad de señal en cables largos o trazas.
Recursos destacados
- DS90LV011AQ-Q1 – Controlador diferencial LVDS para automoción
- DS90LV027AQ-Q1 – Controlador diferencial LVDS doble para automoción
- DS90LT012AQ-Q1 – Receptor de línea diferencial LVDS para automoción
Mejore la compatibilidad electromagnética (EMC) en los accionamientos del motor a través de la LVDS
La electrónica de alta frecuencia de conmutación permite que los accionamientos del motor maximicen la eficiencia, pero con una mayor eficiencia se produce un mayor ruido del sistema. Minimizar los efectos de las interferencias electromagnéticas (EMI) en la comunicación del sistema nunca había sido tan crucial.
La señalización diferencial de baja tensión (LVDS) ofrece a los diseñadores de sistemas una herramienta para reducir la EMI para la comunicación de datos, reloj y control de alta velocidad dentro del sistema.
Beneficios:
- Ruido de EMI muy bajo.
- Diseños de baja potencia.
- Alta integridad de señal en cables largos o trazas.
Recursos destacados
- SN65LVDT14 – Transceptores multicanal para SPI sobre LVDS
- SN65LVDT41 – Transceptores multicanal para SPI sobre LVDS
- SN65MLVD207 – Transceptor M-LVDS de dúplex completo
- LVDS to Improve EMC in Motor Drives – Application brief
Garantice una comunicación en serie altamente fiable con nuestros productos espaciales de LVDS
La señalización diferencial de baja tensión (LVDS) sirve como base para la comunicación de alta velocidad a través de subsistemas de satélites y cargas útiles. Durante más de 20 años, la cartera de TI de controladores, receptores y conexiones cruzadas de LVDS con clasificación espacial ha proporcionado el mejor rendimiento de radiación de su clase.
Beneficios:
- Productos de la Lista de fabricantes calificados de clase V.
- Receptores de tensión de modo común ampliados.
- Permite sistemas de alta densidad y tamaño reducido.
- Receptores de tensión de modo común y respaldo en frío ampliados.
Recursos destacados
- SN55LVCP22A-SP – Interruptor de conexión cruzada LVDS de clase V, 2x2, de 1 Gbps con RHA QML
- SN55LVDS31-SP – Transmisor LVDS cuádruple
- SN55LVDS33-SP – Receptor del diferencial de alta velocidad
- TI Space Products (Rev. J) – Selection guide