Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Circuitos integrados de interfaz de detección de múltiples interruptores (MSDI)

Optimice la supervisión y serialización de entradas y salidas en sistemas industriales y automotrices

parametric-filterVer todos los productos
Supervise sus interruptores analógicos y digitales multiposición en aplicaciones industriales y automotrices con nuestra gama de dispositivos integrados de interfaz de detección multiinterruptor (MSDI). Estos productos pueden incluir corrientes húmedas integradas, bloqueo inverso y protección ESD para ayudar a crear soluciones de supervisión de contactos de conmutación más pequeñas para aplicaciones como módulos de control de carrocerías.

Buscar por categoría

Seleccionar por tipo

Dispositivos de interfaz de detección de múltiples interruptores

Dispositivos de interfaz de sensores e interruptores de baja potencia totalmente integrados para supervisar interruptores analógicos y digitales multiposición en aplicaciones industriales y automotrices

Serializadores industriales

Serializadores de alta tensión para E/S industriales compatibles con hasta 8 entradas con un único dispositivo, o que pueden conectarse en cascada para obtener entradas adicionales en PC, PLC y otros sistemas industriales

Recursos técnicos

Serie de videos
Serie de videos
Interfaz de detección multiinterruptor (MSDI) para aplicaciones industriales y automotrices
Consulte la formación a pedido sobre la interfaz de detección de múltiples interruptores (MSDI), que incluye resúmenes y presentaciones detalladas.
Application note
Application note
Switch Detection in BCM: Integrated MSDI Solution vs. Semi Discrete Solution
Información sobre cómo implementar la detección típica de interruptores mediante una solución MSDI integrada, un método semidiscreto con un multiplexor CMOS o una solución discreta con una serie de componentes pasivos
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Protecting 12-V MSDI Devices in a 24-V System
Aprenda a habilitar el funcionamiento en un sistema de 24 V con nuestros dispositivos MSDI de 24 entradas mediante la implementación de un circuito de protección de entrada.
document-pdfAcrobat PDF