Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Otras interfaces

1394, agregadores, exploración de límites, CPRI, OBSAI, canal de fibra, FPGA-Link, SCSI, y más

parametric-filterVer todos los productos
Ofrecemos dispositivos compatibles con interfaces adicionales como 1394, agregadores, exploración de límites, interfaz de radio pública común (CPRI) e iniciativa de arquitectura de estación base abierta (OBSAI), canal de fibra (FC), FPGA-Link, InfiniBand, PCI a CardBus, pequeña interfaz de sistema informático (SCSI) y telecomunicaciones para ampliar el alcance y simplificar su diseño.

Buscar por categoría

Seleccionar por tipo
Agregadores

Condense muchas señales de baja velocidad en un bus I2C o SPI de alta velocidad.

Exploración de límites

Simplifique el diseño de sistemas y permita la programación remota con nuestros multiplexores y controladores JTAG.

CPRI y OBSAI

Amplíe el alcance de los enlaces ópticos CPRI y OBSAI con nuestros retemporizadores y repetidores.

1394

Compatible con las interfaces 1394a y 1394b (Firewire) con nuestra familia de controladores de capa de enlace, controladores de capa física (PHY) y soluciones integradas.

InfiniBand

Amplíe el alcance en aplicaciones informáticas de alto rendimiento con nuestros repetidores de baja latencia.

SCSI

Conecte datos en serie o en paralelo para la comunicación bidireccional de datos en líneas de transmisión multipunto con transceptores y terminales multicanal.

SerDes para telecomunicaciones

Consiga una transmisión de datos bidireccional punto a punto de alta velocidad con nuestra familia de transceptores multi-Gigabit compatibles con los protocolos CPRI, OBSAI y 10GbE.

Categorías relacionadas
De 4 a 20 mA

Consiga un alto rendimiento en un amplio rango de temperaturas con nuestros dispositivos industriales de 4 a 20 mA altamente integrados que ofrecen una gran fiabilidad y optimización del espacio a nivel de sistema.

HART®

Habilite la comunicación adicional con nuestros módems de capa física que presentan un funcionamiento de baja potencia, integración de componentes de soporte y compatibilidad con los protocolos PROFIBUS PA y FOUNDATION Fieldbus™.