Transceptores multiprotocolo RS‑232 y RS‑485
Compatible con las capas físicas RS-232, RS-422 y RS-485 en un solo encapsulado
Nuevos productos
Transceptor RS-232 (2T/2R)/RS-485 (1T/1R) de doble protocolo
Precio aprox. (USD) 1ku | 2.75
Beneficios clave de nuestros transceptores multiprotocolo RS-232 y RS-485
Solución integrada
Diseñe con facilidad con nuestra familia multiprotocolo altamente integrada que ofrece múltiples configuraciones RS-232 y RS-485 en un pequeño encapsulado sin necesidad de componentes externos.
Flexible
Las funciones programables que se encuentran en nuestros dispositivos multiprotocolo, como la selección de modo, el control de la velocidad de respuesta y la interfaz de suministro lógico y de bus independiente, brindan flexibilidad para diferentes aplicaciones.
Robusto
Nuestros transceptores multiprotocolo ofrecen un rango de temperatura ampliado, protección contra descarga electrostática (ESD) de IEC integrada y diagnósticos de bucle invertido que aportan robustez y compactibilidad a sus diseños.