Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Transceptores RS-232

Aumente la protección del sistema y la velocidad de transmisión de datos, al tiempo que reduce el consumo de energía

parametric-filterVer todos los productos
Nuestra gama de transceptores ofrece un alto nivel de protección contra descargas electrostáticas para mejorar la fiabilidad de la transmisión de señales RS-232. Nuestros dispositivos integrados ofrecen una amplia gama de voltajes, desde 1.8 V, y una gran variedad de configuraciones de canales y velocidades de transmisión de datos para una comunicación fiable en entornos difíciles.

Buscar por categoría

Seleccionar por tipo

Transceptores de alta ESD

Diseñe aplicaciones para entornos adversos y ahorre espacio en la placa con nuestros transceptores RS-232 con soporte integrado IEC-ESD 61000-4-2 para descargas en el aire de hasta ±15 kV, CDM ±8 kV y HBM ±15 kV.

Transceptores de alta velocidad de datos

Optimice las aplicaciones que requieren velocidades de datos de hasta 1 Mbps con transceptores RS-232 con diversas configuraciones de canales.

Transceptores de baja tensión

Diseño para pequeñas aplicaciones alimentadas por batería con transceptores RS-232 en encapsulados QFN de tan solo 16 mm2 compatibles con interfaces de procesador de 1.8 V.

Transceptores RS-232 destacados

TRS213E
Transceptores RS-232

Controlador/receptor de línea RS-232 multicanal de 5 V y 120 kbps con salida de ±9 V y protección ES

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.65

¿Por qué elegir nuestra gama RS-232?

checkmark

Mejore la fiabilidad de la señal

Ofrezca flexibilidad y fiabilidad con transceptores RS-232 multicanal de baja sensibilidad al ruido

checkmark

Implemente con facilidad

Diseñe con facilidad, sabiendo que RS-232 permite distancias de comunicación de hasta 15 m, sin necesidad de software

checkmark

Proporcione una solución rentable

Mejore la rentabilidad con las características de eficiencia energética y los encapsulados pequeños de nuestros dispositivos RS-232.

Recursos técnicos

Application note
Application note
RS-232 Glossary and Selection Guide
Este documento ofrece una descripción general de la interfaz RS-232, proporciona explicaciones sobre las especificaciones eléctricas y de temporización clave e incluye una guía de selección para ayudar a elegir la RS-232 correcta para una aplicación específica.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
How to choose a TVS diode for RS-232, RS-485 and CAN based on voltage ratings
Más información sobre los parámetros de tensión y los diodos TVS adecuados para aplicaciones RS-232, RS-485 y de red de área de controlador (CAN).
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
Active RS-232 power consumption: Why isn’t it in the data sheet?
Descubra cómo la mayoría de los nuevos dispositivos RS-232 tienen al menos una especificación de corriente o potencia activa, pero hay muchos que no la tienen.
document-pdfAcrobat PDF

Descubra aplicaciones destacadas

Centros de datos e informática empresarial
Explore our RS-232 device portfolio for your data center and enterprise designs.
Automatización y control de fábricas
Our RS-232 devices help you increase security and safety in your factory and automation control applications.
Redes cableadas
Achieve fast data speeds while reducing power consumption in your wired networking designs

Explore our RS-232 device portfolio for your data center and enterprise designs.

Our products for your rack server, server motherboard, and other data center and enterprise applications include RS-232 transceivers suitable for connecting with microcontrollers (MCUs) and microprocessors, with multiple transmitter and receiver configurations (one and one, two and two, and three and five). Devices with integrated level shifters enable interfacing with low-voltage MCUs, while a variety of package options include very thin quad flat no-lead.

Our RS-232 devices help you increase security and safety in your factory and automation control applications.

For your industrial PC, programmable logic controller or other factory automation and control designs, our RS-232 devices have International Electrotechnical Commission electrostatic discharge protection as high as 15 kV on all pins, to protect against electrostatic discharges encountered during handling and assembly. Operating temperatures from –40°C to 85°C and 0°C to 70°C – with even wider ranges in our automotive-qualified (-Q1) (–40°C to 125°C) and Enhanced Product (-EP) (–55°C to 125°C) devices – enable protected, secure communication.

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-00163 – Diseño de referencia de convertidor RS-232 a UART aislado
  • TIDA-00540 – Diseño de referencia de transceptor multiprotocolo RS-485/RS-232
  • TIDA-00557 – Diseño de referencia del módulo de interfaz de módem RS-232 para la automatización de relé de protec

Achieve fast data speeds while reducing power consumption in your wired networking designs

For your edge router, small business switches or other wired networking designs, communicate with other peripherals at the data rates you need, with devices that have speeds ranging from 7 kbps to 1 Mbps. Even at these fast speeds, it is still possible to reduce power consumption through our power-down features (power down, auto power down and auto power down plus) and wide availability of supply voltages (2.5 V to 12 V).

Recursos destacados

Recursos de diseño y desarrollo

Placa de evaluación
TRS3122E: Módulo complementario BoosterPack™ del transceptor RS-232

El BOOSTXL-RS232 es un módulo complementario BoosterPack™ para un kit de desarrollo LaunchPad™ de TI. El BOOSTXL-RS232 permite la rápida creación de prototipos RS-232 con el TRS3122E, el primer transceptor RS-232 de baja potencia sin inductor de 1.8 V del sector. La (...)

Placa de evaluación
Controlador/receptor de línea RS-232 multicanal TRS3232EIRGT con módulo de evaluación de protección
Este módulo de evaluación se utiliza para evaluar el TRS3232E con paquete RGT. Todos los pines están disponibles a través de cabezales o puntos de prueba. La salida de la bomba de carga V+ y V- también son accesibles. La placa conecta datos y controla niveles lógicos CMOS en el bloque de (...)
Placa de evaluación
TRS3122E: Módulo de evaluación de transceptor 1.8 V RS-232
The TRS3122EEVM is an evaluation module for the TRS3122E, a 1.8V high-speed RS-232 transceiver. The module enables device evaluation using the installed DB-9 connector and terminal block. The board can be set in a loopback state for very simple evaluation or operated in tandem with diagnostic (...)

Diseños de referencia relacionados con Transceptores RS-232

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.