Transceptores RS-485 y RS-422
Aumente la fiabilidad de los datos y el rendimiento del sistema en distancias más largas
Buscar por categoría
Seleccionar por tipo
Transceptores integrados ESD
Transceptores RS-485 con protección contra descargas electrostáticas (ESD) integrada de hasta 30 kV IEC 61000-4-2, protección contra descarga de contacto y protección de modelo de cuerpo humano (HBM) de 30 kV para reducir costos y espacio en el tablero al eliminar la protección externa
Transceptores a prueba de fallos
Transceptores RS-485 con alta protección contra fallos de bus en los pines de datos y amplia tensión en modo común, diseñados para proteger y funcionar en entornos industriales adversos
Transceptores con protección contra sobretensiones
Transceptores RS-485 con un alto nivel de protección contra sobretensiones integrada (IEC 61000-4-5) para reducir los componentes de protección externos
Categorías relacionadas
Nuevos productos
Transceptor RS-485 semidúplex de 50 Mbps y 3 V a 5.5 V de producto mejorado con E/S flexible y prote
Precio aprox. (USD) 1ku | 10.95
Transceptor RS-485 semidúplex de 1 Mbps y 3 V a 5.5 V de producto mejorado con E/S flexible y protec
Precio aprox. (USD) 1ku | 10.95
Transceptor RS-485 de dúplex completo de 3 V a 5.5 V, 1 Mbps con E/S flexible y protección contra
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.887
Transceptor RS-485 de dúplex completo de 3 V a 5.5 V, 50 Mbps con E/S flexible y protección ante fal
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.887
3.3-V to 5-V, 20-Mbps, full-duplex RS-485 transceiver with IEC ESD and ±70-V fault-protected
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.521
Transceptor RS-485 de dúplex completo de 3.3 V a 5 V y 250 Kbps con ESD de IEC y protección contra f
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.521