Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Circuitos integrados de interfaz digital serie (SDI)

Optimice la integridad de la señal, la alimentación y el alcance de los cables para obtener una definición estándar de hasta 8k y más

parametric-filterVer todos los productos
Nuestra gama de interfaces digitales de serie (SDI) de video ofrece un rendimiento líder en la industria en integridad de señal, alimentación y extensión de alcance del cable para ayudar a simplificar el diseño del sistema para aplicaciones de video de difusión, profesionales y comerciales. Ofrecemos dispositivos compatibles pin a pin que le permiten optimizar el costo de su diseño y a la vez habilitan una ruta de actualización de SD a 12 G.

Buscar por categoría

Seleccionar por función

Entradas/salidas (E/S) bidireccionales SDI

Habilite puertos de E/S configurables como ecualizador o controlador de cable SDI adaptativo de 75 Ω.

Ecualizadores y controladores de cable SDI

Mejore la integridad de la señal con ecualizadores de cable adaptativos y controladores de cable de baja potencia con reclockers integrados.

Categorías relacionadas
Multiplexores de cruce

Logre una integridad de señal excepcional e inmunidad al ruido mediante el enrutamiento y la conmutación de señales de alta velocidad.

Relojes para la sincronización de video

Genere y distribuya señales de reloj precisas para sincronizarlas con varios subsistemas.

Retemporizadores y dispositivos de interfaz física (PHY) Ethernet

Amplíe el alcance y distribuya señales de video de alta velocidad a través del protocolo de Internet (IP).

Dispositivos HDMI® y DisplayPort™

Cuente con señales flexibles y de alta frecuencia para obtener video e imágenes de alta resolución.

Circuitos integrados (IC) SDI destacados

Diseños de referencia relacionados con Circuitos integrados de interfaz digital serie (SDI)

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.

LMH1239
Circuitos integrados de interfaz digital serie (SDI)

Ecualizador de cable dual de interfaz digital en serie (SDI) de 12 G con reclocker integrado

Precio aprox. (USD) 1ku | 28.95

LMH1229
Circuitos integrados de interfaz digital serie (SDI)

Ecualizador de cable SDI de 12 G de segunda generación con reclocker integrado

Precio aprox. (USD) 1ku | 25.25

Descubra aplicaciones destacadas

Recursos técnicos

Technical article
Technical article
Three reasons why a bidirectional I/O will simplify your next 4K video design
La E/S bidireccional admite varias configuraciones de entrada y salida, lo que le permite ahorrar espacio del tablero y planificar diseños futuros con rutas de actualización compatibles con pin.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
Solve the challenge of too many wires in high-speed networking equipment
Encuentre la forma más eficaz de enrutar señales de baja velocidad con nuestro controlador de puerto cuádruple FPC401, que proporciona una solución más sencilla para la gestión de puertos.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
Three things to consider when upgrading to 4K Ultra HD 12G-SDI interfaces
Las pantallas de ultra alta definición están aquí. Explore cómo la interfaz de transferencia, los medios y la velocidad de SDI admiten el ancho de banda necesario para el contenido 4K.
document-pdfAcrobat PDF