Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Chips base de sistema (SBC)

Optimice su diseño con nuestros chips básicos de sistema (SBC) asequibles y de bajo consumo

parametric-filterVer todos los productos
Nuestros SBC integran transceptores de red de área de controlador de datos flexibles (CAN FD) o de red de interconexión local (LIN) y componentes de alimentación en un solo encapsulado. Mejore las funciones de control del sistema con el interruptor de lado alto (HSS) integrado, el controlador de vigilancia y la ampliación de canales para la protección y el diagnóstico del bus. Utilice nuestros SBC para unidades de control electrónico (ECU).

Buscar por categoría

Seleccionar por tipo

SBC basados en CAN

Transceptores multifuncionales AEC-Q100 CAN FD (velocidad de datos flexible) con elemento de control de potencia y características adicionales

SBC basados en LIN

Transceptores LIN AEC-Q100 integrados combinados con elemento de control de potencia

Categorías relacionadas
Transceptores CAN

Transceptores CAN de alta inmunidad y bajas emisiones compatibles con CAN FD (velocidad de transmisión de datos flexible) y CAN SIC (capacidad de mejora de la señal)

Transceptores LIN

Transceptores de comunicación de un solo cable, AEC-Q100, de alta inmunidad y bajas emisiones para aplicaciones automotrices de baja velocidad y corta distancia

Chips básicos del sistema destacados

Recursos de diseño y desarrollo

Placa de evaluación
Módulo de evaluación TCAN1167-Q1 para chip base de sistema CAN FD con salida LDO y vigilancia

Este EVM se puede utilizar para evaluar la familia de dispositivos TCAN1167. Se puede acceder fácilmente al bus CAN a través de puntos de prueba, el cabezal J13 y un conector DSUB9, estándar en muchas aplicaciones de automoción para cableado. Todos los pines están disponibles a través de cabezales (...)

Placa de evaluación
Módulo de evaluación TLIN1431-Q1 con red de interconexión local (LIN) con WAKE, interruptor de lado

Este módulo de evaluación (EVM) se puede utilizar para evaluar la familia de dispositivos TLIN1431-Q1, incluidos TLIN14315RGY y TLIN14313RGY. Todas las señales del circuito integrado (IC) están disponibles en la placa y se puede acceder a las características de TLIN1431-Q1 a través de las (...)

Placa de evaluación
TCAN4550-Q1 Controlador CAN FD con módulo de evaluación de transceptor integrado

El EVM se puede utilizar para evaluar la solución de controlador y transceptor TCAN4550 SPI a CAN FD.  Se puede acceder fácilmente a las señales del bus CAN a través de un conector DB9 (o a través de los pines del cabezal), y se puede acceder a la interfaz digital (líneas SPI más GPIO) a través de (...)

TCAN2845-Q1
Chips base de sistema (SBC)

Chip de base de sistema (SBC) CAN FD automotriz con conexión parcial a red

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.85

TCAN2857-Q1
Chips base de sistema (SBC)

Chip automotriz básico del sistema CAN FD y LIN (SBC) con conexión a red parcial

Precio aprox. (USD) 1ku | 2.12

TCAN2847-Q1
Chips base de sistema (SBC)

Chip base de sistema (SBC) CAN FD y LIN automotriz con conexión parcial a red

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.73

TCAN2855-Q1
Chips base de sistema (SBC)

Automotive CAN FD SIC System Basis Chip (SBC) with partial networking

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.97

TCAN2410-Q1
Chips base de sistema (SBC)

Chip básico del sistema (SBC) CAN automotriz con velocidad de datos flexible (FD) y regulador buck

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.65

TCAN2411-Q1
Chips base de sistema (SBC)

Chip básico de sistema (SBC) CAN FD automotriz con red parcial y regulador buck

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.73

¿Por qué elegir nuestros chips básicos del sistema?

checkmark

Sistema optimizado

Reduzca el tamaño y la complejidad de la placa de su sistema con nuestro transceptor altamente integrado, elementos de control de potencia y funciones especiales en un único chip.

checkmark

Ahorro de energía

Prolongue la duración de la batería regulando el consumo de energía de su sistema con el modo de suspensión de baja potencia y los distintos modos de espera de nuestro SBC.

checkmark

Rendimiento de calidad

Diseñe un sistema fiable con una sólida gama que cumpla las normas internacionales de seguridad, interoperabilidad y compatibilidad electromagnética en el fabricante de equipos originales (OEM).

checkmark

Diseños flexibles

Amplíe la escala a muchos diseños con la reutilización de los esfuerzos de software a través de una máquina de estado compartida con acceso de interfaz periférica en serie (SPI), y seleccione dentro de una familia de dispositivos compatibles pin a pin.

Descubra aplicaciones destacadas

ELECTRÓNICA E ILUMINACIÓN DE CARROCERÍA
Cree sistemas escalables y flexibles para mejorar el rendimiento y la fiabilidad
SISTEMAS HÍBRIDOS, ELÉCTRICOS Y DE PROPULSIÓN
Diseñe sistemas eléctricos y de tren de potencia robustos para cualquier entorno
SISTEMAS AVANZADOS DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR (ADAS)
Ofrezca sistemas de seguridad avanzados y adaptables para una experiencia de conducción suave

Cree sistemas escalables y flexibles para mejorar el rendimiento y la fiabilidad

Brinde una experiencia de conducción cómoda con los SBCS integrados y asequibles de TI. 

Optimice el diseño de aplicaciones finales como el volante y los módulos de iluminación trasera, disminuyendo el tamaño total de la solución y combinando transceptores con funciones tales como reguladores de tensión e interruptores de lado alto en un solo chip.

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-020027 – Diseño de referencia de módulo de espejo lateral con todas las funciones de automoción
  • TIDA-020032 – Diseño de referencia de módulo satélite de acceso al automóvil con Bluetooth® de baja energía + CAN
Productos
  • TLIN1431-Q1 – SBC LIN de automoción para sistemas de 12 V con VREG y vigilancia integrados
  • TLIN1028-Q1 – Transceptor de red de interconexión local (LIN) con regulador de tensión integrado para automoción
  • TCAN4550-Q1 – Chip básico del sistema (SBC) con controlador CAN FD y transceptor integrados de calidad automotriz
Recursos técnicos

Diseñe sistemas eléctricos y de tren de potencia robustos para cualquier entorno

Nuestra gama de SBC respalda el mercado en expansión de los vehículos eléctricos al equilibrar la necesidad de alta protección contra las fallas del bus y un tamaño de chip optimizado.  ;

SBCS optimizará sus sistemas de automoción al integrar una interfaz de bus con funciones como reguladores de tensión (LDO, Buck), temporizadores de vigilancia, interruptores de lado alto y mucho más.

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDM-02009 – Diseño de referencia de conversión CC/CC bidireccional de tracción de alta velocidad, evaluado media
  • TIDEP-01014 – Diseño de referencia para demostrar la comunicación de CAN FD en microcontroladores Hercules™
Productos
  • TLIN1431-Q1 – SBC LIN de automoción para sistemas de 12 V con VREG y vigilancia integrados
  • TCAN11623-Q1 – Transceptor CAN-FD con alimentación integrada de 5 V y LDO 3.3 V, 70 mA, de calidad automotriz
  • TCAN4550-Q1 – Chip básico del sistema (SBC) con controlador CAN FD y transceptor integrados de calidad automotriz
Recursos técnicos

Ofrezca sistemas de seguridad avanzados y adaptables para una experiencia de conducción suave

Nuestra documentación de seguridad funcional de SBC lo ayudará a alcanzar las clasificaciones de ASIL. 

Logre la capacidad deseada de su sistema con nuestro SBC basado en CAN, que integra funciones como temporizadores de vigilancia, ACTIVACIÓN, interruptores de lado alto y más.

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-020004 – Diseño de referencia de módulo de radar RFCMOS de 77 GHz para automoción, con salida de datos de obj
Productos
  • TCAN11625-Q1 – Transceptor CAN-FD con alimentación integrada de 5 V y LDO 5 V, 100 mA, de calidad automotriz
  • TCAN1164-Q1 – Chip básico del sistema CAN FD con salida LDO y vigilancia de calidad automotriz
  • TCAN4550-Q1 – Chip básico del sistema (SBC) con controlador CAN FD y transceptor integrados de calidad automotriz
Recursos técnicos

Recursos técnicos

Serie de videos
Serie de videos
Videos de información general sobre CAN, LIN y SBC
Inicie la serie de videos CAN/LIN/SBC para conocer sus normas, incluidas las características de señalización eléctrica de su capa física, así como sus estructuras de trama y protocolos de comunicación de datos.
Technical article
Technical article
System basis chips 101 - A beginner's guide to CAN, CAN FD and LIN SBCs (Rev. A)
Lea este artículo técnico, en el que se describen los SBC basados en CAN FD y LIN, incluidas sus capacidades de control de potencia y su potencial para integrar varios dispositivos discretos en una única solución.
document-pdfAcrobat PDF
Video
Video
Implementación de CAN y CAN FD mediante el chip básico del sistema TCAN4550-Q1
Mire esta capacitación para conocer las diferencias entre las dos interfaces y cómo están configuradas en los sistemas actuales. Descubra cómo implementar CAN y actualizar a CAN FD con el SBC TCAN4550-Q1.