Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

UART

Transceptores UART para una comunicación flexible en serie

parametric-filterVer todos los productos
Amplíe la funcionalidad de las comunicaciones en serie o aumente el número de puertos de su sistema con nuestra gama de transceptores discretos receptores/transmisores asíncronos universales (UART). Estos dispositivos ofrecen varios recuentos de canales, velocidades de transmisión y profundidades FIFO (bidireccional).

Buscar por categoría

Seleccione por número de canales

Transceptores UART destacados

Simplifique la expansión de los puertos UART en su diseño

checkmark

Soluciones flexibles

Las soluciones UART discretas ofrecen velocidades en baudios flexibles, menor consumo de corriente y funciones programables.

checkmark

Memoria FIFO más profunda

La memoria bidireccional de hasta 128 bytes permite descargar datos de una MCU, liberando un valioso ancho de banda de procesamiento.

checkmark

Múltiples opciones de recuento de canales

Las ofertas de canal único, doble y cuádruple le ayudan a satisfacer las diferentes necesidades de múltiples aplicaciones.

Recursos técnicos

Analog Design Journal
Analog Design Journal
How to set-up a knock-sensor signal-conditioning system
El golpeteo del motor se produce en los cilindros del motor a causa de una sincronización incorrecta del encendido o de componentes defectuosos. Nuestro TPIC8101 se puede utilizar en sistemas modernos de sensores de golpes.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Transitioning to TI's TL16C2550 from ST16C2550 or SC16C2550
La UART se implementa fácilmente y es una interfaz en serie de bajo costo para conectar dos sistemas informáticos. Un ejemplo es nuestro TL16C2550, que se puede cambiar fácilmente a. 
document-pdfAcrobat PDF
Product overview
Product overview
UART Quick Reference Card (Rev. D)
Nuestra gama de UART incluye dispositivos paralelo a serie y serie a paralelo altamente integrados, capaces de funcionar en las condiciones más exigentes, reduciendo al mismo tiempo los requisitos de espacio y energía. Más información sobre estos dispositivos UART. 
document-pdfAcrobat PDF