Circuitos integrados USB
Mejore la integridad de la señal del sistema mientras simplifica la entrega de datos y energía
Buscar por categoría
Categorías relacionadas
Nuevos productos
Controlador USB tipo C PD de doble puerto con modo alternativo EPR y DisplayPort de 240 W para autom
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.80
Interruptor lineal de cruce de redireccionamiento en modo alternativo DP 2.1 USB tipo C de 8.1Gbp
Precio aprox. (USD) 1ku | 3.20
Protector de puerto USB tipo C™ EPR de 48 V con sobretensión de cortocircuito a VBUS y protección co
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.65
Automotive USB Type-C 10-Gbps DP 2.1 alt-mode linear redriver crosspoint switch for source side
Precio aprox. (USD) 1ku | 3.97
Controlador de un solo puerto USB Type-C® PD automotriz con regulador reductor-elevador y modo Alt d
Precio aprox. (USD) 1ku | 3.10
Recontrolador lineal bidireccional multiprotocolo USB 3.2 x2 USB Tipo C de 10 Gbps
Precio aprox. (USD) 1ku | 2.18
Recursos técnicos
TI Precision Labs: circuitos integrados USB
Why move from USB Power Delivery 2.0 to 3.0?
Don’t let the name fool you – a passive media hub is an active part of your drivin
Recursos de diseño y desarrollo
Módulo de evaluación de interruptor de recontrolador de modo alternativo USB Type-C™ T
El módulo de evaluación de interruptor de recontrolador de modo alternativo USB Type-C™ TUSB1046 (TUSB1046EVM) proporciona un interruptor de recontrolador de modo alternativo USB tipo C que permite 10 Gbps de datos USB y 8.1 Gbps de video DisplayPort™ a través de una (...)
Módulo de evaluación de recontrolador de USB 2.0 y USB 3.0
Este diseño de dongle de recontrolador USB 2.0, USB 3.0 se conecta directamente a un puerto USB host y redirige las señales de alta velocidad o SuperSpeed al puerto descendente para permitir una conexión de cable largo a un dispositivo SuperSpeed o de alta velocidad. El dongle (...)
Módulo de evaluación de controlador de puerto DFP USB Type-C
El TUSB319EVM proporciona un diseño de referencia completo, que es un controlador DFP ideal para cargadores USB Type-C, admite señalización de potencia VBUS de hasta 3 A a 5 V y detección VBUS.