Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

IC de protección de puertos USB

Protección contra sobretensión, sobrecorriente, EMI, ESD y sobretensiones integrada para USB y HDMI

parametric-filterVer todos los productos
Desde la protección de USB Type-C® hasta la protección contra sobretensiones por descarga electrostática (ESD) y la protección de la interfaz de pantalla integradas, la protección de puertos USB ayuda a proteger su diseño de cualquier sobretensión externa. Nuestra gama de dispositivos de protección está diseñada con pleno cumplimiento de los estándares de interfaz como USB Type-C, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1, HDMI y otros.

Buscar por categoría

Protección USB Type-C®

Protección completa de 20 V contra cortocircuitos y ESD para la interfaz USB de tipo C

Protección de sobretensión

Protección ESD integrada combinada con límite de corriente, protección contra sobretensión (OVP) y sobretensión para aplicaciones USB 2.0, 3.0 y 3.1, incluida la protección contra cortocircuitos automotrices

Categorías relacionadas
Tecnologías USB Type-C

Obtenga más información sobre las arquitecturas de ejemplo y las soluciones de USB Type-C que Texas Instruments (TI) ofrece para el diseño a nivel de todo el sistema

TPD4S480
IC de protección de puertos USB

Protector de puerto USB tipo C™ EPR de 48 V con sobretensión de cortocircuito a VBUS y protección co

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.65

Recursos técnicos

White paper
White paper
Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments
En este artículo se abordan los desafíos que plantea la protección de la línea VBUS para USB y presenta tres soluciones al problema.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Circuit protection for your next USB Type-C design white paper
En este documento, se analiza la importancia de una protección de circuitos adecuada en su USB Type-C® para reducir el riesgo de daños en el sistema y fallos de campo. 
document-pdfAcrobat PDF
Serie de videos
Serie de videos
Cómo proteger los puertos USB Type-C®, USB 3.0 y USB 2.0 para automoción contra un cortocircuito del Vbus/batería
En este video se profundiza en la arquitectura y la resolución de los retos asociados a la implementación de la protección a nivel de sistema en aplicaciones USB de tipo C y USB heredadas automotrices.