Redrivers y multiplexores USB
Mejore la integridad de la señal USB y optimice el enrutamiento de la señal
Buscar por categoría
Seleccione por función y tipo
Categorías relacionadas
Nuevos productos
Recontrolador lineal bidireccional multiprotocolo USB 3.2 x2 USB Tipo C de 10 Gbps
Precio aprox. (USD) 1ku | 2.18
Interruptor lineal de cruce de redireccionamiento en modo alternativo DP 2.1 USB tipo C de 8.1Gbp
Precio aprox. (USD) 1ku | 3.20
Multiplexor y demultiplexor lineal USB Type-C® de 10Gbps Automotriz
Precio aprox. (USD) 1ku | 3.78
Interruptor de punto de cruce de redireccionamiento lineal en modo Alt DP USB Type-C® de 10Gbps para
Precio aprox. (USD) 1ku | 5.40
Repetidor eUSB2 (rev 1.2) a USB 2.0 de dos puertos
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.99
Interruptor de cruce de recontrolador lineal de 8.1 Gbps, USB tipo C™, modo DP ALT para lado disipad
Precio aprox. (USD) 1ku | 3.85
Recursos técnicos
Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers
Recontrolador USB y soluciones Type-C
Low-cost implementation of USB Type-C
Recursos de diseño y desarrollo
Módulo de evaluación de interruptor de recontrolador de modo alternativo USB Type-C™ T
El módulo de evaluación de interruptor de recontrolador de modo alternativo USB Type-C™ TUSB1046 (TUSB1046EVM) proporciona un interruptor de recontrolador de modo alternativo USB tipo C que permite 10 Gbps de datos USB y 8.1 Gbps de video DisplayPort™ a través de una (...)
Módulo de evaluación de recontrolador de USB 2.0 y USB 3.0
Este diseño de dongle de recontrolador USB 2.0, USB 3.0 se conecta directamente a un puerto USB host y redirige las señales de alta velocidad o SuperSpeed al puerto descendente para permitir una conexión de cable largo a un dispositivo SuperSpeed o de alta velocidad. El dongle (...)
Módulo de evaluación de controlador de puerto DFP USB Type-C
El TUSB319EVM proporciona un diseño de referencia completo, que es un controlador DFP ideal para cargadores USB Type-C, admite señalización de potencia VBUS de hasta 3 A a 5 V y detección VBUS.