ADC aislados

ADC aislados de alto rendimiento para sistemas de alta tensión

parametric-filterVer todos los productos
Los ADC aislados, también conocidos como moduladores aislados, emiten un flujo de bits digital desde un modulador delta-sigma preciso capaz de soportar altas tensiones de modo común. Nuestra gama de ADC aislados consta de moduladores aislados básicos y reforzados para aplicaciones de detección de corriente y tensión de alto rendimiento en sistemas de alta tensión.

Moduladores aislados destacados

Recursos de diseño y desarrollo

Diseño de referencia
Diseño de referencia de detección de corriente aislada y basada en derivación

This verified reference design implements isolated current sensing data acqusition based on AMC1304M25 isolated delta-sigma (ΔΣ) modulator and TMS320F28377D microcontroller. This design was made for shunt-based current measurement applications which require excellent galvanic (...)

Diseño de referencia
Diseño de referencia de medición de tensión y derivación de corriente aislada para controles de moto

This evaluation kit and reference design implements the AMC130x reinforced isolated delta-sigma modulators along with integrated Sinc filters in the C2000™ TMS320F28377D Delfino™ microcontroller. The design provides an ability to evaluate the  performance of these measurements: three motor (...)

Diseño de referencia
Medida de tensión y corriente extendida mediante derivaciones para el diseño de referencia de relés

Este diseño de referencia muestra un enfoque único para ampliar el rango de medición de corriente utilizando una sola derivación y un modulador sigma-delta (ΔΣ) aislado AMC1304Mx5 para medición de tensión. Mediante una cuidadosa selección de una resistencia en derivación de bajo valor que minimiza (...)

AMC0206M25
ADC aislados

Precision, +/-250-mV input, basic isolated delta-sigma modulator with external clock

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.05

AMC0236-Q1
ADC aislados

Modulador delta-sigma de precisión con aislamiento básico, entrada de ±1 V y reloj externo para auto

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.652

AMC0206M05
ADC aislados

Precision, +/-50-mV input, basic isolated delta-sigma modulator with external clock

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.05

AMC0206M25-Q1
ADC aislados

Automotive, precision, +/-250-mV Input, basic isolated delta-sigma modulator with external clock

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.239

AMC0206M05-Q1
ADC aislados

Automotive, precision, +/-50-mV Input, basic isolated delta-sigma modulator with external clock

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.239

AMC0303M0510
ADC aislados

Modulador sigma-delta reforzado aislado de precisión, +/-50 mV de entrada, con reloj interno de 10 M

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.2

Tecnologías de modulador aislado y ADC

Nuestra cartera incluye convertidores analógico a digital sigma-delta aislados con un convertidor CC/CC aislado y totalmente integrado que permite un funcionamiento con suministro único desde el lado inferior del dispositivo.

Beneficios:

  • El aislamiento de datos y potencia integrado permite el aislamiento de fase a fase para aplicaciones de medición de derivación polifásica.
  • La sincronización entre dispositivos permite una alta exactitud del sistema hasta la clase 0.1.
  • El sensor de temperatura integrado permite compensar fácilmente la temperatura.
resourceType:referenceDesign
Diseño de referencia de medidor de potencia de derivación monofásico con ADC aislado
Este diseño de referencia implementa un medidor de energía monofásico que usa convertidores de señal analógica a digital (ADC) multicanales independientes aislados para muestrear un sensor de corriente de derivación. 
resourceType:referenceDesign
Diseño de referencia de metrología de energía de derivación monofásica y dividida
Este diseño de referencia implementa un subsistema de medición de energía monofásica con fase neutra o dividida mediante un convertidor de señal analógica a digital (ADC) multicanal independiente aislado y uno no aislado con dos derivaciones. 
resourceType:referenceDesign
Derivación polifásica clase 0.2 % de metrología
Este diseño de referencia implementa la medición de energía trifásica de clase 0.2S utilizando un convertidor analógico a digital (ADC) multicanal aislado de alto rendimiento y consigue una precisión alta en un amplio rango de corriente de entrada. 
Featured products for Detección de tensión + corriente ΔΣ ADC
AMC131M03 ACTIVO ADC delta-sigma aislado de 24 bits, de 3 canales y muestreo simultáneo
AMC131M02 ACTIVO ADC delta-sigma de muestreo simultáneo, 24 bits, 32 kSPS y 2 canales
AMC130M02 ACTIVO ADC delta-sigma aislado de 16 bits, 2 canales y muestreo simultáneo

Nuestros moduladores de detección de corriente aislados ofrecen opciones de aislamiento funcional, básico y reforzado con baja compensación, error de ganancia y derivación para una mayor exactitud en el rango de 0.1 % a 2 %. 

Beneficios:

  • Aislamiento galvánico con alta inmunidad a transitorios de hasta 150 V/ns.
  • Soluciones de reloj interno para simplificar el diseño de la placa de circuito impreso (PCB) y el enrutamiento de las señales.
  • Soluciones de reloj externo para simplificar la sincronización a nivel de sistema.
resourceType:referenceDesign
Diseño de referencia de inversor trifásico de factor de forma pequeño, 48 V y 4 kW para accionamientos de motores integrados
Este diseño de referencia demuestra un inversor trifásico con entrada nominal CC de 48 V y corriente nominal de salida de 85 Arms para aplicaciones de accionamiento de motores.
resourceType:referenceDesign
Diseño de referencia de inversor GaN trifásico de factor de forma pequeño de 48 V y 16 A para accionamientos de motores integrados
Este diseño de referencia demuestra una etapa de potencia trifásica de 12 V a 60 V de alta densidad de potencia específica para servoaccionamientos integrados en motores y aplicaciones de robótica.
resourceType:referenceDesign
Diseño de referencia de PFC sin puente de tótem monofásico de 3.6 kW con función de medidor electrónico
Este diseño de referencia es un convertidor de corrección del factor de potencia (PFC) sin puente, de tótem, con modo de conducción continua (CCM), monofásico y de 3.6 kW basado en GaN, destinado a la fuente de alimentación M-CRPS con función de contador electrónico.
Featured products for Moduladores de detección de corriente
Nuevo AMC0106M25 ACTIVO Modulador delta-sigma con entrada de ±250mV y aislamiento funcional para detección de corriente
AMC3306M25 ACTIVO Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±250 mV con CC/CC i
AMC1306M25 ACTIVO Entrada de ±250 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión

Nuestros moduladores aislados de detección de tensión proporcionan una detección de tensión optimizada con mayor impedancia de entrada de hasta 1.5 GΩ, rango de tensión de entrada de +/- 1 V, +/- 400 V, +/- 600 V y especificaciones de baja corriente de polarización de entrada.

Beneficios:

  • Soluciones de reloj externo para simplificar la sincronización a nivel de sistema.
  • Relación señal a ruido mejorada con un alto rango de tensión de entrada.
  • Opciones de soluciones con resistencias de alta tensión integradas para una precisión superior al 1 % a nivel de sistema y una reducción del tamaño de la solución.
resourceType:referenceDesign
Diseño de referencia de inversor de tracción SiC de alta potencia y alto rendimiento automotriz
Este diseño de referencia demuestra la tecnología del sistema inversor de tracción de TI y Wolfspeed, que mejora la eficiencia del sistema con un controlador de compuerta aislado de alto rendimiento y una fuerza de accionamiento de compuerta variable en tiempo real. 
Application note
Increased Accuracy and Performance with Integrated High Voltage Resistor Isolated Amplifiers and Modulators (Rev. A)
Obtenga información sobre los amplificadores y moduladores de resistencia de alto voltaje integrados para vehículos eléctricos híbridos, infraestructura energética y aplicaciones de accionamiento de motores.
PDF | HTML
White paper
Comparing Isolated Amplifiers and Isolated Modulators (Rev. B)
En este documento se comparan los amplificadores aislados y las soluciones basadas en moduladores aislados y se explican algunas ventajas exclusivas de las soluciones basadas en moduladores aislados.
PDF | HTML
Featured products for Moduladores de detección de tensión
AMC0386 ACTIVO Modulador aislado de entrada de CA con divisor resistivo integrado y reloj externo
AMC3336 ACTIVO Entrada de ±1 V, modulador aislado reforzado con detección de tensión de precisión y CC/CC integrado
Nuevo AMC0336 ACTIVO Modulador de entrada reforzado aislado de ±1 V para detección de tensión de CA

Recursos técnicos

E-book
E-book
An Engineer's Guide to Isolated Signal Chain Solutions
Este libro electrónico se creó para simplificar el proceso de diseño de detección de corriente y tensión, para ello, lo ayuda a reducir de forma rápida y eficaz la lista de dispositivos potenciales que mejor se ajustan a los requisitos específicos de su sistema.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Comparing Isolated Amplifiers and Isolated Modulators (Rev. B)
En este documento se comparan los amplificadores aislados y las soluciones basadas en moduladores aislados, y se explican algunas de las ventajas exclusivas de las soluciones basadas en moduladores aislados.
document-pdfAcrobat PDF
Selection guide
Selection guide
Understanding isolation terminology and relevance
Esta guía rápida puede servir como referencia para diseñadores experimentados o como punto de partida para ingenieros que no conocen las tecnologías de aislamiento. 
document-pdfAcrobat PDF