Internet Explorer no es un explorador compatible con TI.com. Para disfrutar de una mejor experiencia, utilice otro navegador.

Transceptores CAN aislados

Transceptores CAN aislados y sólidos compatibles con los protocolos de bus CAN clásico y CAN FD

parametric-filterVer todos los productos
Consulte nuestra gama de transceptores de red de área de controlador (CAN) aislados, básicos y reforzados. Nuestros productos CAN aislados admiten la comunicación clásica CAN y CAN FD con alta compatibilidad electromagnética, alta protección contra fallos del bus, alta inmunidad y bajas emisiones para una transferencia de datos fiable en aplicaciones como HEV/EV, accionamientos de motor, infraestructura de red y suministro de energía.

Buscar por categoría

Seleccionar por aplicación

Transceptores CAN aislados para la industria automotriz

Transceptores CAN aislados básicos y reforzados con alta compatibilidad electromagnética para impulsar las comunicaciones en aplicaciones automotrices como sistemas de gestión de baterías (BMS), cargadores integrados (OBC) e inversores de tracción.

Transceptores CAN industriales aislados

Transceptores CAN aislados básicos y reforzados con alta protección contra fallos del bus, alta inmunidad y bajas emisiones para una transferencia de datos sólida en aplicaciones como infraestructuras de red y accionamientos de motores.

Categorías relacionadas
Transceptores CAN sin aislamiento

Nuestra variada gama de transceptores de bus CAN y LIN altamente integrados y chips de base de sistema (SBC) mejoran el rendimiento, la protección del bus y las emisiones de las comunicaciones CAN, CAN FD y LIN.

Transceptores CAN aislados destacados

Recursos técnicos

Application brief
Application brief
Isolate Your CAN Systems Without Compromising on Performance or Space (Rev. F)
Conozca las principales consideraciones de rendimiento a la hora de trabajar en un diseño CAN aislado, como la capacidad de aislamiento, el tamaño, la velocidad de transmisión de datos, la CMTI, la tensión de aislamiento y más.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
How to Isolate Signal and Power in Isolated CAN Systems (Rev. C)
Conozca las opciones discretas e integradas para aislar las señales CAN y la alimentación con el fin de simplificar el proceso de diseño de subsistemas CAN aislados.
document-pdfAcrobat PDF
Certificado
Certificado
Certificaciones de aislamiento
Obtenga una vista rápida de las normas industriales mundiales que cumplen nuestros productos de aislamiento, entre ellas VDE, CSA, TUV, CQC y UL.

Recursos de diseño y desarrollo

Diseño de referencia
Diseño de referencia de unidad de gestión de batería de alta precisión para sistema de almacenamient
Este diseño de referencia es una unidad de gestión de batería (BMU) de control MOSFET de canal N de lado alto (hasta 32s) que usa la familia de monitores de batería apilados BQ769x2. Este diseño también integra una interfaz CAN para tareas de apilamiento de la unidad de gestión de batería BMU de (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia de CAN y extremo frontal de alimentación aislados para automoción
This reference design demonstrates reinforced isolated CAN communication, which is widely used in automotive environments, in a small footprint. In hybrid and electric vehicles (HEV/EVs), a high-voltage network is floating with respect to the chassis ground. Isolation is required for the power and (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia de interfaz CANopen aislada de bajo consumo
CAN and CANopen are legacy fieldbus protocols used in many applications in factory automation. Whenever high voltage could damage the end equipment there is need for isolation. Today’s smart factories utilize several energy efficient automation nodes. This reference design, which (...)

Diseños de referencia relacionados con Transceptores CAN aislados

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.